(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

独泡パッド単体/PDG

独泡パッド単体/PDG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,168円 ~ 4,448円
税込価格
1,285円 ~ 4,893円

耐熱性、耐候性、耐油性や耐炎性などトータルバランスが取れたクロロプレンゴムを使...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

独泡パッド単体/PDG 外形図1

PDG-20

独泡パッド単体/PDG 外形図2

PDG-30

独泡パッド単体/PDG 外形図3

PDG-40

独泡パッド単体/PDG 外形図4

PDG-50

独泡パッド単体/PDG 外形図5

PDG-60

独泡パッド単体/PDG 外形図6

PDG-70

独泡パッド単体/PDG 外形図7

PDG-80

独泡パッド単体/PDG 外形図8

PDG-100

製品仕様

記号材質硬度(Hs)使用温度範囲
CRクロロプレンA15/S-30~+130℃

選定サポート情報

型式番号

独泡パッド単体/PDG 関連画像

(1)パッド径 mm

型番リスト

型番
パッド径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20

1個

1,168( 1,285円 )

7日目

30

1個

1,656( 1,822円 )

3日目

40

1個

1,715( 1,887円 )

3日目

50

1個

2,373( 2,610円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60

1個

2,845( 3,130円 )

3日目

70

1個

3,413( 3,754円 )

7日目

80

1個

3,912( 4,303円 )

3日目

100

1個

4,448( 4,893円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性、耐候性、耐油性や耐炎性などトータルバランスが取れたクロロプレンゴムを使用した独泡パッドです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

独泡パッド単体/PDG

独泡パッド単体/PDG

    吸着パッド単体 スポンジタイプ・ベローズタイプ

    吸着パッド単体 スポンジタイプ・ベローズタイプ

      吸着パッド

      吸着パッド

        深形パッド単体/PHG

        深形パッド単体/PHG

          吸着パッド ソフトタイプ・ベローズタイプ

          吸着パッド ソフトタイプ・ベローズタイプ

            吸着パッド 長円タイプ

            吸着パッド 長円タイプ

              吸着パッド 薄物用タイプ

              吸着パッド 薄物用タイプ

                ミニ吸着パッド

                ミニ吸着パッド

                  吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ

                  吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ

                    吸着アタッチメント 極細タイプ

                    吸着アタッチメント 極細タイプ

                      ミニ吸着パッド用ホルダ

                      ミニ吸着パッド用ホルダ

                        吸着アタッチメント 導電性ゴムパッドタイプ

                        吸着アタッチメント 導電性ゴムパッドタイプ

                          吸着金具

                          吸着金具

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) ミスミ ミスミ コンバム(旧:妙徳) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,168円 410円 190円 477円 270円 320円 270円 320円 290円 2,310円 - 2,230円 1,170円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体種類 パッド単品 パッド単品 パッド単品 パッド単品 パッド単品 パッド単品 パッド単品 パッド単品 パッド単品 - ホルダ単品 - ホルダ単品
                            パット種類 スポンジ - 標準 標準 ソフト 標準 標準 標準 標準 - - - -
                            取付方法 アタッチメント式 アタッチメント式 埋込式 差込式 アタッチメント式 埋込式 埋込式 差込式 - アタッチメント式 差込式 アタッチメント式 埋込式
                            材質 クロロブレンゴム - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - - -
                            環境 標準 / 耐寒 / 耐熱 - - - - - - - - - - - -

                            独泡パッド単体/PDGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました