(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PWTK-8X20-SE
継手付固定式金具付パッド PWTK・YK コテイシキカナグツキパッド/PWTK YK

継手付固定式金具付パッド PWTK・YK PWTK-8X20-SE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,248円
税込単価
4,673円

継手付で固定式金具付のパッド PWTK/YK。【特長】・吸着パッド配置が困難な...

詳細情報を確認する

型番

PWTK-8X20-SE 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PWTK-8X20-SE の仕様・寸法情報

商品情報

PWTK/YK 固定式金具付パッドの詳細

3.5×7~8×30mm

3.5×7~8×30mm
パッドを金具にワンタッチ装着
 

形式番号

形式番号フォーマット

形式番号フォーマット

  • (1)真空取出し方向:T=縦/Y=横

 

(単位:mm)

 

  • (2)パッドサイズ(短径×長径)mm
3.5×75×30
4×106×10
4×206×20
4×306×30
5×108×20
5×208×30
  • (3)パットゴム素材例
記号材質
NNBR (ニトリルゴム)
Sシリコーンゴム
Uウレタンゴム

縦取出し方向

 

(単位:mm)

 

形式番号パッド金具セット配管部仕様
PWTK-3.5×7-□PWG-3.5×7-□PWTK-3.5×7-Kバーブ継手φ6×4(直径6×4mm)
PWTK-4×10-□PWG-4×10-□PWTK-4×10-K
PWTK-4×20-□PWG-4×20-□PWTK-4×20-K
PWTK-4×30-□PWG-4×30-□PWTK-4×30-K
PWTK-5×10-□PWG-5×10-□PWTK-4×10-K
PWTK-5×20-□PWG-5×20-□PWTK-4×20-K
PWTK-5×30-□PWG-5×30-□PWTK-4×30-K
PWTK-6×10-□PWG-6×10-□PWTK-4×10-K
PWTK-6×20-□PWG-6×20-□PWTK-4×20-K
PWTK-6×30-□PWG-6×30-□PWTK-4×30-K
PWTK-8×20-□PWG-8×20-□PWTK-4×20-K
PWTK-8×30-□PWG-8×30-□PWTK-4×30-K
  • ※ □はパッドの材質を表します。

横取出し方向

形式番号パッド金具セット配管部仕様
PWYK-3.5×7-□PWG-3.5×7-□PWYK-3.5×7-Kバーブ継手φ6×4(直径6×4mm)
PWYK-4×10-□PWG-4×10-□PWYK-4×10-K
PWYK-4×20-□PWG-4×20-□PWYK-4×20-K
PWYK-4×30-□PWG-4×30-□PWYK-4×30-K
PWYK-5×10-□PWG-5×10-□PWYK-4×10-K
PWYK-5×20-□PWG-5×20-□PWYK-4×20-K
PWYK-5×30-□PWG-5×30-□PWYK-4×30-K
PWYK-6×10-□PWG-6×10-□PWYK-4×10-K
PWYK-6×20-□PWG-6×20-□PWYK-4×20-K
PWYK-6×30-□PWG-6×30-□PWYK-4×30-K
PWYK-8×20-□PWG-8×20-□PWYK-4×20-K
PWYK-8×30-□PWG-8×30-□PWYK-4×30-K
  • ※ □はパッドの材質を表します。

型番リスト

型番
ゴム系材質
環境
使用温度範囲(℃)
パッド径(mm)
真空取出し方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PWTK-8X20-SE

[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 誘電 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒に赤点
-10~130
8X20
縦取出し

1個

4,248( 4,673円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

継手付で固定式金具付のパッド PWTK/YK。
【特長】
・吸着パッド配置が困難な細長いスペースへ効率よく配置可能。
・長円形タイプのパッド。
・金具とパッドの組み合わせによって構成。
・固定式の取り付け金具。
【用途】
・プリント基板など吸着面の小さいワークの吸着搬送などに使用。
・吸着スペースが限られ、吊り下げ力を得たい場合に最適。

カタログ

 

PWTK-8X20-SEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

継手付固定式金具付パッド PWTK・YKの型番PWTK-8X20-SEのページです。
型番PWTK-8X20-SEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

継手付固定式金具付パッド PWTK・YK

継手付固定式金具付パッド PWTK・YK

    真空パッド  長円タイプ VPBE バーブ継手

    真空パッド 長円タイプ VPBE バーブ継手

      真空パッド 長円形パッド ZP2シリーズ

      真空パッド 長円形パッド ZP2シリーズ

        真空パッド  長円タイプ VPBE ワンタッチ継手

        真空パッド 長円タイプ VPBE ワンタッチ継手

          真空 長円タイプ パッドゴム

          真空 長円タイプ パッドゴム

            真空パッド  長円小型タイプ VPMB バーブ継手

            真空パッド 長円小型タイプ VPMB バーブ継手

              真空パッド  長円小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

              真空パッド 長円小型タイプ VPMB ワンタッチ継手

                真空パッド  長円タイプ VPAE バーブ継手

                真空パッド 長円タイプ VPAE バーブ継手

                  吸着パッド 長円タイプ

                  吸着パッド 長円タイプ

                    ミニ吸着パッド

                    ミニ吸着パッド

                      真空パッド  長円タイプ VPAE ワンタッチ継手

                      真空パッド 長円タイプ VPAE ワンタッチ継手

                        ノズルパッド ZP2シリーズ

                        ノズルパッド ZP2シリーズ

                          真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB バーブ継手

                          真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB バーブ継手

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ SMC 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ ミスミ ミスミ 日本ピスコ SMC 日本ピスコ
                            通常価格 3,524円 571円 468円 636円 361円 1,066円 1,137円 571円 320円 320円 636円 492円 851円
                            通常出荷日 5日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            パット形状 長円形 長円 - 長円 長円 長円 長円 長円 長円 小形 長円 - -
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド単品 パッド単品 パッド+ホルダセット - -
                            パット種類 標準 標準 - 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - -
                            取付方法 埋込式 パッドネジ固定 - パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 埋込式 差込式 パッドネジ固定 - -
                            材質 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系

                            継手付固定式金具付パッド PWTK・YKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用用途どのような場合ですか?
                            A
                            吸着面積が確保出来しにくいプリント基板などのワーク。長円形の形状をしておりますので吸着面積確保が出来ます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PWTK-8X30-S
                            PWYK-5X20-N
                            PWYK-5X20-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ゴム系材質 環境 使用温度範囲
                            (℃)
                            パッド径
                            (mm)
                            真空取出し方向

                            3,983円

                            ( 4,381円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [シリコンゴム] シリコンゴム耐寒 / 耐熱 / 標準-60~2508X30縦取出し

                            3,524円

                            ( 3,876円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム耐寒 / 耐熱 / 標準[黒] 黒-26~1205X20横取出し

                            3,753円

                            ( 4,128円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [シリコンゴム] シリコンゴム耐寒 / 耐熱 / 標準-60~2505X20横取出し

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました