(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PDTK-20
継手付固定式金具付パッド PDTK・PDYK コテイシキカナグツキパッド/PDTK PDYK

継手付固定式金具付パッド PDTK・PDYK PDTK-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,434円
税込単価
4,877円

継手付で固定式金具付パッド PDTK/PDYK。【特長】・スポンジ材質のパッド...

詳細情報を確認する

型番

PDTK-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PDTK-20 の仕様・寸法情報

商品情報

PDTK/PDYK 継手付固定式金具付パッドの詳細

【φ20~50(直径20~50mm)】

【φ20~50(直径20~50mm)】
パッドを両面テープでホルダに装着
止めねじでホルダを金具に取付

【φ60~100(直径60~100mm)】

【φ60~100(直径60~100mm)】
パッドを両面テープでホルダに装着
金具を直接ホルダにねじ込む

形式番号

形式番号フォーマット

形式番号フォーマット

(1)真空取出し方向:T=縦/Y=横
(2)パッド径

 

(単位:mm)

 

記号パッド径
20φ20(パッド径20mm)
30φ30(パッド径30mm)
40φ40(パッド径40mm)
50φ50(パッド径50mm)
記号パッド径
60φ60(パッド径60mm)
70φ70(パッド径70mm)
80φ80(パッド径80mm)
100φ100(パッド径100mm)

組み合わせ一覧

  • 縦取出し方向

 

(単位:mm)

 

形式番号パッド止めねじ金具セットホルダ配管部仕様
PDTK-20PDG-20TN-PF-20-M5PFTK-15-KPDH-20-M5バーブ継手φ6×4(直径6×4mm)
PDTK-30PDG-30TN-PF-25-M6PFTK-25-KPDH-30
PDTK-40PDG-40PDH-40
PDTK-50PDG-50TN-PF-50-M8PFTK-50-KPDH-50
PDTK-60PDG-60ホルダに直接金具をねじ込むPFTK-60-KPDH-60Rc1/8 (めねじ)
PDTK-70PDG-70PDH-70
PDTK-80PDG-80PDH-80
PDTK-100PDG-100PDH-100
  • 横取出し方向
形式番号パッド止めねじ金具セットホルダ配管部仕様
PDYK-20PDG-20TN-PF-20-M5PFYK-15-KPDH-20-M5バーブ継手φ6×4(直径6×4mm)
PDYK-30PDG-30TN-PF-25-M6PFYK-25-KPDH-30
PDYK-40PDG-40PDH-40
PDYK-50PDG-50TN-PF-50-M8PFYK-50-KPDH-50
PDYK-60PDG-60ホルダに直接金具をねじ込むPFYK-60-KPDH-60Rc1/8 (めねじ)
PDYK-70PDG-70PDH-70
PDYK-80PDG-80PDH-80
PDYK-100PDG-100PDH-100

型番リスト

型番
配管継手
接続ねじ種類
接続ねじ径
パッド径(mm)
真空取出し方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PDTK-20

バーブ継手
おねじ
M8
20
縦取出し

1個

4,434( 4,877円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

継手付で固定式金具付パッド PDTK/PDYK。
【特長】
・スポンジ材質のパッド。
・凹凸のあるワークに対しパッド追従可能。
・金具、止めねじ、ホルダ、パッドの組み合わせによって構成。
【用途】
・段差、溝、突起など複雑な形状のワークの吸着搬送に使用。

カタログ

 

PDTK-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

継手付固定式金具付パッド PDTK・PDYKの型番PDTK-20のページです。
型番PDTK-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

継手付固定式金具付パッド PDTK・PDYK

継手付固定式金具付パッド PDTK・PDYK

    継手付固定式金具付パッド PBTK・PBYK

    継手付固定式金具付パッド PBTK・PBYK

      真空パッド ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ・メネジ

      真空パッド ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ・メネジ

        真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム

        真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム

          首振りパッド PUGB

          首振りパッド PUGB

            真空パッド 滑り止めタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

            真空パッド 滑り止めタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ

              継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

              継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

                真空パッド  ソフトタイプ VPB ワンタッチ継手

                真空パッド ソフトタイプ VPB ワンタッチ継手

                  真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                  真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                    真空パッド スタンダードタイプ VPB ワンタッチ継手・メネジ

                    真空パッド スタンダードタイプ VPB ワンタッチ継手・メネジ

                      真空 ベローズタイプ パッドゴム

                      真空 ベローズタイプ パッドゴム

                        真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB バーブ継手

                        真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB バーブ継手

                          特殊形状パッド PEG

                          特殊形状パッド PEG

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳)
                            通常価格 4,434円 1,115円 934円 398円 3,225円 768円 1,036円 768円 1,417円 823円 373円 851円 386円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            パット形状 リング ベローズ ベローズ ソフトベローズ 平形 滑り止め - - - - ベローズ - -
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット - - - パッド単品
                            パット種類 標準 標準 - ソフト 標準 標準 標準 - スポンジ - - - 標準
                            取付方法 差込式 - パッドネジ固定 埋込式 差込式 パッドネジ固定 - 埋込式 パッドネジ固定 - パッドネジ固定 - 差込式
                            材質 クロロブレンゴム ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            継手付固定式金具付パッド PDTK・PDYKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用用途どのような場合ですか?
                            A
                            吸着面に凹凸がある場合、スポンジ材質のパッドで凹凸に追従し真空漏れを防ぎます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PDTK-40
                            PDYK-20
                            PDYK-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            配管継手 接続ねじ種類 接続ねじ径 パッド径
                            (mm)
                            真空取出し方向

                            5,468円

                            ( 6,015円 )
                            1個 -

                            7日目

                            バーブ継手おねじM1040縦取出し

                            4,434円

                            ( 4,877円 )
                            1個 -

                            7日目

                            バーブ継手めねじM420横取出し

                            4,673円

                            ( 5,140円 )
                            1個 -

                            7日目

                            バーブ継手めねじM630横取出し

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました