(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PS-6-J-M-F
コンパクト固定式金具付パッド PS コンパクトコテイシキカナグツキパッド/PS

コンパクト固定式金具付パッド PS PS-6-J-M-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,518円
税込単価
1,670円

小型金具により狭い場所への取り付けが可能な金具付パッド。【特長】・耐久性に優れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PS-6-J-M-F 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PS-6-J-M-F の仕様・寸法情報

商品情報

コンパクト固定式金具付パッド PSの仕様

形式番号の見方

形式番号の見方

製品仕様

記号材質硬度(Hs)使用温度範囲体積抵抗率
NNBR(ニトリルゴム)A55/S-26~120℃-
SシリコーンゴムA55/S-60~250℃-
UウレタンゴムA55/S-20~75℃-
Fふっ素ゴムA70/S-10~230℃黒に白点-
NE導電性NBR(ニトリルゴム)A70/S0~60℃黒に青点800~1000Ω・cm
SE導電性シリコーンゴムA55/S-10~130℃黒に赤点5~15Ω・cm
  • 注1)体積抵抗率は導電性を表すもので、cm3当たりの抵抗値を表す

外形図

6/8-J-M、10-J-M、15/20/30/40/50-J-M 6/8-J-F、10-J-F、15/20/30/40/50-J-F

6/8-J-M、10-J-M、15/20/30/40/50-J-M
6/8-J-F、10-J-F、15/20/30/40/50-J-F

PSABCHY質量(g)
PS-2-J-M210.54.5-1.51
PS-4-J-M411.55.5-2.41
PS-6-J-M6179-4.21.5
PS-8-J-M8179-41.5
PS-10-J-M1017.59.5-37
PS-15-J-M15251123.38
PS-20-J-M20271325.59
PS-30-J-M3032183714
PS-40-J-M40321837.216
PS-50-J-M5034204926
PS-2-J-F210.54.5-1.51.5
PS-4-J-F411.55.5-2.41.5
PS-6-J-F6179-4.22.5
PS-8-J-F8179-42.5
PS-10-J-F1017.59.5-38
PS-15-J-F15251123.38
PS-20-J-F20271325.510
PS-30-J-F3032183715
PS-40-J-F40321837.217
PS-50-J-F5034204927


(単位:mm)

 

型番リスト

型番
ゴム系材質
配管継手
環境
使用温度範囲(℃)
接続ねじ種類
接続ねじ径
パッド径(mm)
金具取付けねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-6-J-M-F

フッ素ゴム
[Rp(G)] 継手なし(M5)
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒に白点
-10~230
おねじ
M5
6
おねじ

1個

1,518( 1,670円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型金具により狭い場所への取り付けが可能な金具付パッド。
【特長】
・耐久性に優れており長寿命
・ジャバラ部分がありクッション性に優れた金具付パッド
・取付金具部分を小型軽量化
【用途】
・球面、角度のある吸着対象物に
・金具部分がコンパクトなため狭い場所へパッドを取り付けに

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

PS-6-J-M-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト固定式金具付パッド PSの型番PS-6-J-M-Fのページです。
型番PS-6-J-M-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクト固定式金具付パッド PS

コンパクト固定式金具付パッド PS

    継手付固定式金具付パッド PJTK・PJYK

    継手付固定式金具付パッド PJTK・PJYK

      バッファ式金具付パッド NAPJTS・YS

      バッファ式金具付パッド NAPJTS・YS

        バッファ式回り止め金具付パッド NAPJTH・YH

        バッファ式回り止め金具付パッド NAPJTH・YH

          バッファ式回り止め金具付パッド NAPBTH・YH

          バッファ式回り止め金具付パッド NAPBTH・YH

            バッファ式金具付パッド NAPCTS・YS

            バッファ式金具付パッド NAPCTS・YS

              バッファ式回り止め金具付パッド NAPFTH・YH

              バッファ式回り止め金具付パッド NAPFTH・YH

                継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB

                継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB

                  吸着パッド取付アタッチメント

                  吸着パッド取付アタッチメント

                    継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK

                    継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK

                      三段じゃばら形パッド PCシリーズ バッファ式回り止め金具付パッド NAPCTH・YH

                      三段じゃばら形パッド PCシリーズ バッファ式回り止め金具付パッド NAPCTH・YH

                        じゃばら形パッド PBシリーズ バッファ式金具付パッド NAPBTS・YS

                        じゃばら形パッド PBシリーズ バッファ式金具付パッド NAPBTS・YS

                          バッファ式金具付パッド NAPUTSB・YSB

                          バッファ式金具付パッド NAPUTSB・YSB

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) ミスミ コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳)
                            通常価格 485円 1,144円 3,014円 3,753円 4,016円 3,432円 3,790円 6,471円 380円 1,328円 4,240円 3,800円 7,820円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   7日目   7日目   6日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目  
                            パット形状 ベローズ ベローズ ベローズ ベローズ ベローズ 多段ベローズ - 平形 - ベローズ 多段ベローズ ベローズ 平形
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット 取付金具 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準
                            取付方法 差込式 - - アタッチメント式 アタッチメント式 アタッチメント式 アタッチメント式 埋込式 アタッチメント式 - アタッチメント式 アタッチメント式 アタッチメント式
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            コンパクト固定式金具付パッド PSのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            樹脂部品のバキュームに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/01
                            溶着治具で樹脂部品をバキュームするのに使用。
                            ネットで手配もできたるめ便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PS-10-J-M-NE
                            PS-10-J-M-S
                            PS-10-J-M-SE
                            PS-6-J-M-S
                            PS-6-J-M-SE
                            PS-6-J-M-U
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ゴム系材質 配管継手 環境 使用温度範囲
                            (℃)
                            接続ねじ種類 接続ねじ径 パッド径
                            (mm)
                            金具取付けねじ

                            692円

                            ( 761円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] 導電性ニトリルゴム[Rp(G)] 継手なし(M5)標準 / 静電気拡散[黒] 黒に青点0~60おねじM510おねじ

                            663円

                            ( 729円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム[Rp(G)] 継手なし(M5)標準 / 耐寒 / 耐熱-60~250おねじM510おねじ

                            849円

                            ( 934円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [シリコンゴム] 導電性シリコンゴム[Rp(G)] 継手なし(M5)標準 / 静電気拡散 / 耐寒 / 耐熱[黒] 黒に赤点-10~130おねじM510おねじ

                            1,058円

                            ( 1,164円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム[Rp(G)] 継手なし(M5)標準 / 耐寒 / 耐熱-60~250おねじM56おねじ

                            1,328円

                            ( 1,461円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [シリコンゴム] 導電性シリコンゴム[Rp(G)] 継手なし(M5)標準 / 静電気拡散 / 耐寒 / 耐熱[黒] 黒に赤点-10~130おねじM56おねじ

                            1,225円

                            ( 1,348円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ウレタンゴム[Rp(G)] 継手なし(M5)耐寒 / 標準-20~75おねじM56おねじ

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました