(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PUGB-10-S
首振りパッド PUGB クビフリパッド/PUGB

首振りパッド PUGB PUGB-10-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,748円
税込単価
4,123円

耐久性に優れており長寿命で角度のある吸着物に対応したパッド。【特長】・首振機能...

詳細情報を確認する

型番

PUGB-10-S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PUGB-10-S の仕様・寸法情報

商品情報

首振りパッド PUGBの仕様

形式番号の見方

形式番号の見方

製品仕様

記号材質硬度(Hs)使用温度範囲
NNBR(ニトリルゴム)A55/S-26 ~ 120℃
SシリコーンゴムA55/S-60 ~ 250℃
UウレタンゴムA55/S-20 ~ 75℃
Fふっ素ゴムA70/S-10 ~ 230℃黒に白点

外形図

PUGB-10、PUGB-15、PUGB-20、PUGB-25

PUGB-10、PUGB-15、PUGB-20、PUGB-25

 

(単位:mm)

 

 
PUGB-30、PUGB-35、PUGB-40、PUGB-50、PUGB-60、PUGB-80

PUGB-30、PUGB-35、PUGB-40、PUGB-50、PUGB-60、PUGB-80

 

(単位:mm)

 

 
PUGB-100、PUGB-120、PUGB-150、PUGB-200

PUGB-100、PUGB-120、PUGB-150、PUGB-200

 

(単位:mm)

 

型番リスト

型番
ゴム系材質
環境
使用温度範囲(℃)
接続ねじ径
パッド径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PUGB-10-S

[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
M4
10

1個

3,748( 4,123円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性に優れており長寿命で角度のある吸着物に対応したパッド。
【特長】
・首振機能を搭載しているため高い耐久性を発揮。
・硬度も材質により4種類ラインナップ。
【用途】
・吸着面に角度がある場合に。
・耐油、耐熱性に優れるため、あらゆる環境での使用に。

カタログ

 

Loading...

PUGB-10-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

首振りパッド PUGBの型番PUGB-10-Sのページです。
型番PUGB-10-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

首振りパッド PUGB

首振りパッド PUGB

    継手付固定式金具付パッド PDTK・PDYK

    継手付固定式金具付パッド PDTK・PDYK

      真空 ベローズタイプ パッドゴム

      真空 ベローズタイプ パッドゴム

        真空パッド ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ・メネジ

        真空パッド ベローズタイプ VPB ワンタッチ継手タイプ・メネジ

          真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム

          真空 ソフトベローズタイプ パッドゴム

            継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

            継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

              真空パッド  ソフトタイプ VPHEW バーブ継手

              真空パッド ソフトタイプ VPHEW バーブ継手

                真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                真空パッド スポンジ小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                  真空パッド VPSシリーズ(単層パッド)・VPDシリーズ(2層パッド)

                  真空パッド VPSシリーズ(単層パッド)・VPDシリーズ(2層パッド)

                    真空パッド 薄物用小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                    真空パッド 薄物用小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

                      継手付固定式金具付パッド PBTK・PBYK

                      継手付固定式金具付パッド PBTK・PBYK

                        真空パッド  ソフトタイプ VPB ワンタッチ継手

                        真空パッド ソフトタイプ VPB ワンタッチ継手

                          空圧真空カップ フラットパッド ZP2シリーズ

                          空圧真空カップ フラットパッド ZP2シリーズ

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ 日本ピスコ CHELIC(チェリック) 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ SMC
                            通常価格 3,225円 4,434円 373円 934円 398円 1,036円 724円 1,417円 518円 933円 1,115円 768円 541円
                            通常出荷日 2日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            パット形状 平形 リング ベローズ ベローズ ソフトベローズ - - - - 薄形 ベローズ - -
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - - - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - -
                            パット種類 標準 標準 - - ソフト 標準 ソフト スポンジ 標準 標準 標準 - -
                            取付方法 差込式 差込式 パッドネジ固定 パッドネジ固定 埋込式 - 埋込式 パッドネジ固定 - 埋込式 - 埋込式 -
                            材質 ゴム系 クロロブレンゴム ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 -

                            首振りパッド PUGBのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ガラスの吸着
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/01
                            探していたものがミスミさんで見つかり助かりました。納期も早くて良かったです。妙德の型落ちの吸着パッドも販売して頂けたら嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PUGB-10-N
                            PUGB-100-N
                            PUGB-15-N
                            PUGB-20-N
                            PUGB-30-N
                            PUGB-40-N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ゴム系材質 環境 使用温度範囲
                            (℃)
                            接続ねじ径 パッド径
                            (mm)

                            3,225円

                            ( 3,548円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム耐寒 / 耐熱 / 標準[黒] 黒-26~120M410

                            6,300円

                            ( 6,930円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム耐寒 / 耐熱 / 標準[黒] 黒-26~120M12100

                            3,225円

                            ( 3,548円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム耐寒 / 耐熱 / 標準[黒] 黒-26~120M415

                            4,231円

                            ( 4,654円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム耐寒 / 耐熱 / 標準[黒] 黒-26~120M1420

                            4,352円

                            ( 4,787円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム耐寒 / 耐熱 / 標準[黒] 黒-26~120M1430

                            4,462円

                            ( 4,908円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム耐寒 / 耐熱 / 標準[黒] 黒-26~120M1640

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました