(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコパッド PKB・MG

エコパッド PKB・MG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,673円 ~ 3,010円
税込価格
1,840円 ~ 3,311円

【特長】・ゴムと金属の分別処理が可能:パッド(ゴム)と止めねじ(金属)の2部品...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

エコパッド/PKB・MG 外形図1

PKBG-50-W

エコパッド/PKB・MG 外形図2

PKBG-60-W

エコパッド/PKB・MG 外形図3

PKBG-80-W

エコパッド/PKB・MG 外形図4

PKBG-110-W

製品仕様

材質 : ニトリル2硬度
硬度(Hs) : A55・95/S
使用温度範囲 : -26~+120℃
色 : 黒

選定サポート情報

型式番号

エコパッド/PKB・MG 型式番号

(1)パッド形状  (2)パッド径  (3)パットゴム素材

型番リスト

型番
パッド径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50

1個

1,673( 1,840円 )

7日目

60

1個

1,896( 2,086円 )

7日目

80

1個

2,110( 2,321円 )

7日目

110

1個

3,010( 3,311円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムと金属の分別処理が可能:パッド(ゴム)と止めねじ(金属)の2部品構成
・パッド内面にすべり止め用溝付:水分や油が付着するワークの場合のグリップ力が増し、横すべりを防止します
・2硬度ゴムパッド:固定部は硬度を硬く、吸着部は柔らかくして、確実な吸着を実現しました

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコパッド PKB・MG

エコパッド PKB・MG

    エコパッド PKMG

    エコパッド PKMG

      深形パッド単体/PHG

      深形パッド単体/PHG

        真空パッド 薄物用小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

        真空パッド 薄物用小型タイプ VPMB バーブ継手タイプ

          真空パッド  ソフトタイプ VPHEW バーブ継手

          真空パッド ソフトタイプ VPHEW バーブ継手

            薄形パッド ZP2シリーズ

            薄形パッド ZP2シリーズ

              真空パッド  長円小型タイプ VPMB バーブ継手

              真空パッド 長円小型タイプ VPMB バーブ継手

                真空 ベローズタイプ パッドゴム

                真空 ベローズタイプ パッドゴム

                  継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

                  継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

                    真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB バーブ継手

                    真空パッド スタンダード小型タイプ VPMB バーブ継手

                      継手付固定式金具付パッド PWTK・YK

                      継手付固定式金具付パッド PWTK・YK

                        特殊形状パッド PEG

                        特殊形状パッド PEG

                          真空パッド VPSシリーズ(単層パッド)・VPDシリーズ(2層パッド)

                          真空パッド VPSシリーズ(単層パッド)・VPDシリーズ(2層パッド)

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ 日本ピスコ SMC 日本ピスコ 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) CHELIC(チェリック)
                            通常価格 1,673円 1,057円 477円 933円 724円 468円 1,066円 373円 1,036円 851円 3,524円 386円 518円
                            通常出荷日 7日目   6日目~   3日目~   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            パット形状 ベローズ 平形 深形 薄形 - 薄形 長円 ベローズ - - 長円形 - -
                            本体種類 パッド単品 パッド単品 パッド単品 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド単品 パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド単品 -
                            パット種類 標準 標準 標準 標準 ソフト 標準 標準 - 標準 - 標準 標準 標準
                            取付方法 埋込式 埋込式 差込式 埋込式 埋込式 埋込式 パッドネジ固定 パッドネジ固定 - - 埋込式 差込式 -
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            エコパッド PKB・MGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました