(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC22S07HSZL4BLR
真空エジェクタユニット MC22シリーズ シンクウエジェクタユニットMC22シリーズ

真空エジェクタユニット MC22シリーズ MC22S07HSZL4BLR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,964円
税込単価
15,360円

圧縮空気を使用し真空を発生できる真空エジェクタユニット MC22シリーズ。【特...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ユニット
  • 真空ポート接続口形状:
    M5
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0.2::0.5
  • 周囲温度(℃):
    0::50
  • 本体材質:
    アルミニウム
  • 電磁弁電圧:
    DC24V
  • 電磁弁配線方法:
    リード線付きコネクタ
  • 供給空気流路状態:
    常時閉
  • 使用流体:
    無給油圧縮空気

(i)ご注意

  • 2021年6月1日より在庫がなくなり次第、製品印字方法が変わります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MC22S07HSZL4BLR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MC22S07HSZL4BLR の仕様・寸法情報

商品情報

MC22 22mm幅コンバムの詳細

本体タイプ:単体の製品イメージ

本体タイプ:単体の製品イメージ

本体タイプ:マニホールドの製品イメージ

本体タイプ:マニホールドの製品イメージ

形式番号

形式番号のフォーマット

形式番号のフォーマット

本体タイプ

  • S:単体
  • M:マニホールド

(2)ノズルタイプ

記号ノズル径[mm]
050.5
070.7
101.0

(3)到達真空圧力[kPa]

記号タイプ真空圧力
H圧力形-87
L流量形-53

(4)定格圧力[MPa]

S0.5
R0.35

(5)圧力センサ

記号搭載センサ圧力範囲[kPa]表示スイッチ出力アナログ出力入力仕様
ABSMVS-030AB-101~0LEDNPN1点なしなし
VGMPS-V23-101~0デジタルNPN2点DC1~5Vなし
21MVS-201注1、2-101~500デジタルNPN1点なしシンク
Zセンサなし

注1)省エネ機能付センサ(電磁弁制御機能モード)
注2)省エネ機能を使用の場合、チェック弁付((6)にてCかF)を選択してください

(6)チェック弁

記号チェック弁
Lなし
LC

(7)電磁弁電圧

  • 4:DC24V

(8)供給空気流路状態

  • B:常時閉

(9)電磁弁配線方法

  • L:リード線付きコネクタ

(10)ポートサイズ

RRc1/8
NNPT1/8
GG1/8

(11)マニホールド

記号連数
11 連
22 連
33 連
44 連
55 連
66 連
77 連
88 連

(12)ブロックプレート

記号個数
0なし
11 個
22 個
33 個
44 個
55 個
66 個
77 個

(13)搭載本体台数

記号台数
11 台
22 台
33 台
44 台
55 台
66 台
77 台
88 台

(14)セット方向

無記号(11)(13)が同数の場合
R右詰め
L左詰め
  • ※ 真空口を手前にしてユニット本体が右詰め、左詰めになります。

製品仕様

項目\形式番号単位MC22 □ 05MC22 □ 07MC22 □ 10
HSLSHRHSLSHRHSHR
ノズル径mm0.50.71.0
使用流体-無給油圧縮空気
周囲温度0~50 (但し、凍結しないこと)
使用圧力範囲Mpa0.2~0.5
供給空気流路状態-常時開 (A)・常時閉 (B)・自己保持 (W)
フィルタ平均孔径μm37
フィルタ ろ過面積mm2484
定格圧力Mpa0.50.350.50.350.50.35
到達真空圧力kPa-87-53-87-53-87
吸込流量L/min(ANR)6114112192015
真空破壊流量L/min(ANR)50
空気消費量L/min(ANR)1022.548

型番リスト

型番
付加機能
到達真空圧力(kPa)
空気消費流量(l/min)
エア供給ポート接続口形状
用途
吸込流量(l/min)
ノズル径
全長 L(mm)
詳細タイプ
圧力スイッチ
連数(マニホールドの場合のみ)
搭載ユニット本体台数(マニホールドの場合のみ)
セット方向(マニホールドの場合のみ)
定格圧力(MPa)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC22S07HSZL4BLR

なし
-87
22.5
Rc1/8
単体
11
0.7mm
86.6
チェック弁なし
センサなし
-
-
-
0.5
838-8303

1個

13,964( 15,360円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧縮空気を使用し真空を発生できる真空エジェクタユニット MC22シリーズ。
【特長】
・センサ、電磁便、破壊機能搭載、フィルタ搭載モデル。
・圧力スイッチ/ノズル径の選択可能。
・幅20mmで樹脂ボデイの採用と小形電磁弁を搭載し軽量化を実現。
・省エネ回路内蔵センサなど、使用目的に合わせて圧力センサを選択可能。
・マニホールド化にする事により供給の集約が可能。
・自己保持型電磁弁の搭載で、停電などの緊急停止時でも真空発生を保持。
・ワーク落下を防止します。
・サイレンサの特殊構造により低騒音(58dB(A))を実現。
【用途】
・電磁弁制御にて高速搬送に最適。

(i)ご注意

  • 2021年6月1日より在庫がなくなり次第、製品印字方法が変わります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

MC22S07HSZL4BLRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空エジェクタユニット MC22シリーズの型番MC22S07HSZL4BLRのページです。
型番MC22S07HSZL4BLRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空エジェクタユニット MC22シリーズ

真空エジェクタユニット MC22シリーズ

    真空エジェクタユニット MC72シリーズ

    真空エジェクタユニット MC72シリーズ

      真空エジェクタ 多機能独立形 CVA2コンバム

      真空エジェクタ 多機能独立形 CVA2コンバム

        真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

        真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

          真空・破壊ユニット VQD1000-Vシリーズ

          真空・破壊ユニット VQD1000-Vシリーズ

            単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放 真空フィルタ付

            単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放 真空フィルタ付

              大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZRシリーズ

              大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZRシリーズ

                マイクロエジェクタ FMEシリーズ

                マイクロエジェクタ FMEシリーズ

                  小型真空ユニット ZBシリーズ

                  小型真空ユニット ZBシリーズ

                    CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 10S

                    CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 10S

                      CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 15S

                      CONVUM 真空発生器コンバム ユニット 15S

                        真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

                        真空発生器VG フィルタ内蔵タイプ

                          単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放

                          単体タイプ 真空破壊機能付 大気開放

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) CHELIC(チェリック) SMC 日本ピスコ SMC コガネイ SMC コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 13,964円 16,914円 19,248円 3,446円 15,171円 3,936円 858円 10,571円 7,054円 35,756円 32,144円 256円 3,289円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ユニット ユニット 電磁弁直付形エルボ 角形タイプ ユニット 管形 - 角形 ユニット - - - 管形
                            真空ポート接続口形状 M5 - - ワンタッチ継手 M5 ワンタッチ継手 - ワンタッチ継手 - Rc1/4 Rc1/4 - ワンタッチ継手
                            使用圧力範囲(MPa) 0.2::0.5 0.2::0.6 0.2::0.6 0.1::0.6 - 0.3::0.7 - - - 0.2::0.6 0.2::0.6 - 0.3::0.7
                            周囲温度(℃) 0::50 0::60 0::60 0::60 - 5::50 - - -5::50 - - - 5::50
                            本体材質 アルミニウム - - - - ポリブチレンテレフタレート - - - - - - ポリブチレンテレフタレート

                            真空エジェクタユニット MC22シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのような箇所で使用するでしょうか?
                            A
                            樹脂ボデイですので軽量コンパクトです。ロボット搭載などに最適です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MC22M05HSVGL4BLR404
                            MC22M05HSVGL4BLR707
                            MC22M05HSVGL4BLR808
                            MC22S07HSZLC4BLR
                            MC22S07LSABSL4BLR
                            MC22S07LSABSLC4BLR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            付加機能 到達真空圧力
                            (kPa)
                            空気消費流量
                            (l/min)
                            エア供給ポート接続口形状 用途 吸込流量
                            (l/min)
                            ノズル径 全長 L
                            (mm)
                            詳細タイプ 圧力スイッチ 連数(マニホールドの場合のみ) 搭載ユニット本体台数(マニホールドの場合のみ) セット方向(マニホールドの場合のみ) 定格圧力
                            (MPa)
                            トラスココード

                            99,582円

                            ( 109,540円 )
                            1個 -

                            7日目

                            機械式真空用圧力スイッチ-8710Rc1/8マニホールド60.5mm86.6チェック弁なしMPS-V234連4台-0.5-

                            171,998円

                            ( 189,198円 )
                            1個 -

                            17日目

                            機械式真空用圧力スイッチ-8710Rc1/8マニホールド60.5mm86.6チェック弁なしMPS-V237連7台-0.5-

                            196,204円

                            ( 215,824円 )
                            1個 -

                            17日目

                            機械式真空用圧力スイッチ-8710Rc1/8マニホールド60.5mm86.6チェック弁なしMPS-V238連8台-0.5-

                            16,591円

                            ( 18,250円 )
                            1個 -

                            7日目

                            なし-8722.5Rc1/8単体110.7mm97.6チェック弁付センサなし---0.5-

                            21,646円

                            ( 23,811円 )
                            1個 -

                            7日目

                            LED表示付真空用圧力スイッチ-5322.5Rc1/8単体210.7mm86.6チェック弁なしMVS-030AB---0.5-

                            24,273円

                            ( 26,700円 )
                            1個 -

                            7日目

                            LED表示付真空用圧力スイッチ-5322.5Rc1/8単体210.7mm97.6チェック弁付MVS-030AB---0.5-

                            真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました