(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空エジェクタコンパクト形 CV4コンバム

真空エジェクタコンパクト形 CV4コンバム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
13,664円 ~ 17,411円
税込価格
15,030円 ~ 19,152円

【特長】・コンパクトデザイン、コンバム、圧力スイッチ、サイレンサーを一体化。・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番種類用途付加機能到達真空圧力吸込流量(l/min)空気消費流量(l/min)ノズル径
CV4-05LSZZ-R電磁弁直付形ストレート単体サイレンサ-56kPa9150.5mm
CV4-13HSZZ-R電磁弁直付形ストレート単体サイレンサ-90kPa3678
CV4-10HSZZ-N電磁弁直付形ストレート単体サイレンサ-90kPa25441.0mm
CV4-10LSZZ-R電磁弁直付形ストレート単体サイレンサ-56kPa36441.0mm
CV4-13HSAB-R電磁弁直付形ストレート単体サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ-90kPa3678
CV4-10HSVS-R電磁弁直付形ストレート単体サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ-90kPa25441.0mm
CV4-10LS2G-R電磁弁直付形ストレート単体サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ-56kPa36441.0mm
CV4-05HSAB-R電磁弁直付形ストレート単体サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ-90kPa6150.5mm
CV4-10LSVS-R電磁弁直付形ストレート単体サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ-56kPa36441.0mm
CV4-10HS2G-R電磁弁直付形ストレート単体サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ-90kPa25441.0mm
CV4-10HSAB-N電磁弁直付形ストレート単体サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ-90kPa25441.0mm
CV4-13HSVS-R電磁弁直付形ストレート単体サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ-90kPa3678
CV4-05HSZZ-R電磁弁直付形ストレート単体サイレンサ-90kPa6150.5mm
CV4-13HS2G-R電磁弁直付形ストレート単体サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ-90kPa3678
CV4-05HSVS-R電磁弁直付形ストレート単体サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ-90kPa6150.5mm
CV4-10HSAB-R電磁弁直付形ストレート単体サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ-90kPa25441.0mm
CV4-05LSAB-R電磁弁直付形ストレート単体サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ-56kPa9150.5mm
CV4-10HRVS-R電磁弁直付形ストレート単体サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ-90kPa24441.0mm
CV4-10HR2G-R電磁弁直付形ストレート単体サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ-90kPa24441.0mm
CV4-10HSZZ-R電磁弁直付形ストレート単体サイレンサ-90kPa25441.0mm
CV4-10LSAB-R電磁弁直付形ストレート単体サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ-56kPa36441.0mm
CV4-05LSVS-R電磁弁直付形ストレート単体サイレンサ/機械式真空用圧力スイッチ-56kPa9150.5mm

型番リスト

型番
付加機能
到達真空圧力(kPa)
空気消費流量(l/min)
吸込流量(l/min)
ノズル径
接続ねじ
圧力スイッチ
定格圧力(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
サイレンサ / 機械式真空用圧力スイッチ
-90
44
25
1.0mm
Rpねじ
MVS-030AB付
0.5

1個

17,411( 19,152円 )

7日目

サイレンサ / 機械式真空用圧力スイッチ
-90
44
25
1.0mm
Rpねじ
MVS-VSW付
0.5

1個

13,664( 15,030円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトデザイン、コンバム、圧力スイッチ、サイレンサーを一体化。
・圧力スイッチ搭載。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空エジェクタコンパクト形 CV4コンバム

真空エジェクタコンパクト形 CV4コンバム

    真空エジェクタ基本形 CVコンバム

    真空エジェクタ基本形 CVコンバム

      真空破壊バルブ DS-01AN/CVA-DN

      真空破壊バルブ DS-01AN/CVA-DN

        単体タイプ 角形 ユニオンタイプ

        単体タイプ 角形 ユニオンタイプ

          真空エジェクタ 多機能独立形 CVA2コンバム

          真空エジェクタ 多機能独立形 CVA2コンバム

            真空発生器 VUMタイプ固定用ホルダ

            真空発生器 VUMタイプ固定用ホルダ

              単体タイプ 機械式真空スイッチ

              単体タイプ 機械式真空スイッチ

                マイクロエジェクタ FMEシリーズ

                マイクロエジェクタ FMEシリーズ

                  小型真空エジェクタ CCVコンバム

                  小型真空エジェクタ CCVコンバム

                    真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

                    真空発生器VG 供給・破壊バルブ、フィルタ内蔵 ケーブル上取出

                      真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

                      真空エジェクタ/真空圧力スイッチ VABSシリーズ

                        単体タイプ 粒体・粉体搬送用 ストレートDタイプ

                        単体タイプ 粒体・粉体搬送用 ストレートDタイプ

                          単体タイプ 粒体・粉体搬送用 ストレートBタイプ

                          単体タイプ 粒体・粉体搬送用 ストレートBタイプ

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ CHELIC(チェリック) 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 13,664円 4,697円 8,769円 1,858円 19,248円 74円 5,049円 10,571円 5,103円 15,768円 3,446円 4,388円 4,667円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 電磁弁直付形ストレート 電磁弁直付形ストレート 関連部品 角形 電磁弁直付形エルボ 関連部品 関連部品 角形 電磁弁直付形ストレート 総合タイプ 角形タイプ リングブロータイプ ストレートD リングブロータイプ ストレートB
                            用途 単体 単体 - 単体 単体 - 単体 単体 単体 単体 単体 単体 単体
                            使用圧力範囲(MPa) 0.1::0.6 0.1::0.6 - 0.15::0.7 0.2::0.6 - - - 0.3::0.6 0.25::0.7 0.1::0.6 0::0.9 0::0.9
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 - 0::60 0::60 - 0::60 - 0::60 5::50 0::60 0::60 0::60
                            本体材質 PA - - - アルミニウム - - - アルミニウム - - - -

                            真空エジェクタコンパクト形 CV4コンバムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました