(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MVS-030AB-R
電子式圧力センサ MVS-030AB デンシシキアツリョクセンサMVS-030AB

電子式圧力センサ MVS-030AB MVS-030AB-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,284円
税込単価
9,112円

小形・高精度・各種コンバムに搭載可能な真空専用圧力スイッチ。【特長】・真空専用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧力センサ
  • 使用圧力範囲(kPa):
    -2.7::-101.2
  • センサ・モニタ構造:
    一体形
  • 出力方式:
    NPNオープンコレクタ
  • 配管接続方向:
  • 耐圧力(kPa):
    500
  • 周囲温度(℃):
    0::50
  • 使用湿度範囲(%):
    35::85
  • スイッチ出力点数:
    1
  • ランプ:
    なし

型番

MVS-030AB-R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MVS-030AB-R の仕様・寸法情報

商品情報

電子式圧力センサ MVS-030ABの仕様

電子式圧力センサ MVS-030AB イメージ

電子式圧力センサ MVS-030AB イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

外形寸法図

外形寸法図

項目\形式番号単位MVS-030AB
適用流体-空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
検出部構造-シリコンダイヤフラム
定格圧力範囲kPa-101~0
設定圧力範囲kPa-101.2~-2.7
出荷時設定値kPa-46.6
保証耐圧力MPa0.5
周囲温度0~50(但し、凍結しないこと)
周囲湿度%RH35~85(但し、結露しないこと)
電源電圧VDC12~24±10%、リップル(Vp-p)10%以下
消費電流mA20
スイッチ出力出力形態-NPNオープンコレクタ1点出力
最大負荷電流mAmax.DC30V 80mA
繰返し精度%±3F.S
応答時間msec2以下
応差-設定値の5%
表示-LED赤色ON時点灯
保護階級-IP40
耐ノイズ性-Vp-p240V、10ms、0.5μs(ノイズシミュレータにて)
設定方法-2/3回転トリマ
電気接続部-グロメット
ケーブル仕様-φ4(直径4mm) 3芯×0.15mm 2m
質量(ケーブル含む)g64

型番リスト

型番
用途
ポートサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MVS-030AB-R

単体使用
R1/8

1個

8,284( 9,112円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小形・高精度・各種コンバムに搭載可能な真空専用圧力スイッチ。
【特長】
・真空専用圧力スイッチ。
・小形・高精度、2msの高速応答を実現しました。
・各種コンバムに搭載可能、スイッチの交換は簡単に出来ます。
【用途】
・コンバムの保守品として最適。

カタログ

 

MVS-030AB-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子式圧力センサ MVS-030ABの型番MVS-030AB-Rのページです。
型番MVS-030AB-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子式圧力センサ MVS-030AB

電子式圧力センサ MVS-030AB

    機械式圧力スイッチ CVA-V

    機械式圧力スイッチ CVA-V

      イオンゲージ (熱陰極電離真空計)【M-311HG】

      イオンゲージ (熱陰極電離真空計)【M-311HG】

        LED表示付圧力センサ ワンタッチ継手タイプ

        LED表示付圧力センサ ワンタッチ継手タイプ

          2色デジタル表示付高精度電子式圧力センサ MPS-34シリーズ

          2色デジタル表示付高精度電子式圧力センサ MPS-34シリーズ

            真空圧力スイッチ VPRSシリーズ

            真空圧力スイッチ VPRSシリーズ

              LED表示付圧力センサ メートルネジタイプ

              LED表示付圧力センサ メートルネジタイプ

                G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1-1

                G-TRAN シリーズ 大気圧ピラニ真空計 SW1-1

                  LED表示付圧力センサ 直付タイプ

                  LED表示付圧力センサ 直付タイプ

                    ワイドレンジ真空計 CC-10

                    ワイドレンジ真空計 CC-10

                      ADC アクティブデジタルコントローラー

                      ADC アクティブデジタルコントローラー

                        ピラニゲージ/ピラニゲージ(耐蝕型) 【M-350PG/M-351PG】

                        ピラニゲージ/ピラニゲージ(耐蝕型) 【M-350PG/M-351PG】

                          ASG2 アクティブストレインゲージ

                          ASG2 アクティブストレインゲージ

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) キヤノンアネルバ 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) CHELIC(チェリック) 日本ピスコ アルバック 日本ピスコ ビスタ EDWARDS キヤノンアネルバ EDWARDS
                            通常価格 7,664円 6,088円 175,750円 14,156円 7,680円 4,665円 14,156円 17,251円 14,156円 13,787円 163,651円 51,300円 17,431円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   14日目   81日目  
                            種類 圧力センサ 圧力スイッチ 圧力センサ 圧力センサ - 圧力スイッチ 圧力センサ - 圧力センサ - 圧力コントローラ 圧力センサ -
                            使用圧力範囲(kPa) -2.7::-101.2 -73.2::-33.3 - -100::0 - - -100::0 - -100::0 - - - -
                            センサ・モニタ構造 一体形 一体形 分離形・コネクタ接続 一体型 - 一体形 一体型 - 一体型 - - 分離形・コネクタ接続 分離形・コネクタ接続
                            出力方式 NPNオープンコレクタ - - - - - - - - - - - -
                            配管接続方向 - - - - -

                            電子式圧力センサ MVS-030ABのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 出力信号はありますか?
                            A
                            デジタル出力があります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MVS-030AB-CVF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 ポートサイズ

                            7,664円

                            ( 8,430円 )
                            1個 -

                            30日目

                            CVF搭載用-

                            真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました