CRKシリーズ ケーブルセットです。【特長】・真空側Kタイプ熱電対素線の外側が...
パルス列入力タイプドライバ用のコネクタ付のリード線です。モーター部、電源部、入力信号部の接続が簡単におこなえます。
接続ケーブルセットは、モーター用、電源用、入出力信号用のケーブルで1セットとなります。
型番 | 適用ドライバ | 長さ m | 導体 AWG |
---|---|---|---|
LCS04SD5 | CRD5103P CRD5103PB CRD5107P CRD5107PB CRD5107HP CRD5107HPB CRD5114P CRD5114PB | 0.6 | 入出力信号用、モーター用、電源用:22(0.3mm2) |
LCS05SD5 | CRD5128PB | 入出力信号用:22(0.3mm2) モーター用、電源用:20(0.5mm2) |
Loading...
CRKシリーズ ケーブルセットです。
【特長】
・真空側Kタイプ熱電対素線の外側が、セラミック絶縁ビーズで覆われています。
・素線径及び長さを複数取り揃えております。
・ご用途に最適なアイテムをお選びください。