(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NL8SPSS
ワッシャー SUS316L(幅広) ノルトロック ワッシャ SUS316ハバヒロ

ワッシャー SUS316L(幅広) NL8SPSS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
520円
税込単価
572円

通常のサイズよりも幅広のタイプです。【特長】・EN 1.4404は、モリブデン...

詳細情報を確認する

型番

NL8SPSS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NL8SPSS の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
ねじの呼び(inch)
厚さ t(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NL8SPSS

8
8.7
-
2.15
10

1個

520( 572円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

通常のサイズよりも幅広のタイプです。

【特長】
・EN 1.4404は、モリブデンを含むオーステナイト系クロムニッケルステンレス鋼であり、欧州で広く使用されるステンレス鋼の1つです(SUS 316L相当材)
・このステンレス鋼はクロムの炭化進行を防止するため、炭素含有量が極めて低くなっています
・ノルトロックステンレス製ワッシャーは、塩化物や酸環境を除いたほぼ全てのステンレスの締結にご使用いただけます
・販売単位は1組単位となります

商品情報

外形図

ノルトロック ワッシャー SUS316L(幅広) 外形図

製品仕様

EN 1.4404(AISI 316L)
表面焼入れ
※SUS316L相当

規格表

ボルトサイズ型番φi
[mm]
φo
[mm]
厚み T
[mm]
100組当たりの
概算重量[kg]
小箱入数
[組]
メートルインチ
M3#5NL3ss3.472.20.04200
M3.5#6NL3.5ss3.97.62.20.04200
M3.5#6NL3.5spss3.99.02.20.07200
M4#8NL4ss4.47.62.20.04200
M4#8NL4spss4.49.02.20.07200
M5#10NL5ss5.49.02.20.06200
M5#10NL5spss5.410.82.20.11200
M6-NL6ss6.510.82.20.09200
M6-NL6spss6.513.52.00.16200
-1/4”NL1/4”ss7.211.52.20.09200
-1/4”NL1/4”spss7.213.52.20.15200
M85/16”NL8ss8.713.52.00.12200
M85/16”NL8spss8.716.62.150.23200
-3/8”NL3/8”ss10.316.62.00.19200
-3/8”NL3/8”spss10.321.02.00.38200
M10-NL10ss10.716.62.00.18200
M10-NL10spss10.721.02.250.37200
M117/16”NL11ss11.418.52.20.26200
M12-NL12ss13.019.52.00.23200
M12-NL12spss13.025.43.00.82100
-1/2”NL1/2”ss13.519.52.00.22200
-1/2”NL1/2”spss13.525.43.20.80100
M149/16”NL14ss15.223.03.00.49100
M149/16”NL14spss15.230.73.21.31100
M165/8”NL16ss17.025.43.00.59100
M165/8”NL16spss17.030.73.21.13100
M18-NL18ss19.529.03.20.80100
M18-NL18spss19.534.53.21.56100
-3/4”NL3/4”ss20.030.73.20.96100
-3/4”NL3/4”spss20.039.03.22.10100
M20-NL20ss21.430.73.00.82100
M20-NL20spss21.439.03.22.06100
M227/8”NL22ss23.434.53.21.23100
M227/8”NL22spss23.442.03.22.2250
M24-NL24ss25.339.03.21.59100
M24-NL24spss25.348.54.54.4750
-1”NL1”ss27.939.03.21.42100
-1”NL1”spss27.948.53.22.7950
M27-NL27ss28.442.06.83.4550
M27-NL27spss28.448.56.85.3425
M3011/8”NL30ss31.447.06.84.4950
M3011/8”NL30spss31.458.56.89.1825
M3311/4”NL33ss34.448.56.84.2825
M3613/8”NL36ss37.455.06.85.9625
M3911/2”NL39ss40.458.56.86.7425
M42-NL42ss43.263.06.87.5025
M4513/4”NL45ss46.270.06.810.2025
M48-NL48ss49.675.06.812.0025
M522”NL52ss53.680.09.018.041
M5621/4”NL56ss59.185.09.021.301
M60-NL60ss63.190.09.023.501
M6421/2”NL64ss67.195.09.025.801
M68-NL68ss71.1100.09.028.201
M72-NL72ss75.1105.09.030.701
M763”NL76ss79.1110.09.033.301
M8031/8”NL80ss83.1115.09.036.001

NL8SPSSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワッシャー SUS316L(幅広)の型番NL8SPSSのページです。
型番NL8SPSSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワッシャー SUS316L(幅広)

ワッシャー SUS316L(幅広)

    ノルトロック ワッシャー 254SMO

    ノルトロック ワッシャー 254SMO

      ワッシャー デルタプロテクト(幅広)

      ワッシャー デルタプロテクト(幅広)

        ノルトロック ワッシャー 254SMO(幅広)

        ノルトロック ワッシャー 254SMO(幅広)

          ワッシャー SUS316L

          ワッシャー SUS316L

            ノルトロックワッシャー(幅広)

            ノルトロックワッシャー(幅広)

              ばね座金 スプリングワッシャー 3号 重荷重用

              ばね座金 スプリングワッシャー 3号 重荷重用

                ばね座金(スプリングワッシャー)2号 WSP2TMシリーズ

                ばね座金(スプリングワッシャー)2号 WSP2TMシリーズ

                  ばね座金 スプリングワッシャー 2号

                  ばね座金 スプリングワッシャー 2号

                    ばね座金(スプリングワッシャー)1号

                    ばね座金(スプリングワッシャー)1号

                      ばね座金 スプリングワッシャー キャップ用

                      ばね座金 スプリングワッシャー キャップ用

                        ボンデルワッシャー(黒ゴム)

                        ボンデルワッシャー(黒ゴム)

                          鉄 S45C丸ワッシャー(22H)

                          鉄 S45C丸ワッシャー(22H)

                            メーカー ノルトロック ノルトロック ノルトロック ノルトロック ノルトロック SUNCO SUNCO 東京メタル SUNCO インペリアル SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 286円 556円 91円 487円 302円 672円 59円 62円 12円 206円 81円 205円 118円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ノルトロックワッシャー ノルトロックワッシャー ノルトロックワッシャー ノルトロックワッシャー ノルトロックワッシャー ノルトロックワッシャ ばね座金 ばね座金 ばね座金 ばね座金 ばね座金 シール座金 平座金
                            材質 ステンレス ステンレス スチール ステンレス ステンレス - - - - スチール - - スチール
                            表面処理 なし なし - なし - - - - - - - なし -
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - - - - - - バラ(1個から購入可能) -
                            材質 ステンレス SUS316L 254SMO - 254SMO SUS316L - - - - - - - -

                            ワッシャー SUS316L(幅広)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            長穴で位置調整可能なボルト固定の緩み対策
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/22
                            長穴を利用してボルト調整可能なボルト固定の緩みたい対策に幅広のNLワッシャーを使用したが、通常サイズに対して長孔でも有効な効果がありそう。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/20
                            この商品は自社製品のボルトがゆるんだら困るところに使用したものです。この商品については詳しい方から紹介してもらったものでもあり、ゆるみ止めとしての機能は他の汎用のワッシャーより高いように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガイドバー位置調整用ボルト緩み止め
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/07
                            位置調整用のボルトが緩み、トラブルを起こしたので対策として購入しています。
                            現状問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NL1/2SPSS
                            NL1/4SPSS
                            NL10SPSS
                            NL12SPSS
                            NL14SPSS
                            NL16SPSS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 内径 d
                            (mm)
                            ねじの呼び(inch) 厚さ t
                            (mm)

                            1,440円

                            ( 1,584円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            10-13.51/23.2

                            418円

                            ( 460円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            10-7.21/42.2

                            1,332円

                            ( 1,465円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101010.7-2.25

                            2,319円

                            ( 2,551円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101213-3

                            1,869円

                            ( 2,056円 )
                            1個 -

                            7日目

                            101415.2-3.2

                            2,861円

                            ( 3,147円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101617-3.2

                            座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました