(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワッシャー SUS316L

ワッシャー SUS316L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
275円 ~ 53,707円
税込価格
303円 ~ 59,078円

従来ミスミで取り扱っているサイズから大幅拡大しました!是非ラインナップをご確認...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定35件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
ねじの呼び(inch)
厚さ t(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
13.5
1/2
2
10

1個

1,337( 1,471円 )

3日目

-
7.2
1/4
2.2
10

1個

299( 329円 )

3日目

-
20
3/4
3.2
10

1個

1,116( 1,228円 )

3日目

-
10.3
3/8
2
10

1個

537( 591円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
3.4
-
2.2
10

1個

275( 303円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.5
3.9
-
2.2
10

1個

355( 391円 )

3日目

4
4.4
-
2.2
10

1個

275( 303円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
5.4
-
2.2
10

1個

275( 303円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
6.5
-
2.2
10

1個

454( 499円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
8.7
-
2
10

1個

393( 432円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
10.7
-
2
10

1個

343( 377円 )

5日目

11
11.4
-
2.2
10

1個

703( 773円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
12
13
-
2
10

1個

665( 732円 )

-

14
15.2
-
3
10

1個

980( 1,078円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
17
-
3
10

1個

810( 891円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

18
19.5
-
3.2
10

1個

1,555( 1,711円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
21.4
-
3
10

1個

2,048( 2,253円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
23.4
-
3.2
10

1個

2,324( 2,556円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

24
25.3
-
3.2
10

1個

2,448( 2,693円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

27
28.4
-
6.8
10

1個

4,428( 4,871円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
31.4
-
6.8
10

1個

3,405( 3,746円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

33
34.4
-
6.8
10

1個

5,584( 6,142円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

36
37.4
-
6.8
10

1個

6,354( 6,989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

39
40.4
-
6.8
10

1個

7,542( 8,296円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

42
43.2
-
6.8
10

1個

8,063( 8,869円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

45
46.2
-
6.8
10

1個

18,283( 20,111円 )

3日目

48
49.6
-
6.8
10

1個

18,929( 20,822円 )

3日目

52
53.6
-
9
10

1個

40,709( 44,780円 )

3日目

56
59.1
-
9
10

1個

41,962( 46,158円 )

3日目

60
63.1
-
9
10

1個

43,348( 47,683円 )

3日目

64
67.1
-
9
10

1個

44,736( 49,210円 )

3日目

68
71.1
-
9
10

1個

46,113( 50,724円 )

3日目

72
75.1
-
9
10

1個

46,234( 50,857円 )

3日目

76
79.1
-
9
10

1個

51,311( 56,442円 )

3日目

80
83.1
-
9
10

1個

53,707( 59,078円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

従来ミスミで取り扱っているサイズから大幅拡大しました!是非ラインナップをご確認下さい。
【特長】
・EN 1.4404は、モリブデン含むオーステナイト系クロムニッケルステンレス鋼であり、欧州で広く使用されるステンレス鋼の1つです(SUS 316L相当材)
・表面処理は表面焼入れとなります
・このステンレス鋼はクロム炭化進行を防止するため、炭素含有量が極めて低くなっています
・ノルトロックステンレス製ワッシャーは、塩化物や酸環境を除いたほぼ全てのステンレスの締結にご使用いただけます
・販売単位は1組単位となります

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

外形図

ノルトロック ワッシャー SUS316L 外形図

製品仕様

EN 1.4404(AISI 316L)
表面焼入れ
※SUS316L相当

規格表

ボルトサイズ型番φi
 [mm]
φo 
 [mm]
厚み T
[mm]
100組当たりの
概算重量[kg]
小箱入数 
[組]
メートルインチ
M3#5NL3ss3.472.20.04200
M3.5#6NL3.5ss3.97.62.20.04200
M3.5#6NL3.5spss3.99.02.20.07200
M4#8NL4ss4.47.62.20.04200
M4#8NL4spss4.49.02.20.07200
M5#10NL5ss5.49.02.20.06200
M5#10NL5spss5.410.82.20.11200
M6-NL6ss6.510.82.20.09200
M6-NL6spss6.513.52.00.16200
-1/4”NL1/4”ss7.211.52.20.09200
-1/4”NL1/4”spss7.213.52.20.15200
M85/16”NL8ss8.713.52.00.12200
M85/16”NL8spss8.716.62.00.23200
-3/8”NL3/8”ss10.316.62.00.19200
-3/8”NL3/8”spss10.321.02.00.38200
M10-NL10ss10.716.62.00.18200
M10-NL10spss10.721.02.00.37200
M117/16”NL11ss11.418.52.20.26200
M12-NL12ss13.019.52.00.23200
M12-NL12spss13.025.43.00.82100
-1/2”NL1/2”ss13.519.52.00.22200
-1/2”NL1/2”spss13.525.43.20.80100
M149/16”NL14ss15.223.03.00.49100
M149/16”NL14spss15.230.73.21.31100
M165/8”NL16ss17.025.43.00.59100
M165/8”NL16spss17.030.73.21.13100
M18-NL18ss19.529.03.20.80100
M18-NL18spss19.534.53.21.56100
-3/4”NL3/4”ss20.030.73.20.96100
-3/4”NL3/4”spss20.039.03.22.10100
M20-NL20ss21.430.73.00.82100
M20-NL20spss21.439.03.22.06100
M227/8”NL22ss23.434.53.21.23100
M227/8”NL22spss23.442.03.22.2250
M24-NL24ss25.339.03.21.59100
M24-NL24spss25.348.54.54.4750
-1”NL1”ss27.939.03.21.42100
-1”NL1”spss27.948.53.22.7950
M27-NL27ss28.442.06.83.4550
M27-NL27spss28.448.56.85.3425
M3011/8”NL30ss31.447.06.84.4950
M3011/8”NL30spss31.458.56.89.1825
M3311/4”NL33ss34.448.56.84.2825
M3613/8”NL36ss37.455.06.85.9625
M3911/2”NL39ss40.458.56.86.7425
M42-NL42ss43.263.06.87.5025
M4513/4”NL45ss46.270.06.810.2025
M48-NL48ss49.675.06.812.0025
M522”NL52ss53.680.09.018.041
M5621/4”NL56ss59.185.09.021.301
M60-NL60ss63.190.09.023.501
M6421/2”NL64ss67.195.09.025.801
M68-NL68ss71.1100.09.028.201
M72-NL72ss75.1105.09.030.701
M763”NL76ss79.1110.09.033.301
M8031/8”NL80ss83.1115.09.036.001

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワッシャー SUS316L

ワッシャー SUS316L

    ノルトロック ワッシャー 254SMO(幅広)

    ノルトロック ワッシャー 254SMO(幅広)

      ワッシャー デルタプロテクト(幅広)

      ワッシャー デルタプロテクト(幅広)

        ワッシャー SUS316L(幅広)

        ワッシャー SUS316L(幅広)

          ノルトロック ワッシャー 254SMO

          ノルトロック ワッシャー 254SMO

            ノルトロックワッシャー(幅広)

            ノルトロックワッシャー(幅広)

              ばね座金 スプリングワッシャー 3号 重荷重用

              ばね座金 スプリングワッシャー 3号 重荷重用

                ばね座金 スプリングワッシャー 2号

                ばね座金 スプリングワッシャー 2号

                  ばね座金(スプリングワッシャー)2号 WSP2TMシリーズ

                  ばね座金(スプリングワッシャー)2号 WSP2TMシリーズ

                    ステンレス パッキングワッシャー PM (NBR)

                    ステンレス パッキングワッシャー PM (NBR)

                      ばね座金(スプリングワッシャー)1号

                      ばね座金(スプリングワッシャー)1号

                        ばね座金 スプリングワッシャー キャップ用

                        ばね座金 スプリングワッシャー キャップ用

                          鉄 S45C丸ワッシャー(22H)

                          鉄 S45C丸ワッシャー(22H)

                            メーカー ノルトロック ノルトロック ノルトロック ノルトロック ノルトロック SUNCO SUNCO SUNCO 東京メタル SUNCO インペリアル SUNCO SUNCO
                            通常価格 275円 437円 78円 260円 509円 672円 59円 12円 62円 188円 206円 81円 118円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ノルトロックワッシャー ノルトロックワッシャー ノルトロックワッシャー ノルトロックワッシャー ノルトロックワッシャー ノルトロックワッシャ ばね座金 ばね座金 ばね座金 シール座金 ばね座金 ばね座金 平座金
                            材質 ステンレス ステンレス スチール ステンレス ステンレス - - - - ステンレス スチール - スチール
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - - - - - - - -
                            材質 ステンレス SUS316L 254SMO - SUS316L 254SMO - - - - SUS304 - - -

                            ワッシャー SUS316Lのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
                            油圧シリンダーロックナット緩み防止
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/13
                            特殊なワッシャーですが、短納期及び低価格で購入でき、助かっています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械のネジのゆるみ防止
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/21
                            機械のネジのゆるみ防止に使用しました。使用感はすごくいいです。このメーカーの製品は、以前からずっと継続して使用していますので、信頼性も高く、品質もかなりいいです。ミスミは購入の手続きが簡単でしたので利用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マシンの締結の補強に
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/20
                            以前からノルトロックは知っていました。緩み止めならノルトロックなのでこの商品を購入しました。マシンの締結の補強に使用しています。相手側の材質は鋳物になります。振動があるところなのですが、想定していた通りの性能を発揮しており問題なく利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            客先装置カバーの補修に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/25
                            カバーのねじ止めは脱落防止必須の場所でしたので、緩み止めの信頼性が高いノルトロックを使用しました。
                            10年後でも外れないことを期待しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水滴がかかる部位のボルト固定の緩み対策
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/22
                            最初に通常のNLワッシャーを使用していたが、水滴がかかるため錆が発生、その対策としてSUS製のNLワッシャーを使用。錆が発生しないので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました