(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K-DPR
スレンダータイプダスターガン スレンダータイプダスターガン

スレンダータイプダスターガン K-DPR
通常単価(税別)
3,572円
税込単価
3,929円

コ​ン​パ​ク​ト​、​携​帯​チ​ェ​ー​ン​付​、​ボ​タ​ン​で​流​量...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エアブローガン本体ノズル付
  • ノズル形状:
    標準
  • 特長:
    標準 / 流量調整
  • エア取入れ口の接続種類:
    ワンタッチ接続
  • ノズル取付口種類:
    おねじ
  • 本体材質:
    アルミ
  • ノズル材質:
    真鍮
  • ノズル長さ(mm):
    14
  • ノズル取付口:
    G1/8
  • ノズル口径(mm):
    2
  • 特長詳細:
    コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。使用感度抜群のボディーシルエットです。
  • 用途:
    屋外でのエアブローに。通常の広範囲のダスト作業に。

型番

K-DPR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

K-DPR の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質最高使用圧力設定圧力範囲全長質量使用温度使用流体空気使用量
K-DPB真鍮、アルミ、ゴム(NBR)1.0Mpa0~1.0MPa103mm105g-10~60℃空気175L/min(1.0MPa時)
K-DPR真鍮、アルミ、ゴム(NBR)2.5Mpa0~2.5MPa110mm112g-10~60℃空気465L/min(2.5MPa時)

型番リスト

型番
最高使用圧力(MPa)
仕様
エア取付口
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
カプラ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-DPR

2.5
高圧タイプ
高圧専用プラグ
360-3458
112
112
高圧用
4909275088170

1個

3,572( 3,929円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コ​ン​パ​ク​ト​、​携​帯​チ​ェ​ー​ン​付​、​ボ​タ​ン​で​流​量​調​節​可​能​で​す​。

K-DPRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スレンダータイプダスターガンの型番K-DPRのページです。
型番K-DPRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スレンダータイプダスターガン

スレンダータイプダスターガン

    スレンダータイプダスターガン パワーサイレントタイプ

    スレンダータイプダスターガン パワーサイレントタイプ

      ハイパワー超静音ダスターガン601AXe

      ハイパワー超静音ダスターガン601AXe

        超軽量マグネシウムシリーズ WT71D

        超軽量マグネシウムシリーズ WT71D

          オイルクリーンガン シャワータイプ

          オイルクリーンガン シャワータイプ

            ターボエアーダスター

            ターボエアーダスター

              標準エアーダスターガン

              標準エアーダスターガン

                ブローガンBG-50シリーズ サイレンサーノズル

                ブローガンBG-50シリーズ サイレンサーノズル

                  ジョプラスター プラスチックエアーダスター

                  ジョプラスター プラスチックエアーダスター

                    標準エアダスターガンE80Gシリーズ(グリッププロテクト付)

                    標準エアダスターガンE80Gシリーズ(グリッププロテクト付)

                      ジョプラスターII オプション ジェットノズル フラットタイプ

                      ジョプラスターII オプション ジェットノズル フラットタイプ

                        ソフティエアーブローガン

                        ソフティエアーブローガン

                          高効率ノズル KNHシリーズ

                          高効率ノズル KNHシリーズ

                            メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション ミスミ WTBワタベコーポレーション 千代田通商 ジョプラックス WTBワタベコーポレーション ジョプラックス 近畿製作所(エアダスターガン) SMC
                            通常価格 3,022円 3,796円 5,541円 5,613円 4,878円 1,860円 2,356円 2,453円 2,100円 3,205円 5,905円 10,282円 2,494円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 ノズル - エアブローガン本体ノズル付 ノズル エアブローガン本体ノズル付 ノズル
                            ノズル形状 標準 ラウンド ラウンド - シャワー 標準 - 標準 - - フラット ラウンド 標準
                            特長 標準 / 流量調整 静音 / 流量調整 静音 / 流量調整 / 広角 - 標準 標準 - 標準 / 静音 / 先端ラバー - 標準 標準 / 静音 エアー増幅 / 静音 標準
                            エア取入れ口の接続種類 ワンタッチ接続 ワンタッチ接続 ワンタッチ接続 - - ワンタッチ接続 - - - - - おねじ -
                            ノズル取付口種類 おねじ おねじ おねじ - - おねじ - - オネジ - オネジ おねじ おねじ

                            スレンダータイプダスターガンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K-DPB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最高使用圧力
                            (MPa)
                            仕様 エア取付口 トラスココード 全長
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            カプラ JANコード

                            3,022円

                            ( 3,324円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1常圧タイプ常圧用1/4プラグ360-3440102105常圧用4909275088163

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました