(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KN-35BT
ベンドノズル ベンドノズル

ベンドノズル KN-35BT
通常単価(税別)
2,811円
税込単価
3,092円

【特長】・ノズル長はスタンダードなものにこだわらず、ユーザー情報を基づいた長さ...

詳細情報を確認する

型番

KN-35BT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

KN-35BT の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番全長ネジ長さ口径材質質量使用温度適応
KN-35BT350mm9mmΦ3.0mm真鍮80g-10~60℃エアーダスターノズル
KN-35BTR350mm9mmΦ2.5mm真鍮、アルミ、ゴム98g-10~60℃エアーダスターノズル
KN-77BT770mm9mmΦ3.0mm真鍮156g-10~60℃エアーダスターノズル
KN-77BTR770mm9mmΦ2.5mm真鍮、アルミ、ゴム174g-10~60℃エアーダスターノズル

型番リスト

型番
特長
ノズル長さ(mm)
ノズル詳細
ノズル口径(mm)
トラスココード
質量(g)
特長詳細
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KN-35BT

標準
350
曲がり ロング
3
413-3684
78
先端に角度があり、対象物が狙えます。
4909275009588

1個

2,811( 3,092円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズル長はスタンダードなものにこだわらず、ユーザー情報を基づいた長さにしました。
・先端に角度があり、対象物が狙えます。
・作業先端でのワークの当り傷を防ぎます。
【用途】
・エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹き飛し

KN-35BTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベンドノズルの型番KN-35BTのページです。
型番KN-35BTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンドノズル

ベンドノズル

    可変式超ロングノズル

    可変式超ロングノズル

      エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル

      エアーガン・ツリーガン使用可能 スレンダーノズル

        フレキシブルノズル

        フレキシブルノズル

          エアーダスターガン用ノズル

          エアーダスターガン用ノズル

            エアツールシリーズ 延長ノズルアダプタ スパウトガンSP100・200用

            エアツールシリーズ 延長ノズルアダプタ スパウトガンSP100・200用

              エアダスターDS-3TX

              エアダスターDS-3TX

                スーパーロングノズル

                スーパーロングノズル

                  エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズル

                  エアツールシリーズ エアーガン・ツリーガン使用可能 ノズル

                    軽量カーブノズルダスターガン

                    軽量カーブノズルダスターガン

                      ジョプラスターII用 アルミ製ロングノズル

                      ジョプラスターII用 アルミ製ロングノズル

                        ロングノズルエアーダスターガン

                        ロングノズルエアーダスターガン

                          エアダスターDS-3TK-JX            

                          エアダスターDS-3TK-JX            

                            メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) 近畿製作所(エアダスターガン) 栗田製作所 近畿製作所(エアダスターガン) ミスミ 栗田製作所 明治機械製作所 近畿製作所(エアダスターガン) 栗田製作所 近畿製作所(エアダスターガン) ジョプラックス ミスミ 明治機械製作所
                            通常価格 2,811円 9,146円 2,077円 3,846円 581円 4,670円 4,349円 8,156円 348円 5,756円 2,079円 1,229円 7,722円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            種類 ノズル単品 ノズル単品 ノズル ノズル単品 ノズル エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 ノズル単品 ノズル エアブローガン本体ノズル付 ノズル エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付
                            ノズル形状 ロングアングル ロングアングル ロング ロング ロング ロング ロング ロング 標準 ロング ロング - -
                            エア取入れ口の接続種類 おねじ - - - おねじ めねじ - - - おねじ - ワンタッチ接続 -
                            ノズル取付口種類 おねじ おねじ - おねじ おねじ おねじ - おねじ - おねじ メネジ おねじ -
                            ノズル材質 真鍮 真鍮 黄銅棒 樹脂 アルミ 黄銅棒 - - - アルミ アルミニウム アルミ -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KN-35BTR
                            KN-77BT
                            KN-77BTR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            特長 ノズル長さ
                            (mm)
                            ノズル詳細 ノズル口径
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (g)
                            特長詳細 JANコード

                            4,177円

                            ( 4,595円 )
                            1個 -

                            1日目

                            先端ラバー350曲がり 先端ゴム2.5411-030798作業先端でのワークの当り傷を防ぎます。4909275009601

                            3,714円

                            ( 4,085円 )
                            1個 -

                            1日目

                            標準770曲がり ロング3411-0315117先端に角度があり、対象物が狙えます。4909275009595

                            4,440円

                            ( 4,884円 )
                            1個 -

                            1日目

                            先端ラバー770曲がり 先端ゴム2.5413-3692137作業先端でのワークの当り傷を防ぎます。4909275009618

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました