(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

専用ノズルGMN

専用ノズルGMN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,397円
税込単価
2,637円

円周上オリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ノズル単品
  • ノズル形状:
    ラウンド
  • 特長:
    流量調整
  • ノズル取付口種類:
    おねじ
  • ノズル材質:
    樹脂
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • ノズル詳細:
    絞りラウンド
  • 適合ガン:
    601AXE-GAMMA・K-CPD-GAMMA
  • トラスココード:
    353-1023
  • JANコード:
    4​9​0​9​2​7​5​0​8​6​8​3​1

型番

GMN 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GMN

1個

2,397( 2,637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

円周上オリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現

GMNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用ノズルGMNの型番GMNのページです。
型番GMNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

専用ノズルGMN

専用ノズルGMN

    おねじ付低騒音ノズル KNSシリーズ

    おねじ付低騒音ノズル KNSシリーズ

      専用ノズルAPN

      専用ノズルAPN

        おねじ付ノズル KNシリーズ

        おねじ付ノズル KNシリーズ

          高効率ノズル KNHシリーズ

          高効率ノズル KNHシリーズ

            エアダスター用超軽量マグネシウノズル

            エアダスター用超軽量マグネシウノズル

              ブロー用ノズル KNシリーズ

              ブロー用ノズル KNシリーズ

                ブローガンBG-50シリーズ ピタチャン

                ブローガンBG-50シリーズ ピタチャン

                  ブローガンBG-50シリーズ サイレンサーノズル

                  ブローガンBG-50シリーズ サイレンサーノズル

                    ブローガン AG-41B

                    ブローガン AG-41B

                      回転波動ノズル・パタガン SPG-25シリーズ

                      回転波動ノズル・パタガン SPG-25シリーズ

                        ブローガンBG-50シリーズ ラバーチップノズル

                        ブローガンBG-50シリーズ ラバーチップノズル

                          ジョプラスターII用 ジェットノズル ラウンドタイプ

                          ジョプラスターII用 ジェットノズル ラウンドタイプ

                            メーカー 近畿製作所(エアダスターガン) SMC 近畿製作所(エアダスターガン) SMC SMC トラスコ中山 SMC 千代田通商 千代田通商 アネスト岩田 大浩研熱 千代田通商 ジョプラックス
                            通常価格 2,397円 458円 2,768円 283円 2,494円 951円 238円 968円 2,453円 4,868円 12,899円 1,524円 6,088円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ノズル単品 ノズル ノズル単品 ノズル ノズル ノズル - 関連部品 ノズル エアブローガン本体ノズル一体型 - ノズル ノズル
                            ノズル形状 ラウンド 標準 ラウンド 標準 標準 標準 - - 標準 標準 ラウンド 標準 ラウンド
                            特長 流量調整 標準 / 静音 流量調整 / 広角 標準 標準 標準 - 標準 標準 / 静音 / 先端ラバー 標準 標準 標準 / 先端ラバー 標準 / 静音
                            ノズル取付口種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ - - - - - - オネジ
                            ノズル材質 樹脂 黄銅 真鍮 黄銅 黄銅 アルミマグネシウム合金 - - C3604(黄銅)ニッケルめっき付+樹脂 - ポリアセタール C3604(黄銅)ニッケルめっき付+樹脂 ABS

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました