(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N7001-12
ネック付き竹の子(スチームホース用) N7001 管用テーパ雄ねじ ネックツキタケノコN7001カンヨウテーパオネジ

ネック付き竹の子(スチームホース用) N7001 管用テーパ雄ねじ N7001-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,239円
税込単価
1,363円

スチームホース用の管用テーパー雄ねじのホースニップルで、差込部が2山たけのこで...

詳細情報を確認する

型番

N7001-12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

N7001-12 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ネック付き竹の子(スチームホース用) N7001 管用テーパ雄ねじ Alt:外形図01

製品仕様

  • 材質:SS(三価クロメートメッキ)
  • 接続アダプター:SR-07・SR-08・SR-07・SR-17・SR-18

規格表

ネック付き竹の子(スチームホース用) N7001 管用テーパ雄ねじ 規格表01

型番リスト

型番
ねじT1サイズ
呼び径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N7001-12

R 1/2
12
10

1個

1,239( 1,363円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スチームホース用の管用テーパー雄ねじのホースニップルで、差込部が2山たけのこです。締め付けようバンドは亀の子バンドです。

カタログ

 

Loading...

N7001-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネック付き竹の子(スチームホース用) N7001 管用テーパ雄ねじの型番N7001-12のページです。
型番N7001-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネック付き竹の子(スチームホース用) N7001 管用テーパ雄ねじ

ネック付き竹の子(スチームホース用) N7001 管用テーパ雄ねじ

    ネック付き竹の子(スチームホース用) N7007 管用平行雄ねじ

    ネック付き竹の子(スチームホース用) N7007 管用平行雄ねじ

      ネック付き竹の子(スチームホース用) N7006 管用平行雄ねじ

      ネック付き竹の子(スチームホース用) N7006 管用平行雄ねじ

        竹の子ニップル(SS) 7001

        竹の子ニップル(SS) 7001

          パンチニップル 8001

          パンチニップル 8001

            Oリングシールタイプアダプター SSO-09(同径)

            Oリングシールタイプアダプター SSO-09(同径)

              ストレートタイプアダプター US-0609

              ストレートタイプアダプター US-0609

                Oリングシールタイプアダプター SSO-RG

                Oリングシールタイプアダプター SSO-RG

                  Oリングシールタイプアダプター SSO-13(異径)

                  Oリングシールタイプアダプター SSO-13(異径)

                    竹の子ニップル(SUS) 7001

                    竹の子ニップル(SUS) 7001

                      ストレートタイプアダプター SR-13L

                      ストレートタイプアダプター SR-13L

                        ストレートタイプアダプター SR-09L

                        ストレートタイプアダプター SR-09L

                          Oリングシールタイプアダプター SSO-09(異径)

                          Oリングシールタイプアダプター SSO-09(異径)

                            メーカー 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所
                            通常価格 1,239円 1,278円 1,227円 365円 333円 386円 973円 364円 662円 1,332円 1,417円 1,240円 499円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目   6日目  
                            種類 竹の子ニップル 竹の子ニップル 竹の子ニップル 竹の子ニップル パンチニップル ストレート ストレート ストレート ストレート 竹の子ニップル ストレート ストレート ストレート
                            接続 形態 おねじ×管 めねじ×管 めねじ×管 おねじ×管 おねじ×管 おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×管 おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ
                            接続 種類 Rx竹の子ニップル PF30°MISx竹の子ニップル PF30°FCSx竹の子ニップル Rx竹の子ニップル PF30°FCSxパンチニップル GxPF30°FCS PF30°MISxPF30°FCS RxG GxG PF30°FCSx竹の子ニップル RxG RxPF30°FCS GxPF30°FCS
                            材質 SS SS SS SS SS SS SS SS SS SUS304 SS SS SS
                            表面処理 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ なし 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ

                            ネック付き竹の子(スチームホース用) N7001 管用テーパ雄ねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N7001-19
                            N7001-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじT1サイズ 呼び径

                            1,420円

                            ( 1,562円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10R 3/419

                            2,107円

                            ( 2,318円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10R 125

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました