(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSR-04-9-1W
ホース口金具(SUS) SSR-04 管用平行雌ねじ ホースカナグSSR-4カンヨウテーパオネジ

ホース口金具(SUS) SSR-04 管用平行雌ねじ SSR-04-9-1W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,082円
税込単価
4,490円

標準金具の材質は耐圧力にすぐれ、締め付け加工に最適な材質を厳選して使用していま...

詳細情報を確認する

型番

SSR-04-9-1W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SSR-04-9-1W の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ホース口金具(SUS) SSR-04 管用平行雌ねじ 外形図

接続アダプター:SR-13・SR-14・SR-17・SR-33・SR-35

規格表

ホース口金具(SUS) SSR-04 管用平行雌ねじ 規格表

12Wは22  ※21Wは32  ※341が無くなり次第38に変更になります

型番リスト

型番
ねじT1サイズ
呼び径
外筒内径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSR-04-9-1W

G30°メスシート 3/8
9
18.0
10

1個

4,082( 4,490円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

標準金具の材質は耐圧力にすぐれ、締め付け加工に最適な材質を厳選して使用しています。

カタログ

 

SSR-04-9-1Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース口金具(SUS) SSR-04 管用平行雌ねじの型番SSR-04-9-1Wのページです。
型番SSR-04-9-1Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホース口金具(SUS) SSR-04 管用平行雌ねじ

ホース口金具(SUS) SSR-04 管用平行雌ねじ

    ホース口金具(SUS) SSR-05 管用平行雌ねじ

    ホース口金具(SUS) SSR-05 管用平行雌ねじ

      ホース口金具(SUS) SSR-01 管用テーパ雄ねじ

      ホース口金具(SUS) SSR-01 管用テーパ雄ねじ

        ストレートタイプアダプター SR-06(同径)

        ストレートタイプアダプター SR-06(同径)

          ストレートタイプアダプター SSR-06(同径)

          ストレートタイプアダプター SSR-06(同径)

            ストレートタイプアダプター US-1609

            ストレートタイプアダプター US-1609

              SK式回転アダプター SK-15

              SK式回転アダプター SK-15

                SK式回転アダプター SKL-31

                SK式回転アダプター SKL-31

                  SK式回転アダプター SK-14

                  SK式回転アダプター SK-14

                    ホース口金具(SS) SR-05 管用平行雌ねじ

                    ホース口金具(SS) SR-05 管用平行雌ねじ

                      ストレートタイプアダプター SR-18

                      ストレートタイプアダプター SR-18

                        ストレートタイプアダプター SR-06(異径)

                        ストレートタイプアダプター SR-06(異径)

                          ねじ込みタイプアダプター SNT(三方メスティー)

                          ねじ込みタイプアダプター SNT(三方メスティー)

                            メーカー 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所
                            通常価格 3,409円 3,410円 2,697円 638円 2,286円 1,034円 1,563円 1,878円 1,563円 935円 800円 585円 931円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ホース口金具 ホース口金具 ホース口金具 ストレート ストレート ストレート ストレート 90°エルボ ストレート ホース口金具 ストレート ストレート ティー
                            接続 形態 おねじ×管 おねじ×管 おねじ×管 おねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ めねじ×管 めねじ×めねじ おねじ×めねじ めねじ×めねじ
                            接続 種類 PF30°FCSxホース口金具 PF30°MISxホース口金具 Rxホース口金具 RxG めねじ RxG めねじ PF30°FCSxPF30°FCS RcxPF30°MIS おねじ RcxPF30°MIS おねじ RcxPF30°MIS おねじ PF30°MISxホース口金具 RcxPF30°FCS RxG めねじ RcxRc
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SS SUS304 SS SS SS SS SS SS SS SS
                            表面処理 なし なし なし 三価クロメートメッキ なし 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ

                            ホース口金具(SUS) SSR-04 管用平行雌ねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSR-04-12-2W
                            SSR-04-19-1W
                            SSR-04-19-2W
                            SSR-04-25-1W
                            SSR-04-25-2W
                            SSR-04-9-2W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじT1サイズ 呼び径 外筒内径

                            5,586円

                            ( 6,145円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10G30°メスシート 1/21224.0

                            8,569円

                            ( 9,426円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10G30°メスシート 3/41930.0

                            9,384円

                            ( 10,322円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10G30°メスシート 3/41932.0

                            12,247円

                            ( 13,472円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10G30°メスシート 12536.7

                            13,338円

                            ( 14,672円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10G30°メスシート 12539.0

                            4,499円

                            ( 4,949円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10G30°メスシート 3/8921.0

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました