(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SR-05-9-2W
ホース口金具(SS) SR-05 管用平行雌ねじ ホースカナグSR-05カンヨウヘイコウオネジ

ホース口金具(SS) SR-05 管用平行雌ねじ SR-05-9-2W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,193円
税込単価
1,312円

【特長】・標準金具の材質は耐圧力にすぐれ、締め付け加工に最適な材質を厳選して使...

詳細情報を確認する

型番

SR-05-9-2W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SR-05-9-2W の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ホース口金具(SS) SR-05 管用平行雌ねじ 外形図

接続アダプター:SR-07・SR-09・SR-11・SR-34・SR-36

規格表

ホース口金具(SS) SR-05 管用平行雌ねじ 規格表

型番リスト

型番
ねじT1サイズ
呼び径
外筒内径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR-05-9-2W

G30°オスシート 3/8
9
20.0
10

1個

1,193( 1,312円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準金具の材質は耐圧力にすぐれ、締め付け加工に最適な材質を厳選して使用しています。
・高圧ホースの標準金具は、耐圧、振動、衝撃、屈折など苛酷な条件に耐えるものが要求されます。このためホースと金具とが完全に一体となる形式が必要となります。
・標準金具の接続ネジは管用ネジ(テーパーネジまたは平行ネジ)を使用しています。メートルネジ、ユニファイネジを使用する金具も別途に製作いたします。
・常時準備していますが、特殊な構造もご要望に応じて製作いたします。

カタログ

 

SR-05-9-2Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース口金具(SS) SR-05 管用平行雌ねじの型番SR-05-9-2Wのページです。
型番SR-05-9-2Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホース口金具(SS) SR-05 管用平行雌ねじ

ホース口金具(SS) SR-05 管用平行雌ねじ

    ホース口金具(SS) SR-01 管用テーパ雄ねじ

    ホース口金具(SS) SR-01 管用テーパ雄ねじ

      竹の子ニップル(SS) 7005

      竹の子ニップル(SS) 7005

        竹の子ニップル(SUS) 7005

        竹の子ニップル(SUS) 7005

          SK式回転アダプター SK-15

          SK式回転アダプター SK-15

            竹の子ニップル(SS) 7006

            竹の子ニップル(SS) 7006

              竹の子ニップル(SUS) 7006

              竹の子ニップル(SUS) 7006

                パンチニップル 8007

                パンチニップル 8007

                  ホース口金具(SUS) SSR-01 管用テーパ雄ねじ

                  ホース口金具(SUS) SSR-01 管用テーパ雄ねじ

                    Tタイプアダプター T-Rc-Rc-R

                    Tタイプアダプター T-Rc-Rc-R

                      ストレートタイプアダプター SR-18

                      ストレートタイプアダプター SR-18

                        Tタイプアダプター T-G1-Rc-G1

                        Tタイプアダプター T-G1-Rc-G1

                          SK式回転アダプター SK-14

                          SK式回転アダプター SK-14

                            メーカー 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所
                            通常価格 935円 935円 576円 1,534円 1,563円 415円 1,169円 415円 2,697円 1,774円 800円 1,774円 1,563円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   6日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~  
                            種類 ホース口金具 ホース口金具 竹の子ニップル 竹の子ニップル ストレート 竹の子ニップル 竹の子ニップル パンチニップル ホース口金具 ティー ストレート ティー ストレート
                            接続 形態 めねじ×管 おねじ×管 めねじ×管 めねじ×管 おねじ×めねじ めねじ×管 めねじ×管 めねじ×管 おねじ×管 おねじ×めねじ めねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ
                            接続 種類 PF30°MISxホース口金具 Rxホース口金具 Gx竹の子ニップル Gx竹の子ニップル RcxPF30°MIS おねじ PF30°FCSx竹の子ニップル PF30°FCSx竹の子ニップル PF30°MISxパンチニップル Rxホース口金具 RxRc RcxPF30°FCS RcxPF30°FCS RcxPF30°MIS おねじ
                            材質 SS SS SS SUS304 SS SS SUS304 SS SUS304 SS SS SS SS
                            表面処理 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ なし 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ なし 三価クロメートメッキ なし 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ

                            ホース口金具(SS) SR-05 管用平行雌ねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SR-05-12-1W
                            SR-05-12-2W
                            SR-05-19-1W
                            SR-05-19-2W
                            SR-05-25-1W
                            SR-05-25-2W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじT1サイズ 呼び径 外筒内径

                            1,192円

                            ( 1,311円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10G30°オスシート 1/21221.5

                            1,337円

                            ( 1,471円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10G30°オスシート 1/21223.0

                            2,048円

                            ( 2,253円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10G30°オスシート 3/41929.0

                            2,178円

                            ( 2,396円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10G30°オスシート 3/41932.0

                            3,266円

                            ( 3,593円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10G30°オスシート 12537.0

                            3,267円

                            ( 3,594円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10G30°オスシート 12538.0

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました