T字型の金具で一字方向の両側が管用平行雄ねじ(30°内シート)で、1字方向が管...
Loading...
T字型の金具で一字方向の両側が管用平行雄ねじ(30°内シート)で、1字方向が管用テーパー雄ねじの金具です。
T-G1-G1-R-12で型番確定
Tタイプアダプター T-G1-G1-Rの型番T-G1-G1-R-12のページです。
型番T-G1-G1-R-12に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
T-G1-G1-R-19 |
T-G1-G1-R-25 |
T-G1-G1-R-9 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ねじT1サイズ | ねじT2サイズ | ねじT3サイズ | 呼び径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,359円 ( 3,695円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | G30°メスシート 3/4 | G30°メスシート 3/4 | R 3/4 | 19 | |
5,609円 ( 6,170円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | G30°メスシート 1 | G30°メスシート 1 | R 1 | 25 | |
1,723円 ( 1,895円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | G30°メスシート 3/8 | G30°メスシート 3/8 | R 3/8 | 9 |