(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M-9X6
ねじ込みタイプアダプター M(ブッシング) ネジコミアダプタM(ブッシング)

ねじ込みタイプアダプター M(ブッシング) M-9X6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
651円
税込単価
716円

管用テーパー雌ねじに1サイズ以上の管用テーパー雄ねじの付いた金具で、管用テーパ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

M-9X6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

M-9X6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ねじ込みタイプアダプター M(ブッシング) Alt:外形図01

製品仕様

  • 材質:SS(三価クロメートメッキ)

規格表

ねじ込みタイプアダプター M(ブッシング) 規格表01

型番リスト

型番
ねじT1サイズ
ねじT2サイズ
呼び径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-9X6

R 3/8
RC 1/4
9×6
10

1個

651( 716円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

管用テーパー雌ねじに1サイズ以上の管用テーパー雄ねじの付いた金具で、管用テーパー雄ねじのサイズをあげるのに使用します。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

M-9X6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込みタイプアダプター M(ブッシング)の型番M-9X6のページです。
型番M-9X6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込みタイプアダプター M(ブッシング)

ねじ込みタイプアダプター M(ブッシング)

    ねじ込みタイプアダプター NB(異径ニップル)

    ねじ込みタイプアダプター NB(異径ニップル)

      ねじ込みタイプアダプター OML-90(オスメス90°エルボ)

      ねじ込みタイプアダプター OML-90(オスメス90°エルボ)

        ねじ込みタイプアダプター NC(オスメスニップル)

        ねじ込みタイプアダプター NC(オスメスニップル)

          Oリングシールタイプアダプター SSO-13(異径)

          Oリングシールタイプアダプター SSO-13(異径)

            Oリングシールタイプアダプター SSO-07(異径)

            Oリングシールタイプアダプター SSO-07(異径)

              ねじ込みタイプアダプター NA(ニップル)

              ねじ込みタイプアダプター NA(ニップル)

                ねじ込みタイプアダプター SNT(三方メスティー)

                ねじ込みタイプアダプター SNT(三方メスティー)

                  Tタイプアダプター T-G1-Rc-Rc

                  Tタイプアダプター T-G1-Rc-Rc

                    エルボータイプアダプター SR-36(異径)

                    エルボータイプアダプター SR-36(異径)

                      ストレートタイプアダプター SSR-13(異径)

                      ストレートタイプアダプター SSR-13(異径)

                        ねじ込みタイプアダプター PL-45(オスオス45°エルボ)

                        ねじ込みタイプアダプター PL-45(オスオス45°エルボ)

                          ストレートタイプアダプター SR-06(異径)

                          ストレートタイプアダプター SR-06(異径)

                            メーカー 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所
                            通常価格 402円 469円 644円 464円 662円 711円 347円 931円 1,926円 529円 1,086円 866円 585円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ブッシング ニップル 90°エルボ ニップル ストレート ストレート ニップル ティー ティー 45°エルボ ストレート 45°エルボ ストレート
                            接続 形態 おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ めねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ
                            接続 種類 RxRc RxR RxRc RxRc GxG RcxG おねじ RxR RcxRc RcxPF30°FCS RxPF30°FCS RxG RxR RxG めねじ
                            材質 SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SUS304 SS SS
                            表面処理 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ なし 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ

                            ねじ込みタイプアダプター M(ブッシング)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            3/8穴確認用
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/18
                            用途は違いますが、3/8穴がタップ加工できているかの確認用に購入しました。

                            ホームセンター行かずに済むので、助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油圧装置に利用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/14
                            自社用に製作した油圧装置の経路に使用しています。購入理由は、用途に合っていたので、このねじ込みタイプアダプターM(ブッシング)を購入しました。ミスミからは普段からよく他の商品も購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-12X3
                            M-12X6
                            M-12X9
                            M-19X12
                            M-19X6
                            M-19X9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじT1サイズ ねじT2サイズ 呼び径

                            860円

                            ( 946円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10R 1/2RC 1/812×3

                            771円

                            ( 848円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10R 1/2RC 1/412×6

                            707円

                            ( 778円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10R 1/2RC 3/812×9

                            811円

                            ( 892円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10R 3/4RC 1/219×12

                            1,138円

                            ( 1,252円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10R 3/4RC 1/419×6

                            1,144円

                            ( 1,258円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10R 3/4RC 3/819×9

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました