(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
プラグタイプアダプター ORFSP-1

プラグタイプアダプター ORFSP-1 (レビュー)

通常価格(税別)
723円 ~ 5,223円
税込価格
795円 ~ 5,745円
通常出荷日
3日目
UNF雄ねじのOリングフェイス用プラグです。【材質】SS【表面処理】三価クロメートメッキ

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

プラグタイプアダプター ORFSP-1のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    修理で使用
    評価 4.0満足度:4.02019/11/13
    油圧重機の修理で使用しました。今まで取り付けてあった部品と同じものを選定しました。プラグタイプアダプター ORFSP-2と一緒に購入しました。交換作業もスムーズに行えて、交換後も以前と同じように使用することができましたので問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラグタイプアダプター ORFSP-1

プラグタイプアダプター ORFSP-1

    プラグタイプアダプター ORPPU

    プラグタイプアダプター ORPPU

      プラグタイプアダプター ORFSP-2

      プラグタイプアダプター ORFSP-2

        Oリングシールタイプアダプター ORFSS

        Oリングシールタイプアダプター ORFSS

          溶接アダプター オス溶接コネクター

          溶接アダプター オス溶接コネクター

            プラグタイプアダプター ORPPG

            プラグタイプアダプター ORPPG

              Oリングシールタイプアダプター SSO-09(異径)

              Oリングシールタイプアダプター SSO-09(異径)

                Oリングシールタイプアダプター SSO-13(異径)

                Oリングシールタイプアダプター SSO-13(異径)

                  PT接続ねじ込み式 オス・メスニップル

                  PT接続ねじ込み式 オス・メスニップル

                    PT接続PF30°FCS メス隔壁締付コネクター

                    PT接続PF30°FCS メス隔壁締付コネクター

                      PT接続PF30°MIS メス隔壁締付コネクター

                      PT接続PF30°MIS メス隔壁締付コネクター

                        プラグタイプアダプター MS-2UNF(ユニファイねじ)

                        プラグタイプアダプター MS-2UNF(ユニファイねじ)

                          PT接続PF30°MIS オス隔壁締付コネクター

                          PT接続PF30°MIS オス隔壁締付コネクター

                            メーカー 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 横浜ゴム 清水製作所 清水製作所 清水製作所 横浜ゴム 横浜ゴム 横浜ゴム 清水製作所 横浜ゴム
                            通常価格 723円 631円 1,059円 676円 2,520円 468円 499円 662円 500円 1,718円 880円 872円 3,460円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 プラグ プラグ プラグ ストレート ストレート プラグ ストレート ストレート ニップル ブッシング ブッシング プラグ ニップル
                            接続 種類 UNS UNF UNF UNSxUNS Rx溶接 G GxPF30°FCS GxG RxRc RcxPF30°MIS おねじ RxPF30°FCS めねじ UNF37° RxPF30°MIS
                            材質 SS SS SS SS スチール SS SS SS スチール スチール スチール SS スチール
                            シール仕様 Oリングシールタイプ(先端部) Oリングシールタイプ - - - Oリングシールタイプ - - - - - - -
                            表面処理 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ - 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ - - - 三価クロメートメッキ -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。