(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラグタイプアダプター MS-2M(ミリねじ)

プラグタイプアダプター MS-2M(ミリねじ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,029円 ~ 2,139円
税込価格
1,132円 ~ 2,353円

・ユニオンタイプ(ミリ雌ねじ30°内シート)のプラグになります。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    プラグ
  • 接続 種類:
    M
  • 材質:
    SS
  • 表面処理:
    三価クロメートメッキ

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

プラグタイプアダプター MS-2M(ミリねじ) Alt:外形図01

製品仕様

  • 材質:SS(三価クロメートメッキ)

規格表

プラグタイプアダプター MS-2M(ミリねじ) 規格表01

型番リスト

型番
ねじT1サイズ
呼び径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M30°メスシート M14-P1.5
M14
10

1個

1,029( 1,132円 )

6日目

M30°メスシート M18-P1.5
M18
10

1個

1,387( 1,526円 )

6日目

M30°メスシート M22-P1.5
M22
10

1個

1,801( 1,981円 )

6日目

M30°メスシート M24-P1.5
M24
10

1個

1,820( 2,002円 )

6日目

M30°メスシート M30-P1.5
M30
10

1個

2,029( 2,232円 )

6日目

M30°メスシート M33-P1.5
M33
10

1個

2,139( 2,353円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ユニオンタイプ(ミリ雌ねじ30°内シート)のプラグになります。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラグタイプアダプター MS-2M(ミリねじ)

プラグタイプアダプター MS-2M(ミリねじ)

    プラグタイプアダプター MS-2UNF(ユニファイねじ)

    プラグタイプアダプター MS-2UNF(ユニファイねじ)

      プラグタイプアダプター MS-4(ストッパーソケット)

      プラグタイプアダプター MS-4(ストッパーソケット)

        ストレートタイプアダプター SR-18

        ストレートタイプアダプター SR-18

          プラグタイプアダプター ORFSP-2

          プラグタイプアダプター ORFSP-2

            ねじ込みタイプアダプター SNL(メスメス90°エルボ)

            ねじ込みタイプアダプター SNL(メスメス90°エルボ)

              Oリングシールタイプアダプター SSO-07(同径)

              Oリングシールタイプアダプター SSO-07(同径)

                ストレートタイプアダプター SSR-17(同径)

                ストレートタイプアダプター SSR-17(同径)

                  ストレートタイプアダプター SR-17(同径)

                  ストレートタイプアダプター SR-17(同径)

                    ストレートタイプアダプター SR-07(同径)

                    ストレートタイプアダプター SR-07(同径)

                      ねじ込みタイプアダプター SNT(三方メスティー)

                      ねじ込みタイプアダプター SNT(三方メスティー)

                        SK式回転アダプター SK-15

                        SK式回転アダプター SK-15

                          SK式回転アダプター SK-14

                          SK式回転アダプター SK-14

                            メーカー 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所
                            通常価格 1,029円 872円 466円 800円 1,059円 711円 502円 1,184円 404円 356円 931円 1,563円 1,563円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 プラグ プラグ プラグ ストレート プラグ 90°エルボ ストレート ストレート ストレート ストレート ティー ストレート ストレート
                            接続 種類 M UNF37° PF30°MIS RcxPF30°FCS UNF RcxRc RcxG おねじ RcxG おねじ RcxG おねじ RcxPF30°FCS RcxRc RcxPF30°MIS おねじ RcxPF30°MIS おねじ
                            材質 SS SS SS SS SS SS SS SUS304 SS SS SS SS SS
                            表面処理 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ なし 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ

                            プラグタイプアダプター MS-2M(ミリねじ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました