(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ORFSS-13/16X3/4
Oリングシールタイプアダプター ORFSS OリングアダプタORFSS

Oリングシールタイプアダプター ORFSS ORFSS-13/16X3/4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,064円
税込単価
1,170円

片側UNF雄ねじのOリングフェイスで片側Oリングポート用UNFねじの金具です。

詳細情報を確認する

型番

ORFSS-13/16X3/4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ORFSS-13/16X3/4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Oリングシールタイプアダプター ORFSS 外形図

規格表

Oリングシールタイプアダプター ORFSS 規格表

型番リスト

型番
ねじT1サイズ
ねじT2サイズ
呼び径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ORFSS-13/16X3/4

UNS 13/16-16
UNS 3/4-16
13/16×3/4
10

1個

1,064( 1,170円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

片側UNF雄ねじのOリングフェイスで片側Oリングポート用UNFねじの金具です。

カタログ

 

ORFSS-13/16X3/4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリングシールタイプアダプター ORFSSの型番ORFSS-13/16X3/4のページです。
型番ORFSS-13/16X3/4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Oリングシールタイプアダプター ORFSS

Oリングシールタイプアダプター ORFSS

    プラグタイプアダプター ORFSP-1

    プラグタイプアダプター ORFSP-1

      プラグタイプアダプター ORPPU

      プラグタイプアダプター ORPPU

        Oリングシールタイプアダプター SWO-3UNF(ユニファイ)

        Oリングシールタイプアダプター SWO-3UNF(ユニファイ)

          Oリングシールタイプアダプター SSO-13(異径)

          Oリングシールタイプアダプター SSO-13(異径)

            Oリングシールタイプアダプター SSO-RG

            Oリングシールタイプアダプター SSO-RG

              プラグタイプアダプター ORFSP-2

              プラグタイプアダプター ORFSP-2

                Oリングシールタイプアダプター SSO-07(異径)

                Oリングシールタイプアダプター SSO-07(異径)

                  Oリングシールタイプアダプター SWO-5UNF(ユニファイ)

                  Oリングシールタイプアダプター SWO-5UNF(ユニファイ)

                    ねじ込みタイプアダプター NA(ニップル)

                    ねじ込みタイプアダプター NA(ニップル)

                      ねじ込みタイプアダプター OB(異径ソケット)

                      ねじ込みタイプアダプター OB(異径ソケット)

                        ねじ込みタイプアダプター NB(異径ニップル)

                        ねじ込みタイプアダプター NB(異径ニップル)

                          PT接続ねじ込み式 ブッシング

                          PT接続ねじ込み式 ブッシング

                            メーカー 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 横浜ゴム
                            通常価格 676円 723円 631円 768円 662円 364円 1,059円 711円 798円 347円 514円 469円 400円
                            通常出荷日 6日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ストレート プラグ プラグ 90°エルボ ストレート ストレート プラグ ストレート 45°エルボ ニップル ソケット ニップル ブッシング
                            接続 形態 おねじ×おねじ - - おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ - おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ めねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ
                            接続 種類 UNSxUNS UNS UNF UNF37°xUNF GxG RxG UNF RcxG おねじ UNF37°xUNF RxR RcxRc RxR RxRc
                            材質 SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS スチール
                            表面処理 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ 三価クロメートメッキ -

                            Oリングシールタイプアダプター ORFSSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ORFSS-11/16X9/16
                            ORFSS-19/16X17/16
                            ORFSS-1X7/8
                            ORFSS-23/16X21/16
                            ORFSS-9/16X7/16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじT1サイズ ねじT2サイズ 呼び径

                            745円

                            ( 820円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10UNS 11/16-16UNS 9/16-1811/16×9/16

                            1,526円

                            ( 1,679円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10UNS 1 3/16-12UNS 1 1/16-1219/16×17/16

                            1,228円

                            ( 1,351円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10UNS 1-14UNS 7/8-141×7/8

                            1,938円

                            ( 2,132円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10UNS 1 7/16-12UNS 1 5/16-1223/16×21/16

                            676円

                            ( 744円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10UNS 9/16-18UNS 7/16-209/16×7/16

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました