SWO4Bのロングタイプです。【材質】SS【表面処理】三価クロメートメッキ【形...
種類 | 90°エルボ | 接続 形態 | おねじ×おねじ |
---|---|---|---|
接続 種類 | GxPF30°FCS | 材質 | [スチール] SS |
ねじT1サイズ | G30°メスシート 3/8 | ねじT2サイズ | G 1/4 |
呼び径 | 9×6 | 表面処理 | 三価クロメートメッキ |
RoHS ? | 10 | - | - |
SWO4Bのロングタイプです。【材質】SS【表面処理】三価クロメートメッキ【形状】90°エルボ
Oリングシールタイプアダプター SWO4LB-1、SWO4LB-2(異径)の型番SWO4LB-1-9X6のページです。
型番SWO4LB-1-9X6に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SWO4LB-1-12X9 |
SWO4LB-1-19X12 |
SWO4LB-1-25X19 |
SWO4LB-2-12X19 |
SWO4LB-2-19X25 |
SWO4LB-2-6X9 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ねじT1サイズ | ねじT2サイズ | 呼び径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,576円 ( 2,834円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | G30°メスシート 1/2 | G 3/8 | 12×9 | |
5,023円 ( 5,525円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | G30°メスシート 3/4 | G 1/2 | 19×12 | |
6,696円 ( 7,366円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | G30°メスシート 1 | G 3/4 | 25×19 | |
5,023円 ( 5,525円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | G30°メスシート 1/2 | G 3/4 | 12×19 | |
6,696円 ( 7,366円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | G30°メスシート 3/4 | G 1 | 19×25 | |
1,753円 ( 1,928円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | G30°メスシート 1/4 | G 3/8 | 6×9 |
型番 |
---|