SWO3Bのロングタイプになります。【形状】90°エルボ【接続形態】オネジ×オ...
Loading...
SWO3Bのロングタイプになります。【形状】90°エルボ【接続形態】オネジ×オネジ
SWO3LB-1-9X6で型番確定
Oリングシールタイプアダプター SWO3LB-1、SWO3LB-2(異径)の型番SWO3LB-1-9X6のページです。
型番SWO3LB-1-9X6に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SWO3LB-1-12X9 |
SWO3LB-1-19X12 |
SWO3LB-1-25X19 |
SWO3LB-2-12X19 |
SWO3LB-2-19X25 |
SWO3LB-2-6X9 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ねじT1サイズ | ねじT2サイズ | 呼び径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,576円 ( 2,834円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | G30°オスシート 1/2 | R 3/8 | 12×9 | |
5,023円 ( 5,525円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | G30°オスシート 3/4 | R 1/2 | 19×12 | |
6,696円 ( 7,366円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | G30°オスシート 1 | R 3/4 | 25×19 | |
5,023円 ( 5,525円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | G30°オスシート 1/2 | R 3/4 | 12×19 | |
6,696円 ( 7,366円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | G30°オスシート 3/4 | R 1 | 19×25 | |
1,842円 ( 2,026円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | G30°オスシート 1/4 | R 3/8 | 6×9 |