片側ユニオンタイプ(管用平行雌ねじ30°外シート)片側管用平行雄ねじ(30°外...
Loading...
片側ユニオンタイプ(管用平行雌ねじ30°外シート)片側管用平行雄ねじ(30°外シート)の45°エルボです。
この商品に近い類似品がありませんでした。
UL-45(0613)-6で型番確定
エルボータイプアダプター UL-45(0613)の型番UL-45(0613)-6のページです。
型番UL-45(0613)-6に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
UL-45(0613)-12 |
UL-45(0613)-19 |
UL-45(0613)-25 |
UL-45(0613)-9 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ねじT1サイズ | ねじT2サイズ | 呼び径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,163円 ( 2,379円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | G30°オスシート 1/2 | G30°オスシート 1/2 | 12 | |
3,339円 ( 3,673円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | G30°オスシート 3/4 | G30°オスシート 3/4 | 19 | |
6,275円 ( 6,903円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | G30°オスシート 1 | G30°オスシート 1 | 25 | |
1,930円 ( 2,123円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | G30°オスシート 3/8 | G30°オスシート 3/8 | 9 |