(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SR-34-6X3
エルボータイプアダプター SR-34(異径) エルボーアダプタSR-34(イケイ)

エルボータイプアダプター SR-34(異径) SR-34-6X3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
760円
税込単価
836円

SR-34の管用平行ねじと管用テーパーねじのサイズが異なる製品です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

SR-34-6X3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SR-34-6X3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エルボータイプアダプター SR-34(異径) Alt:外形図01
エルボータイプアダプター SR-34(異径) Alt:外形図02

製品仕様

  • 材質:SS(三価クロメートメッキ)
  • 接続口金具:SR-05

規格表

エルボータイプアダプター SR-34(異径) 規格表01
エルボータイプアダプター SR-34(異径) 規格表02

型番リスト

型番
ねじT1サイズ
ねじT2サイズ
呼び径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR-34-6X3

G30°メスシート 1/4
R 1/8
6×3
10

1個

760( 836円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SR-34の管用平行ねじと管用テーパーねじのサイズが異なる製品です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

SR-34-6X3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルボータイプアダプター SR-34(異径)の型番SR-34-6X3のページです。
型番SR-34-6X3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エルボータイプアダプター SR-34(異径)

エルボータイプアダプター SR-34(異径)

    エルボータイプアダプター SR-33UR(ユニファイねじ)

    エルボータイプアダプター SR-33UR(ユニファイねじ)

      エルボータイプアダプター SSR-33(異径)

      エルボータイプアダプター SSR-33(異径)

        エルボータイプアダプター SR-33MR(ミリねじ)

        エルボータイプアダプター SR-33MR(ミリねじ)

          エルボータイプアダプター UL-90(06)

          エルボータイプアダプター UL-90(06)

            エルボータイプアダプター UL-90(16)

            エルボータイプアダプター UL-90(16)

              エルボータイプアダプター UL-90(1609)

              エルボータイプアダプター UL-90(1609)

                エルボータイプアダプター SR-34GN(アメリカ管用ねじ)

                エルボータイプアダプター SR-34GN(アメリカ管用ねじ)

                  エルボータイプアダプター SSR-34(同径)

                  エルボータイプアダプター SSR-34(同径)

                    エルボータイプアダプター SR-34(同径)

                    エルボータイプアダプター SR-34(同径)

                      エルボータイプアダプター UL-90(0609)

                      エルボータイプアダプター UL-90(0609)

                        エルボータイプアダプター SR-33(異径)

                        エルボータイプアダプター SR-33(異径)

                          エルボータイプアダプター SR-33GN(アメリカ管用ねじ)

                          エルボータイプアダプター SR-33GN(アメリカ管用ねじ)

                            メーカー 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所
                            通常価格 668円 1,280円 2,259円 1,299円 1,141円 1,370円 1,691円 1,088円 1,875円 485円 1,375円 465円 1,481円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ
                            接続 形態 おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ
                            接続 種類 RxPF30°FCS RxUNF RxPF30°MIS RxM RxPF30°MIS RxPF30°FCS PF30°FCSxPF30°FCS PF30°FCSxNPT RxPF30°FCS RxPF30°FCS PF30°MISxPF30°FCS RxPF30°MIS PF30°MISおねじxNPT
                            材質 SS SS SUS304 SS SS SS SS SS SUS304 SS SS SS SS
                            接続口金具 SR-05 SR-04(ユニファイねじ) SR-04 SR-04(Mねじ) - - SR-05 SR-05 SR-05 SR-05 SR-02・SR-05 SR-04 SR-04

                            エルボータイプアダプター SR-34(異径)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            オネジ×オネジ90°異径曲管継手として使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/09
                            清水製作所のプラグに関しては余程特殊な用途で無い限り既製品が存在し、性能面でも過去の利用実績から信頼の於ける商品群であるため、多品種を常用しています。ありもの利用で各種工数の削減や自由度の高い設計が可能となるため、接続形態や設置環境(レイアウトやスペース)等各種要素を鑑み都度適性品を併用しています。型番:SR-34-12X9も当該品の一つとして高頻度でリピート購入しています。ミスミ利用にあたっては、メーカー直販にも引けを取らない水準で豊富な種類、サイズの用意があり、また、それらに対する潤沢な在庫量で清水製作所に追随した商品を取り揃えてくれているので、非常にありがたく、他の商品と一緒に購入可能なため利便性が高いです。現場への直送や即納(場合によっては、メーカーよりも早いことがある)等柔軟な対応にも重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SR-34-19X12
                            SR-34-19X25
                            SR-34-25X19
                            SR-34-25X32
                            SR-34-6X9
                            SR-34-9X12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじT1サイズ ねじT2サイズ 呼び径

                            1,282円

                            ( 1,410円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10G30°メスシート 3/4R 1/219×12

                            2,039円

                            ( 2,243円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10G30°メスシート 3/4R 119×25

                            2,039円

                            ( 2,243円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10G30°メスシート 1R 3/425×19

                            7,212円

                            ( 7,933円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10G30°メスシート 1R 1 1/425×32

                            668円

                            ( 735円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10G30°メスシート 1/4R 3/86×9

                            1,091円

                            ( 1,200円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10G30°メスシート 3/8R 1/29×12

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました