(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エルボータイプアダプター SR-34(同径)
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

エルボータイプアダプター SR-34(同径) (レビュー)

通常価格(税別)
485円 ~ 91,994円  特別価格 
税込価格
534円 ~ 101,193円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
一般仕様のホースアダプターです。【形状】90°エルボ【材質】SS(三価クロメートメッキ)【接続口金具】SR-05

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

エルボータイプアダプター SR-34(同径)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    オネジ×オネジ90°曲管継手として使用
    評価 4.0満足度:4.02019/07/09
    清水製作所のプラグに関しては余程特殊な用途で無い限り既製品が存在し、性能面でも過去の利用実績から信頼の於ける商品群であるため、多品種を常用しています。ありもの利用で各種工数の削減や自由度の高い設計が可能となるため、接続形態や設置環境(レイアウトやスペース)等各種要素を鑑み都度適性品を併用しています。型番:SR-34-9も当該品の一つとして高頻度でリピート購入しています。ミスミ利用にあたっては、メーカー直販にも引けを取らない水準で豊富な種類、サイズの用意があり、また、それらに対する潤沢な在庫量で清水製作所に追随した商品を取り揃えてくれているので、非常にありがたく、他の商品と一緒に購入可能なため利便性が高いです。現場への直送や即納(場合によっては、メーカーよりも早いことがある)等柔軟な対応にも重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エルボータイプアダプター SR-34(同径)

エルボータイプアダプター SR-34(同径)

    エルボータイプアダプター SR-35(同径)

    エルボータイプアダプター SR-35(同径)

      ストレートタイプアダプター SR-13(同径)

      ストレートタイプアダプター SR-13(同径)

        エルボータイプアダプター SR-33(同径)

        エルボータイプアダプター SR-33(同径)

          ストレートタイプアダプター SR-07(同径)

          ストレートタイプアダプター SR-07(同径)

            ストレートタイプアダプター SR-07(異径)

            ストレートタイプアダプター SR-07(異径)

              エルボータイプアダプター SR-36(同径)

              エルボータイプアダプター SR-36(同径)

                ストレートタイプアダプター SR-09(同径)

                ストレートタイプアダプター SR-09(同径)

                  ストレートタイプアダプター SR-10

                  ストレートタイプアダプター SR-10

                    ストレートタイプアダプター SR-18

                    ストレートタイプアダプター SR-18

                      ストレートタイプアダプター SR-08(同径)

                      ストレートタイプアダプター SR-08(同径)

                        ストレートタイプアダプター SR-06(同径)

                        ストレートタイプアダプター SR-06(同径)

                          ストレートタイプアダプター SR-17(同径)

                          ストレートタイプアダプター SR-17(同径)

                            メーカー 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所
                            通常価格 485円 401円 298円 514円 356円 415円 485円 325円 765円 800円 565円 638円 404円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 90°エルボ 45°エルボ ストレート 90°エルボ ストレート ストレート 45°エルボ ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            接続 形態 おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ めねじ×めねじ めねじ×めねじ めねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ
                            接続 種類 RxPF30°FCS RxPF30°MIS RxG RxPF30°MIS RcxPF30°FCS RcxPF30°FCS RxPF30°FCS RxPF30°FCS GxG RcxPF30°FCS RcxG RxG めねじ RcxG おねじ
                            材質 SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS
                            接続口金具 SR-05 SR-04 SR-04 SR-04 SR-01,SR-05 SR-01,SR-05 SR-05 SR-05 SR-02 SR-01 SR-01,SR-02 SR-02 SR-01,SR-04

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。