(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SR-14U-1/2
ストレートタイプアダプター SR-14U(ユニファイねじ) ストレートアダプタSR-14(ユニファイ)

ストレートタイプアダプター SR-14U(ユニファイねじ) SR-14U-1/2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
894円
税込単価
983円

SR-14のUNFねじ仕様です。【材質】SS(三価クロメートメッキ)【接続口金...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

SR-14U-1/2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SR-14U-1/2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ストレートタイプアダプター SR-14U(ユニファイねじ) Alt:外形図01

製品仕様

  • 材質:SS(三価クロメートメッキ)
  • 接続口金具:SR-04(UNFねじ)

規格表

ストレートタイプアダプター SR-14U(ユニファイねじ) 規格表01

型番リスト

型番
呼び径
ねじTサイズ UNF・UN
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR-14U-1/2

1/2
UNF37°オスシート 1/2-20
10

1個

894( 983円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SR-14のUNFねじ仕様です。【材質】SS(三価クロメートメッキ)【接続口金具】SR-04(UNFねじ)【形状】ストレート【接続形態】オネジ×オネジ【表面処理】三価クロメートメッキ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

Loading...

SR-14U-1/2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートタイプアダプター SR-14U(ユニファイねじ)の型番SR-14U-1/2のページです。
型番SR-14U-1/2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートタイプアダプター SR-14U(ユニファイねじ)

ストレートタイプアダプター SR-14U(ユニファイねじ)

    ストレートタイプアダプター SR-14M(ミリねじ)

    ストレートタイプアダプター SR-14M(ミリねじ)

      Oリングシールタイプアダプター SSO-13(同径)

      Oリングシールタイプアダプター SSO-13(同径)

        Oリングシールタイプアダプター SSO-13(異径)

        Oリングシールタイプアダプター SSO-13(異径)

          ストレートタイプアダプター SR-13UR(ユニファイねじ)

          ストレートタイプアダプター SR-13UR(ユニファイねじ)

            ストレートタイプアダプター SR-09(異径)

            ストレートタイプアダプター SR-09(異径)

              Oリングシールタイプアダプター SSO-RG

              Oリングシールタイプアダプター SSO-RG

                ねじ込みタイプアダプター NA(ニップル)

                ねじ込みタイプアダプター NA(ニップル)

                  東洋型カップリング TYWS (ダブルスパット)

                  東洋型カップリング TYWS (ダブルスパット)

                    Oリングシールタイプアダプター SSO-09(異径)

                    Oリングシールタイプアダプター SSO-09(異径)

                      プラグタイプアダプター MS-1M(ミリねじ)

                      プラグタイプアダプター MS-1M(ミリねじ)

                        ストレートタイプアダプター SSR-09(異径)

                        ストレートタイプアダプター SSR-09(異径)

                          プラグタイプアダプター MS-1UNF(ユニファイねじ)

                          プラグタイプアダプター MS-1UNF(ユニファイねじ)

                            メーカー 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所
                            通常価格 894円 1,214円 444円 662円 964円 385円 364円 347円 756円 499円 646円 1,086円 670円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ニップル カップリング ストレート プラグ ストレート プラグ
                            接続 形態 おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ - おねじ×おねじ - おねじ×おねじ -
                            接続 種類 UNF37°xUNF37° MxM GxG GxG RxUNF RxPF30°FCS RxG RxR - GxPF30°FCS M RxPF30°FCS UNF37°
                            材質 SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SUS304 SS
                            接続口金具 SR-04(ユニファイねじ) SR-04(Mねじ) SR-04 SR-04 SR-04(ユニファイねじ) SR-05 - - - SR-05 - SR-05 -

                            ストレートタイプアダプター SR-14U(ユニファイねじ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SR-14U
                            SR-14U-3/4
                            SR-14U-7/16
                            SR-14U-7/8
                            SR-14U-9/16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?呼び径 ねじTサイズ UNF・UN

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            1,432円

                            ( 1,575円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103/4UNF37°オスシート 3/4-16

                            1,037円

                            ( 1,141円 )
                            1個 -

                            4日目

                            107/16UNF37°オスシート 7/16-20

                            1,825円

                            ( 2,008円 )
                            1個 -

                            4日目

                            107/8UNF37°オスシート 7/8-14

                            1,248円

                            ( 1,373円 )
                            1個 -

                            4日目

                            109/16UNF37°オスシート 9/16-18

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました