(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートタイプアダプター SR-09(同径)

ストレートタイプアダプター SR-09(同径)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
325円 ~ 27,498円  特別価格 
税込価格
358円 ~ 30,248円  特別価格 

一般仕様のホースアダプターです。【材質】SS(三価クロメートメッキ)【接続口金...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定12件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ストレートタイプアダプター SR-09(同径) Alt:外形図01

製品仕様

  • 材質:SS(三価クロメートメッキ)
  • 接続口金具:SR-05

規格表

ストレートタイプアダプター SR-09(同径) 規格表01

型番リスト

型番
ねじT1サイズ
ねじT2サイズ
呼び径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G30°メスシート 1/8
R 1/8
3
10

1個

325( 358円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

G30°メスシート 1/4
R 1/4
6
10

1個

378( 416円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

G30°メスシート 3/8
R 3/8
9
10

1個

454( 499円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

G30°メスシート 1/2
R 1/2
12
10

1個

707( 778円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

G30°メスシート 3/4
R 3/4
19
10

1個

800( 880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

G30°メスシート 1
R 1
25
10

1個

1,428( 1,571円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

G30°メスシート 1 1/4
R 1 1/4
32
10

1個

2,631円

1,841

( 2,025円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

G30°メスシート 1 1/2
R 1 1/2
38
10

1個

3,626( 3,989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

G30°メスシート 2
R 2
50
10

1個

4,294( 4,723円 )

6日目

G30°メスシート 2 1/2
R 2 1/2
65
10

1個

11,002( 12,102円 )

3日目

G30°メスシート 3
R 3
75
10

1個

15,779( 17,357円 )

3日目

G30°メスシート 4
R 4
100
10

1個

27,498( 30,248円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般仕様のホースアダプターです。【材質】SS(三価クロメートメッキ)【接続口金具】SR-05【形状】ストレート【接続形態】オネジ×オネジ【表面処理】三価クロメートメッキ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートタイプアダプター SR-09(同径)

ストレートタイプアダプター SR-09(同径)

    ストレートタイプアダプター SR-07(異径)

    ストレートタイプアダプター SR-07(異径)

      ストレートタイプアダプター SR-07(同径)

      ストレートタイプアダプター SR-07(同径)

        ストレートタイプアダプター SR-06(同径)

        ストレートタイプアダプター SR-06(同径)

          ストレートタイプアダプター SR-13(同径)

          ストレートタイプアダプター SR-13(同径)

            ストレートタイプアダプター SR-17(同径)

            ストレートタイプアダプター SR-17(同径)

              ストレートタイプアダプター SR-08(同径)

              ストレートタイプアダプター SR-08(同径)

                ストレートタイプアダプター SR-18

                ストレートタイプアダプター SR-18

                  ストレートタイプアダプター SR-16(同径)

                  ストレートタイプアダプター SR-16(同径)

                    エルボータイプアダプター SR-34(同径)

                    エルボータイプアダプター SR-34(同径)

                      ストレートタイプアダプター SR-10

                      ストレートタイプアダプター SR-10

                        エルボータイプアダプター SR-33(同径)

                        エルボータイプアダプター SR-33(同径)

                          エルボータイプアダプター SR-35(同径)

                          エルボータイプアダプター SR-35(同径)

                            メーカー 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所
                            通常価格 325円 415円 356円 638円 298円 404円 565円 800円 559円 485円 765円 514円 401円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート 90°エルボ ストレート 90°エルボ 45°エルボ
                            接続 形態 おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ めねじ×めねじ めねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ めねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ
                            接続 種類 RxPF30°FCS RcxPF30°FCS RcxPF30°FCS RxG めねじ RxG RcxG おねじ RcxG RcxPF30°FCS RxPF30°FCS RxPF30°FCS GxG RxPF30°MIS RxPF30°MIS
                            材質 SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS
                            接続口金具 SR-05 SR-01,SR-05 SR-01,SR-05 SR-02 SR-04 SR-01,SR-04 SR-01,SR-02 SR-01 - SR-05 SR-02 SR-04 SR-04

                            ストレートタイプアダプター SR-09(同径)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            オネジ×オネジ直管延長継手として使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/09
                            清水製作所のプラグに関しては余程特殊な用途で無い限り既製品が存在し、性能面でも過去の利用実績から信頼の於ける商品群であるため、多品種を常用しています。ありもの利用で各種工数の削減や自由度の高い設計が可能となるため、接続形態や設置環境(レイアウトやスペース)等各種要素を鑑み都度適性品を併用しています。型番:SR-09-9も当該品の一つとして高頻度でリピート購入しています。ミスミ利用にあたっては、メーカー直販にも引けを取らない水準で豊富な種類、サイズの用意があり、また、それらに対する潤沢な在庫量で清水製作所に追随した商品を取り揃えてくれているので、非常にありがたく、他の商品と一緒に購入可能なため利便性が高いです。現場への直送や即納(場合によっては、メーカーよりも早いことがある)等柔軟な対応にも重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました