(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ストレートタイプアダプター SR-08(異径)

ストレートタイプアダプター SR-08(異径) (レビュー)

通常価格(税別)
1,005円 ~ 3,570円
税込価格
1,106円 ~ 3,927円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
SR-08の管用平行ねじ(ナット)側と管用テーパーねじサイズが異なる金具です。

ストレートタイプアダプター SR-08(異径)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    油圧シリンダー エルボの塗装養生
    評価 5.0満足度:5.02018/05/31
    油圧シリンダーの塗装養生用に使用しています。サイズも豊富で直ぐに入手出来るため助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートタイプアダプター SR-08(異径)

ストレートタイプアダプター SR-08(異径)

    ストレートタイプアダプター SR-08(同径)

    ストレートタイプアダプター SR-08(同径)

      ストレートタイプアダプター SSR-08(同径)

      ストレートタイプアダプター SSR-08(同径)

        ねじ込みタイプアダプター NC(オスメスニップル)

        ねじ込みタイプアダプター NC(オスメスニップル)

          ストレートタイプアダプター SR-07(異径)

          ストレートタイプアダプター SR-07(異径)

            ストレートタイプアダプター SR-17(異径)

            ストレートタイプアダプター SR-17(異径)

              ストレートタイプアダプター SSR-07(同径)

              ストレートタイプアダプター SSR-07(同径)

                ストレートタイプアダプター SR-10

                ストレートタイプアダプター SR-10

                  ストレートタイプアダプター SSR-10

                  ストレートタイプアダプター SSR-10

                    ストレートタイプアダプター SSR-06(同径)

                    ストレートタイプアダプター SSR-06(同径)

                      ストレートタイプアダプター SR-06(同径)

                      ストレートタイプアダプター SR-06(同径)

                        ストレートタイプアダプター US-1609

                        ストレートタイプアダプター US-1609

                          SK式回転アダプター SK-12

                          SK式回転アダプター SK-12

                            メーカー 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所
                            通常価格 1,005円 565円 2,510円 464円 415円 457円 1,114円 765円 2,211円 2,286円 638円 1,034円 1,563円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目~  
                            種類 ストレート ストレート ストレート ニップル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            接続 形態 めねじ×めねじ めねじ×めねじ めねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ めねじ×めねじ めねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ めねじ×めねじ
                            接続 種類 RcxG RcxG RcxG RxRc RcxPF30°FCS RcxG おねじ RcxPF30°FCS GxG GxG RxG めねじ RxG めねじ PF30°FCSxPF30°FCS RcxRc
                            材質 SS SS SUS304 SS SS SS SUS304 SS SUS304 SUS304 SS SS SS
                            接続口金具 SR-01,SR-02 SR-01,SR-02 SR-01,SR-02 - SR-01,SR-05 SR-01,SR-04 SR-01,SR-05 SR-02 SR-02 SR-02 SR-02 SR-05 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。