(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SR-06-9X12
ストレートタイプアダプター SR-06(異径) ストレートアダプタSR-06(イケイ)

ストレートタイプアダプター SR-06(異径) SR-06-9X12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,230円
税込単価
1,353円

SR-06の管用平行ねじ(ナット)側と管用テーパーねじサイズが異なる製品です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SR-06-9X12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SR-06-9X12 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ストレートタイプアダプター SR-06(異径) Alt:外形図01
ストレートタイプアダプター SR-06(異径) Alt:外形図02

製品仕様

  • 材質:SS(三価クロメートメッキ)・SUS304
  • 接続口金具:SR-02

規格表

ストレートタイプアダプター SR-06(異径) 規格表01
ストレートタイプアダプター SR-06(異径) 規格表02

型番リスト

型番
ねじT1サイズ
ねじT2サイズ
呼び径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR-06-9X12

G 3/8
R 1/2
9×12
10

1個

1,230( 1,353円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SR-06の管用平行ねじ(ナット)側と管用テーパーねじサイズが異なる製品です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

SR-06-9X12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートタイプアダプター SR-06(異径)の型番SR-06-9X12のページです。
型番SR-06-9X12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートタイプアダプター SR-06(異径)

ストレートタイプアダプター SR-06(異径)

    ストレートタイプアダプター SR-08(異径)

    ストレートタイプアダプター SR-08(異径)

      エルボータイプアダプター SR-36(異径)

      エルボータイプアダプター SR-36(異径)

        ストレートタイプアダプター SR-13(異径)

        ストレートタイプアダプター SR-13(異径)

          ストレートタイプアダプター SR-09(異径)

          ストレートタイプアダプター SR-09(異径)

            エルボータイプアダプター SR-34(異径)

            エルボータイプアダプター SR-34(異径)

              エルボータイプアダプター SR-33(異径)

              エルボータイプアダプター SR-33(異径)

                ねじ込みタイプアダプター NC(オスメスニップル)

                ねじ込みタイプアダプター NC(オスメスニップル)

                  エルボータイプアダプター SR-35(異径)

                  エルボータイプアダプター SR-35(異径)

                    ストレートタイプアダプター SSR-13(異径)

                    ストレートタイプアダプター SSR-13(異径)

                      ねじ込みタイプアダプター NB(異径ニップル)

                      ねじ込みタイプアダプター NB(異径ニップル)

                        ねじ込みタイプアダプター M(ブッシング)

                        ねじ込みタイプアダプター M(ブッシング)

                          エルボータイプアダプター SSR-34(異径)

                          エルボータイプアダプター SSR-34(異径)

                            メーカー 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所
                            通常価格 585円 1,005円 529円 389円 385円 668円 465円 464円 544円 1,086円 469円 402円 1,904円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            種類 ストレート ストレート 45°エルボ ストレート ストレート 90°エルボ 90°エルボ ニップル 45°エルボ ストレート ニップル ブッシング 90°エルボ
                            接続 形態 おねじ×めねじ めねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ
                            接続 種類 RxG めねじ RcxG RxPF30°FCS RxPF30°MIS RxPF30°FCS RxPF30°FCS RxPF30°MIS RxRc RxPF30°MIS RxG RxR RxRc RxPF30°FCS
                            材質 SS SS SS SS SS SS SS SS SS SUS304 SS SS SUS304
                            接続口金具 SR-02 SR-01,SR-02 SR-05 SR-04 SR-05 SR-05 SR-04 - SR-04 SR-04 - - SR-05

                            ストレートタイプアダプター SR-06(異径)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SR-06-12X9
                            SR-06-19X12
                            SR-06-19X25
                            SR-06-25X19
                            SR-06-6X3
                            SR-06-9X6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじT1サイズ ねじT2サイズ 呼び径

                            1,387円

                            ( 1,526円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10G 1/2R 3/812×9

                            2,250円

                            ( 2,475円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10G 3/4R 1/219×12

                            3,116円

                            ( 3,428円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10G 3/4R 119×25

                            3,268円

                            ( 3,595円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10G 1R 3/425×19

                            585円

                            ( 644円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10G 1/4R 1/86×3

                            930円

                            ( 1,023円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10G 3/8R 1/49×6

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました