【特長】・洗浄水の力だけで回転し、その他の動力を必要としません。・シンプル設計...
(1)液供給軸管 (2)回転体 (3)軸受固定座 (4)落下防止ピン (5)上部軸受 (6)下部軸受
噴量区分 | 接続タイプ | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | W(mm) | φD(mm) | ネジサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | N | 38 | 22 | 16 | 11 | 16 | Rc1/8 |
02 | N | 53 | 28.5 | 24.5 | 12 | 20 | Rc1/8 |
03 | N | 65 | 35 | 30 | 16.5 | 25 | Rc1/4 |
05 | N | 97 | 52 | 45 | 20 | 30 | Rc3/8 |
1 | N | 115 | 60 | 55 | 20 | 31.5 | Rc3/8 |
2 | N | 123 | 68 | 55 | 23 | 41.5 | Rc1/2 |
3 | N | 139 | 79 | 60 | 23 | 60 | Rc3/4 |
4 | N | 163 | 93 | 70 | 37.6 | 75 | Rc1 |
5 | N | 180 | 105 | 75 | 52 | 88 | Rc1 1/2 |
基本パターンは下記の3種類
左:360°噴射
中:180°噴射
右:180°噴射
噴量区分 | 01 | 02 | 03 | 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配管接続種類 | ネジ | ネジ | ネジ | ネジ | ネジ | ネジ | ネジ | ネジ | ネジ |
ネジ・接続管サイズ | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 1/2 |
ネジ・接続管の表記 | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 1/2 |
質量(g) | 20 | 35 | 75 | 155 | 185 | 260 | 605 | 925 | 1,640 |
噴量(L/min)at0.3MPa | 7 | 13 | 20 | 31 | 42 | 70 | 150 | 210 | 440 |
圧力範囲(MPa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | |||||||
噴射形状とパターン | 扇形(360°上180°下180°) | ||||||||
回転数(rpm) | 60~120(at0.3MPa) | ||||||||
材質 | S316L(軸受部:PTFE) | ||||||||
耐熱温度(℃) | 60 |
ES01~ES2
ES3~ES5
型番 |
材質 |
取付ネジ呼び |
噴量区分 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[ステンレス] SUS316L
|
Rc1/2
|
2
| - | 1個 | 104,979円(
115,477円
) | 8日目 | |
[ステンレス] SUS316L
|
Rc1/4
|
03
| 10 | 1個 | 58,403円(
64,243円
) | 8日目 | |
[ステンレス] SUS316L
|
Rc1/8
|
01
| 10 | 1個 | 55,468円(
61,015円
) | 8日目 | |
[ステンレス] SUS316L
|
Rc1/8
|
02
| 10 | 1個 | 55,468円(
61,015円
) | 8日目 | |
[ステンレス] SUS316L
|
Rc3/4
|
3
| - | 1個 | 144,500円(
158,950円
) | 8日目 | |
[ステンレス] SUS316L
|
Rc3/8
|
05
| - | 1個 | 63,360円(
69,696円
) | 8日目 | |
[ステンレス] SUS316L
|
Rc3/8
|
1
| - | 1個 | 86,442円(
95,086円
) | 8日目 |
Loading...
【特長】
・洗浄水の力だけで回転し、その他の動力を必要としません。
・シンプル設計で安定した回転洗浄を行い、また小型化が可能です。
・部品点数が少なくメンテナンスが簡単で、上下の軸受けの交換でより長くご使用いただけます。
・液だまりのない内部構造、かつ自洗式で衛生的です。
・横向き、上向きなど取付け方向を選びません。
・7~440ℓ/min(at0.3MPa)まで9形番を準備、さまざまなタンクに対応します。