【特長】・コンプレッサーエアーに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロアを...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
- | 樹脂製 | 金属製 |
---|---|---|
材質 | ABS | アルミニウムA5052 |
質量 | 8g | 20g |
使用最高圧力 | 100kPa | 100kPa |
耐熱温度 | 80℃ | 400℃ |
スプレーパターン
型番 |
材質 |
耐熱温度(℃) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
A5052
|
400
| 10 | 1個 | 26,753円(
29,428円
) | 6日目 | |
[樹脂] ABS樹脂
|
80
| 10 | 1個 | 9,279円 6,495円 ( 7,145円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・コンプレッサーエアーに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロアを使ったTAIFUJet。
・エアー増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザイン。
・参考画像の為詳細はメーカーカタログご覧ください
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
評価 4.7
通常価格(税別): 1,090円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能