【特長】・噴射幅42mmの均等噴射エアーノズル。・コンプレッサーエアーに比べエ...
組付けには一部接着剤を使用しています。
- | 樹脂製 | 金属製 |
---|---|---|
材質 | ABS | アルミニウムA5052 |
質量 | 26g | 65g |
使用最高圧力 | 100kPa | 100kPa |
耐熱温度 | 80℃ | 316℃ |
スプレーパターン
Loading...
【特長】
・噴射幅42mmの均等噴射エアーノズル。
・コンプレッサーエアーに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロアを使ったTAIFUJet。
・エアー増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザイン。
この商品に近い類似品がありませんでした。
1/2MTF-BF42-8-030ABSで型番確定
エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)シリーズ(ブロワ仕様・フラットタイプ)の型番1/2MTF-BF42-8-030ABSのページです。
型番1/2MTF-BF42-8-030ABSに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
評価 4.7
通常価格(税別): 1,090円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能