(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)シリーズ(コンプレッサー仕様・フラットタイプ・樹脂製)

エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)シリーズ(コンプレッサー仕様・フラットタイプ・樹脂製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,397円 ~ 6,088円
税込価格
1,537円 ~ 6,697円

より均等にエアーを噴射する独特のフラットデザイン。優れた耐熱・耐薬品性のPPS...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

24mm幅タイプ

24mm幅タイプ

組付けには一部接着剤を使用している。

42mm幅タイプ

42mm幅タイプ

121mm幅タイプ

121mm幅タイプ

製品仕様

噴射幅24mm幅タイプ42mm幅タイプ121mm幅タイプ
材質PPSPPSPPS
質量4g30g62g
使用最高圧力0.7MPa0.7MPa0.7MPa
耐熱温度120℃120℃120℃

商品特長詳細

24mm幅タイプ

高打力や静音性の幅24mm、全長30mm超コンパクト設計。
狭いスペースにも取付けでき、隅々までエアーブローが可能。

24mm幅タイプスプレーパターン

24mm幅タイプスプレーパターン

42mm幅タイプ

より均等にエアーを噴射する独特のフラットデザイン。
孔径φ1.0mm、噴射幅42mmのスタンダードフラットノズル。

42mm幅タイプスプレーパターン

42mm幅タイプスプレーパターン

121mm幅タイプ

増幅させたエアーを強烈に噴射するエアーノズル。
42mm幅タイプに対して約3倍の幅広タイプをラインアップ。

121mm幅タイプスプレーパターン

121mm幅タイプスプレーパターン

性能・試験情報

24mm幅タイプ性能情報

24mm幅タイプ性能情報

横座標:エアー消費量(NL/min)
縦座標:エアー圧力(MPa)

42mm幅タイプ性能情報

42mm幅タイプ性能情報

横座標:エアー消費量(NL/min)
縦座標:エアー圧力(MPa)

121mm幅タイプ性能情報

121mm幅タイプ性能情報

横座標:エアー消費量(NL/min)
縦座標:エアー圧力(MPa)

型番リスト

型番
取付ネジ呼び
噴射幅(mm)
耐熱温度(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
R1/4
42
40~80
10

1個

2,402( 2,642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

R1/8
24
120
10

1個

1,397( 1,537円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

R3/8
121
40~80
10

1個

6,088( 6,697円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

より均等にエアーを噴射する独特のフラットデザイン。優れた耐熱・耐薬品性のPPS製。
作業環境に優しい静音設計。

【特長】
・TAIFUJetシリーズは周囲の空気を巻き込んで、増幅させたエアーを強烈に噴射する斬新な構造です。均等で強い噴射力を得られるよう独特なデザインを施し、静音、直進性においても優れた性能を発揮します。
・省エネルギー(増幅エアー量)&高打力:TAIFUJetは周囲の空気を巻き込んでエアーを増幅させる独特のデザインです。少ないエアー消費量でも、強力にエアーを噴射します。
・静音設計:TAIFUJetは作業環境に優しい、静音設計はもちろんのこと、用途に合わせてフラットタイプとラウンドタイプを用意しています。
・打力の均等性:TAIFUJetはより均等にエアーを噴射する独特のデザインです。上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴霧の幅方向に均一な打力が得られます。距離による打力の減衰が少なく、最も効率の良いエアーブローが可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)シリーズ(コンプレッサー仕様・フラットタイプ・樹脂製)

エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)シリーズ(コンプレッサー仕様・フラットタイプ・樹脂製)

    エアー増幅ノズル TAIFUJetシリーズ(ラウンドタイプ・金属製)

    エアー増幅ノズル TAIFUJetシリーズ(ラウンドタイプ・金属製)

      エアー増幅ノズル TAIFUJetシリーズ(ラウンドタイプ・樹脂製)

      エアー増幅ノズル TAIFUJetシリーズ(ラウンドタイプ・樹脂製)

        扇形ノズル SAPシリーズ(ブロワ仕様・金属製)

        扇形ノズル SAPシリーズ(ブロワ仕様・金属製)

          エアーブラスター アルミ製 AB型

          エアーブラスター アルミ製 AB型

            エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)シリーズ(ブロワ仕様・フラットタイプ)

            エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)シリーズ(ブロワ仕様・フラットタイプ)

              エアーブラスター 樹脂製 AB-P

              エアーブラスター 樹脂製 AB-P

                エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)シリーズ(ブロワ仕様・ラウンドタイプ)

                エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)シリーズ(ブロワ仕様・ラウンドタイプ)

                  エアージェットノズル 単孔型 KSV型

                  エアージェットノズル 単孔型 KSV型

                    旋回ノズル

                    旋回ノズル

                      空気蒸気用扇形ノズル VZシリーズ(コンプレッサー仕様)

                      空気蒸気用扇形ノズル VZシリーズ(コンプレッサー仕様)

                        エアーブラスター ブロワタイプ AB-B50P型

                        エアーブラスター ブロワタイプ AB-B50P型

                          UTボールジョイント UTシリーズ 金属製・樹脂製

                          UTボールジョイント UTシリーズ 金属製・樹脂製

                            メーカー いけうち いけうち いけうち いけうち エバーロイ いけうち エバーロイ いけうち エバーロイ 日本トムソン いけうち エバーロイ いけうち
                            通常価格 1,397円 2,797円 1,597円 1,722円 7,789円 18,907円 1,689円 9,279円 3,389円 584円 1,222円 2,289円 1,589円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            噴射形状 ストレート ラウンド・拡散 ラウンド・拡散 標準扇形 ストレート ラウンド・拡散 スポット ポイント 標準扇形 エアノズル関連部品
                            エアー源 コンプレッサー コンプレッサー コンプレッサー ブロワ コンプレッサー ブロワ コンプレッサー ブロワ コンプレッサー コンプレッサー コンプレッサー ブロワ -
                            材質 PPS(ポリフェニレンサルファイド) SUS316L PP(ポリプロピレン) SUS304 アルミニウム ABS樹脂 変性PPE樹脂 - SUS316L - - PPS樹脂 -
                            取付角度 フラット - - - フラット フラット フラット - フラット フラット - フラット -
                            ブロータイプ 増幅タイプ 標準 標準 - 増幅タイプ 増幅タイプ 増幅タイプ 増幅タイプ 標準 標準 - 増幅タイプ -

                            エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)シリーズ(コンプレッサー仕様・フラットタイプ・樹脂製)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 11件のレビュー
                            製品の打痕防止のエアーブロー
                            評価 5.0満足度:5.02017/12/18
                            増幅タイプのノズルでは一番最強だと思います。噴出エアー量が多く強力にあたるためプレス製品の打痕防止に最適です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よく使用します
                            評価 4.0満足度:4.02017/11/20
                            製品の乾燥や吹き飛ばしに使用しています。
                            軽量で安価、使いやすいです。
                            エアーの使用量が凄いので、本数を使う時は要注意です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吹き飛ばし
                            評価 5.0満足度:5.02017/03/10
                            カットした端をいままで ワンタッチホースを開放して吹き飛ばしていましたが 風切り音が高かった。
                            本製品を使用することにより 風切り音が 大変静かになり 風量も増え
                            現場での耳触り音が なくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            異物除去のエアーブローに使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/02
                            強力なエアー均一にブローできるため安定的に目的の異物を除去できます。ミスミさんから購入すると納期も早く送料もかからないのでリピート購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーブローノズル
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/29
                            不良品をコンベヤから吹き飛ばすのに使用
                            思い通りに吹き飛ばす事が出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました