(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空コンポーネント NWフィッティング スイングクランプ

真空コンポーネント NWフィッティング スイングクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,415円
税込単価
3,757円

【特長】・NW用のスイングクランプです。【規格】NW/KF規格

詳細情報を確認する

型番

C105-14-403 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空コンポーネント NWフィッティング スイングクランプ 外形図

アルミニウム

真空コンポーネント NWフィッティング スイングクランプ 外形図2

ポリマ

規格表

型番フランジサイズABC材質
C105-14-403NW20/25755035アルミニウム

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
材質
材質詳細
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C105-14-403

NW(KF)20~25(可変)
アルミ
-
-
10

1個

3,415( 3,757円 )

31日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・NW用のスイングクランプです。【規格】NW/KF規格

カタログ

 

C105-14-403で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空コンポーネント NWフィッティング スイングクランプの型番C105-14-403のページです。
型番C105-14-403に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空コンポーネント NWフィッティング スイングクランプ

真空コンポーネント NWフィッティング スイングクランプ

    真空コンポーネント NWフィッティング クランプリング

    真空コンポーネント NWフィッティング クランプリング

      真空配管用継手 NWロングフランジ

      真空配管用継手 NWロングフランジ

        真空配管用継手 NWブラインドフランジ

        真空配管用継手 NWブラインドフランジ

          真空配管用継手 オネジアダプタ

          真空配管用継手 オネジアダプタ

            真空配管用継手 レデューサ

            真空配管用継手 レデューサ

              真空コンポーネント NWフィッティング  ブランクフランジ

              真空コンポーネント NWフィッティング ブランクフランジ

                真空配管用継手 ゲージポート付ニップル

                真空配管用継手 ゲージポート付ニップル

                  真空配管用継手 ゲージポート

                  真空配管用継手 ゲージポート

                    真空配管用継手 ニップル

                    真空配管用継手 ニップル

                      真空配管用継手 JISフランジ-VGタイプ-

                      真空配管用継手 JISフランジ-VGタイプ-

                        サニタリー継手 NW-B 真空用NWブランクフランジ

                        サニタリー継手 NW-B 真空用NWブランクフランジ

                          真空配管用継手 センターリング 

                          真空配管用継手 センターリング 

                            メーカー EDWARDS EDWARDS ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ EDWARDS ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ コンサス ミスミ
                            通常価格 3,415円 1,902円 1,310円 850円 3,380円 4,270円 1,955円 20,030円 7,790円 4,510円 2,310円 1,788円 1,340円
                            通常出荷日 31日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            クランプ種類 標準 標準 - - - - - - - - - - -
                            規格 NW/KF規格 NW/KF規格 - - - - - - - - - - -

                            真空コンポーネント NWフィッティング スイングクランプのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            生産設備付帯部品として使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/04/28
                            フレキシブルホースとポンプの接続部位に利用するため購入しました。ポンプに発生する電気ノイズを絶縁する必要があり、非金属商品を所望しました。今回は、まだ使用を開始していないため、適正評価できませんが(耐久性等実機搭載後の検証が必要なため)、以前に類似用途で型番:C10516304を利用した際の良好な印象が残っていたため、本案件に採用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空配管用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました