(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C105-12-401
真空コンポーネント NWフィッティング クランプリング NWフィッティングクランプリング

真空コンポーネント NWフィッティング クランプリング C105-12-401

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,902円
税込単価
2,092円

【特長】・NW用のクランプリングです。【材質】・ステンレス製。

詳細情報を確認する

型番

C105-12-401 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

C105-12-401 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空コンポーネント NWフィッティング クランプリング 外形図

規格表

型番フランジサイズABC材質
C105-12-401NW10/16444634ステンレス鋼
C105-14-401NW20/25606048ステンレス鋼
C105-16-401NW32/40737563ステンレス鋼
C105-12-501NW10/16444634ステンレス鋼( Copper-free)
C105-14-501NW20/25606048ステンレス鋼( Copper-free)
C105-16-501NW32/40737563ステンレス鋼( Copper-free)

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)
材質詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C105-12-401

NW(KF)10~16(可変)
-
10

1個

1,902( 2,092円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・NW用のクランプリングです。【材質】・ステンレス製。

カタログ

 

C105-12-401で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空コンポーネント NWフィッティング クランプリングの型番C105-12-401のページです。
型番C105-12-401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空コンポーネント NWフィッティング クランプリング

真空コンポーネント NWフィッティング クランプリング

    真空コンポーネント NWフィッティング スイングクランプ

    真空コンポーネント NWフィッティング スイングクランプ

      真空配管用継手 オネジアダプタ

      真空配管用継手 オネジアダプタ

        真空配管用継手 NWロングフランジ

        真空配管用継手 NWロングフランジ

          真空配管用継手 レデューサ

          真空配管用継手 レデューサ

            真空配管用継手 NWブラインドフランジ

            真空配管用継手 NWブラインドフランジ

              真空配管用継手 ゲージポート

              真空配管用継手 ゲージポート

                真空配管用継手 JISフランジ-VGタイプ-

                真空配管用継手 JISフランジ-VGタイプ-

                  真空コンポーネント NWフィッティング  ブランクフランジ

                  真空コンポーネント NWフィッティング ブランクフランジ

                    真空配管用継手 エルボ

                    真空配管用継手 エルボ

                      真空配管用継手 ニップル

                      真空配管用継手 ニップル

                        真空配管用継手 ゲージポート付ニップル

                        真空配管用継手 ゲージポート付ニップル

                          真空配管用継手 センターリング 

                          真空配管用継手 センターリング 

                            メーカー EDWARDS EDWARDS ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ EDWARDS ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,902円 3,415円 3,380円 1,310円 4,270円 850円 7,790円 2,310円 1,955円 5,570円 4,510円 20,030円 1,340円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 31日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            クランプ種類 標準 標準 - - - - - - - - - - -
                            規格 NW/KF規格 NW/KF規格 - - - - - - - - - - -
                            材質 ステンレス - - - - - - - - - - - -

                            真空コンポーネント NWフィッティング クランプリングのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            真空機器の取る付けに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/27
                            通常のクランプより狭いところに使えるので便利に使うことが出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C105-14-401
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?フランジサイズ(呼び) 材質詳細

                            2,459円

                            ( 2,705円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10NW(KF)20~25(可変)-

                            真空配管用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました