(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N6-S
クイックシールシリーズ ステンレスナット NITTA クイックシールシリーズステンレスナット

クイックシールシリーズ ステンレスナット N6-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
143円
税込単価
157円

ステンレスナットの継手本体、ナット、スリーブの3点式です。【特長】・ねじ込み式...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

N6-S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クイックシールシリーズ ステンレスナット 外形図

インチサイズには切り込みがありません。

規格表

ミリサイズ

クイックシールシリーズ ステンレスナット 規格表

インチサイズ

クイックシールシリーズ ステンレスナット 規格表2

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
仕様
適用チューブ外径(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N6-S

6
M10
ミリサイズ
-

1個

143( 157円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスナットの継手本体、ナット、スリーブの3点式です。

【特長】
・ねじ込み式です。
・継手本体、ナット、スリーブの3点式です。
・強いシール性能を発揮します。
・継手本体とインサートが一体化しています。
・負圧性能にも優れています。
・SUS304製ですので、耐食性に優れています。
・JISB8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

N6-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックシールシリーズ ステンレスナットの型番N6-Sのページです。
型番N6-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックシールシリーズ ステンレスナット

クイックシールシリーズ ステンレスナット

    クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様)ティー(ミリサイズ)

    クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様)ティー(ミリサイズ)

      クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ティー (インチサイズ)

      クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ティー (インチサイズ)

        クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンティー (インチサイズ)

        クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンティー (インチサイズ)

          クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ユニオンティー (インチサイズ)

          クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ユニオンティー (インチサイズ)

            クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様)ユニオンコネクタ(インチサイズ)

            クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様)ユニオンコネクタ(インチサイズ)

              クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンティー (ミリサイズ)

              クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンティー (ミリサイズ)

                クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) 90°エルボ (インチサイズ)

                クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) 90°エルボ (インチサイズ)

                  クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) メスコネクタ (インチサイズ)

                  クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) メスコネクタ (インチサイズ)

                    クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) スィーベルナットメスコネクタ (ミリサイズ)

                    クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) スィーベルナットメスコネクタ (ミリサイズ)

                      クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ティー (ミリサイズ)

                      クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ティー (ミリサイズ)

                        クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンコネクタ (ミリサイズ)

                        クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンコネクタ (ミリサイズ)

                          クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) 90°ユニオンエルボ (ミリサイズ)

                          クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) 90°ユニオンエルボ (ミリサイズ)

                            メーカー ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ
                            通常価格 143円 4,988円 393円 4,730円 420円 2,697円 6,319円 2,288円 227円 390円 418円 5,479円 5,228円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~  
                            種類 関連部品 ティー ティー ティー ティー ストレート ティー エルボ ストレート ストレート ティー ストレート エルボ
                            ねじ 種類 M R R - - - - R Rc G R - -
                            材質 SU304 黄銅 黄銅 SU304 黄銅 SU304 SU304 SU304 黄銅 黄銅 黄銅 SU304 SU304
                            関連部品 種類 ナット - - - - - - - - - - - -
                            ピッチ(mm) 1 - - - - - - - - - - - -

                            クイックシールシリーズ ステンレスナットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            洗浄装置切り替え水用弁交換
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/05
                            洗浄装置を移動した際に。一回外した為、中のナイロンスリーブが外れて、潰れていたので、スリーブとナットを新品へ交換することにしました。
                            水漏れもなく、安心して使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N1/4-S
                            N10-S
                            N12-S
                            N3/8-S
                            N8-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び 仕様 適用チューブ外径
                            (inch)

                            143円

                            ( 157円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6.35M10インチサイズ1/4

                            285円

                            ( 314円 )
                            10個 -

                            3日目

                            10M15ミリサイズ-

                            440円

                            ( 484円 )
                            10個 -

                            3日目

                            12M17ミリサイズ-

                            285円

                            ( 314円 )
                            10個 -

                            3日目

                            9.53M14インチサイズ3/8

                            259円

                            ( 285円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            8M12ミリサイズ-

                            締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました