(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンコネクタ (ミリサイズ)

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンコネクタ (ミリサイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,479円
税込単価
6,027円

継手本体、ナット、スリーブの3点式のステンレス仕様のユニオンコネクタ(ミリサイ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンコネクタ (ミリサイズ) 外形図

製品仕様

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンコネクタ (ミリサイズ) 断面構造図

断面構造図

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンコネクタ (ミリサイズ) シール機構

シール機構

ミリ・インチ識別

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンコネクタ (ミリサイズ) ミリ・インチ識別

インチサイズのスリーブの色が黒になります。
ミリサイズは六角ナット部に切り込みがあります。

使用流体・使用温度範囲

使用流体使用温度範囲
空気ナイロンスリーブ-40℃~+80℃
ナイロンスリーブ0℃~+70℃
一般作動油ナイロンスリーブ-40℃~+80℃

圧力条件

  • 最高使用圧力:5.0MPa
  • 負圧性能:-101.294kPa

規格表

ミリサイズ(グループ4)

型番適用
チューブ
外径×内径
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
F
チューブ
挿入長さ
(mm)
H1
二面幅
(mm)
H2
二面幅
(mm)
d2
最小内径
(mm)
有効
断面積
(mm2
質量
(g)
UC4N6×4-S6×433.04.61510.012.02.75.020.0
UC4N8×5-S8×532.84.61612.014.03.710.028.0
UC4N8×6-S8×632.84.61612.014.04.716.025.0
UC4N10×6.5-S10×6.536.24.21717.017.05.220.544.0
UC4N10×8-S10×836.24.21717.017.06.732.044.0
UC4N12×8-S12×837.34.81817.019.06.632.049.0
UC4N12×9-S12×937.34.81817.019.07.640.051.0

商品特長詳細

適用チューブ

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンコネクタ (ミリサイズ) 適用チューブ

(※1)PL、PN、TA、TP、ESチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

注意・禁止事項

使用上の注意事項

  • チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
  • 使用温度範囲内高温度域で使用する場合、ナット部分を定期的に増し締めしてください。
    増し締めが出来なくなった場合は、チューブ先端を切断し、再度、新しいスリーブを装着してから取り付けてください。
  • 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
  • 継手のチューブ挿入口(スリーブ端面)での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。
  • 適用チューブの外内径とサイズの合ったものを選定してください。

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
最小内径 d2
有効断面積
適用チューブ内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UC4N12X9-S

12
7.6
40.0
9

1個

5,479( 6,027円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

継手本体、ナット、スリーブの3点式のステンレス仕様のユニオンコネクタ(ミリサイズ)です。継手本体とインサートが一体化しています。負圧性能にも優れています。

カタログ

Loading...

UC4N12X9-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンコネクタ (ミリサイズ)の型番UC4N12X9-Sのページです。
型番UC4N12X9-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンコネクタ (ミリサイズ)

クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンコネクタ (ミリサイズ)

    クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (ミリサイズ)

    クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) コネクタ (ミリサイズ)

      クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ユニオンコネクタ (ミリサイズ)

      クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ユニオンコネクタ (ミリサイズ)

        クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ユニオンコネクタ (インチサイズ)

        クイックシールシリーズ インサートタイプ(黄銅仕様) ユニオンコネクタ (インチサイズ)

          クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ 銅管接続パネルタッチコネクタ(ニッケルめっき処理品)

          クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ 銅管接続パネルタッチコネクタ(ニッケルめっき処理品)

            クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ パネルタッチコネクタ(ニッケルめっき処理品)

            クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ パネルタッチコネクタ(ニッケルめっき処理品)

              クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンティー (インチサイズ)

              クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンティー (インチサイズ)

                クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンティー (ミリサイズ)

                クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンティー (ミリサイズ)

                  クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ ユニオンコネクタ

                  クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ ユニオンコネクタ

                    クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様)ティー(ミリサイズ)

                    クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様)ティー(ミリサイズ)

                      クイックシールシリーズ インサートレスタイプ コネクタ

                      クイックシールシリーズ インサートレスタイプ コネクタ

                        クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) 90°ユニオンエルボ (ミリサイズ)

                        クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) 90°ユニオンエルボ (ミリサイズ)

                          ジュンロン黄銅製継手ユニオン

                          ジュンロン黄銅製継手ユニオン

                            メーカー ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ 潤工社
                            通常価格 5,479円 713円 279円 243円 758円 723円 4,730円 6,319円 314円 4,988円 206円 5,228円 260円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ティー ティー ストレート ティー ストレート エルボ ユニオン
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                            材質 SU304 SU304 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 SU304 SU304 黄銅 黄銅 黄銅 SU304 黄銅

                            クイックシールシリーズ インサートタイプ(ステンレス仕様) ユニオンコネクタ (ミリサイズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました