(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動切換弁

手動切換弁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,144円
税込単価
29,858円

【特長】・スプールの位置切換えを手動にて行ない、油の流れ方向を切換える弁です

詳細情報を確認する

  • 種類:
    油圧手動切換弁
  • 最高使用圧力(範囲)(MPa):
    21.1~31
  • 最大流量(ℓ/min):
    35
  • 接続の種類:
    モジュラー(積層)
  • 呼びサイズ:
    1/8
  • 最高使用圧力(MPa):
    25
  • ISO4401ポート種類:
    ISO4401-03
  • スプールばね形式:
    ノースプリングデテント
  • スプール形式:
    2

型番

DMG-01-3D2-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

構造図

手動切換弁 構造図

仕様

モデル番号最大流量注)1  L/min最高使用圧力
MPa
タンク側許容背圧
MPa
質量
kg
7MPa14 MPa21 MPa31.5 MPa
サブプレート取付形DMG-01-3D※-10353535-2514*11.8

注)1. 最大流量とは弁に流せる限界流量をいいます。また、圧力・流量によりDMG-04以上のサイズでは、レバー操作トルクが40 Nm以上となる場合があります。
*1. タンク側背圧によりレバー操作トルクが変化します。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DMG-01-3D2-10

1個

27,144( 29,858円 )

45日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプールの位置切換えを手動にて行ない、油の流れ方向を切換える弁です

カタログ

 

DMG-01-3D2-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動切換弁の型番DMG-01-3D2-10のページです。
型番DMG-01-3D2-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動切換弁

手動切換弁

    片サドル(VVF線用)

    片サドル(VVF線用)

      2回路リミットスイッチ用単品パーツ 【WL-N/WL】

      2回路リミットスイッチ用単品パーツ 【WL-N/WL】

        シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ タテタイプ

        シングルプレート 光電センサ用 クランプタイプ タテタイプ

          取付けブラケット

          取付けブラケット

            試験管ミキサーTRIO HM

            試験管ミキサーTRIO HM

              手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(底部配管)

              手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(底部配管)

                ボンベ運搬車(10L~47L用)

                ボンベ運搬車(10L~47L用)

                  手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/フランジベース付)

                  手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/フランジベース付)

                    φ28メタルジョイント HJ-10・HJ-10 NI

                    φ28メタルジョイント HJ-10・HJ-10 NI

                      立配管金具 ブラック立バンド

                      立配管金具 ブラック立バンド

                        マグネットベース 小型ロック機能付

                        マグネットベース 小型ロック機能付

                          分析天秤 秤量(g) 120~320・120/42・220/82

                          分析天秤 秤量(g) 120~320・120/42・220/82

                            メーカー 油研工業 エスコ オムロン 岩田製作所 パトライト アズワン CHELIC(チェリック) アズワン CHELIC(チェリック) 矢崎化工 アカギ トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 27,144円 330円 67円 1,298円 9,400円 27,887円 3,280円 35,154円 3,325円 606円 767円 8,466円 186,200円
                            通常出荷日 45日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 油圧手動切換弁 - - - - - - - - - - - -
                            最高使用圧力(範囲)(MPa) 21.1~31 - - - - - - - - - - - -
                            最大流量(ℓ/min) 35 - - - - - - - - - - - -
                            接続の種類 モジュラー(積層) - - - - - - - - - - - -
                            呼びサイズ 1/8 - - - - - - - - - - - -

                            方向制御弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました