【特長】・作動圧力がほぼ一定しており、また作動圧力の変化に伴う流量の多少の変動...
モデル番号 | 定格流量* L/min | 最高使用圧力 MPa | 質量 kg | |
---|---|---|---|---|
一方向絞り弁 | ||||
ねじ接続形 | SRCT-03-50 | 30 | 25 | 1.5 |
*定格流量とは、使用油の比重0.85、粘度 20 mm2/sのときの弁全開時における入口・出口間の圧力降下が最高0.3 MPaとなる概略の流量です。
Loading...
【特長】
・作動圧力がほぼ一定しており、また作動圧力の変化に伴う流量の多少の変動が許される回路で、アクチュエータの流量制御に使用されます
・バランスタイプですので高圧時でも容易に流量調整ができます
ミスミ
油圧バルブ インラインフローコントロールバルブ
在庫品のため即日出荷可能です。
TAIYO(太陽鉄工)
インラインフローコントロールバルブ 8Fシリーズ
インライン形フローコントロールバルブ。
【特長】
・最高使用圧力34.5MPa。
・ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。
・カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。
ダイキン工業(油圧機器)
流量調整弁・チェック弁付(圧力・温度補償付)
【特長】
・圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。
・微少流量から大流量まで制御できます。
・流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。
・流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
SRCT-03-50で型番確定
一方向絞り弁の型番SRCT-03-50のページです。
型番SRCT-03-50に関する仕様情報を記載しております。