(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

03シリーズ シーケンスモジュラー弁・カウンタバランスモジュラー弁

03シリーズ シーケンスモジュラー弁・カウンタバランスモジュラー弁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,761円
税込単価
40,437円

最大流量50L/min。省スペース化を実現するモジュラー弁シリーズです。【特長...

詳細情報を確認する

型番

MHB-03-N-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

モデル番号最高使用圧力
Mpa
最大流量
L/min
自由流量
L/min
MHP-03-※-202550-
MH※-03-※-2070

内部構造図

03シリーズ シーケンスモジュラー弁・カウンタバランスモジュラー弁 内部構造図

性能・試験情報

特性

使用油:粘度35 mm2/s、比重0.850

03シリーズ シーケンスモジュラー弁・カウンタバランスモジュラー弁 最低調整圧力特性図

最低調整圧力特性

03シリーズ シーケンスモジュラー弁・カウンタバランスモジュラー弁 自由流れ圧力降下特性図

自由流れ圧力降下特性

03シリーズ シーケンスモジュラー弁・カウンタバランスモジュラー弁 各ライン圧力降下特性図

各ライン圧力降下特性

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 最低調整圧力は、下記の最低調整圧力特性の値にタンクライン背圧を加算した値になります。なお、タンクライン背圧は、本弁よりベースプレート側に積み重ねられる弁のTライン圧力降下特性値を合算してください。
  • 圧力調整を行う場合は、ロックナットをゆるめ、圧力調整ハンドルを時計方向に回すと圧力は上昇します。調整後は必ずロックナットを締めてください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHB-03-N-20

1個

36,761( 40,437円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最大流量50L/min。省スペース化を実現するモジュラー弁シリーズです。

【特長】
・使用油:粘度35mm/s、比重0.850

カタログ

MHB-03-N-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

03シリーズ シーケンスモジュラー弁・カウンタバランスモジュラー弁の型番MHB-03-N-20のページです。
型番MHB-03-N-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

03シリーズ シーケンスモジュラー弁・カウンタバランスモジュラー弁

03シリーズ シーケンスモジュラー弁・カウンタバランスモジュラー弁

    積層形減圧弁

    積層形減圧弁

      リニヤゲージ I/O用コネクタ

      リニヤゲージ I/O用コネクタ

        TE Dynamic 1000 Series リセプタクル ハウジング

        TE Dynamic 1000 Series リセプタクル ハウジング

          フローレギュレータモジュラーバルブ

          フローレギュレータモジュラーバルブ

            2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ

            2色表示式 デジタルフロースイッチ 分離型センサ部 PFM5シリーズ

              2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ

              2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ

                校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション

                校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ オプション

                  低速シリンダ 複動:片ロッド CUXシリーズ

                  低速シリンダ 複動:片ロッド CUXシリーズ

                    01サイズバランスタイプレデューシングモジュラーバルブ

                    01サイズバランスタイプレデューシングモジュラーバルブ

                      X軸リニアボールガイド SSステージ 低温黒色クロムメッキ(BSB16)

                      X軸リニアボールガイド SSステージ 低温黒色クロムメッキ(BSB16)

                        メーカー 油研工業 TAIYO(太陽鉄工) ミツトヨ TE Connectivity 不二越 SMC SMC エー・アンド・デイ SMC 不二越 駿河精機
                        通常価格 36,761円 17,720円 2,188円 134円 12,629円 10,411円 16,021円 9,684円 4,844円 25,156円 18,060円
                        通常出荷日 8日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        種類 カウンタバランス弁 減圧弁 - - - - - - - 減圧弁 -
                        最大流量(L/min) 50 40 - - - - - - - 40 -
                        仕様 Bライン用 - - - - - - - - - -

                        03シリーズ シーケンスモジュラー弁・カウンタバランスモジュラー弁のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        圧力制御弁 カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました