【特長】・小形・低騒音の可変ピストンポンプです・取付方法:フランジ取付形
型式 | 理論押しのけ容積 cm3/rev | 最小調整流量 cm3/rev | 使用圧力 MPa | 許容回転速度 r/min | 質量 kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 最高*1 | 最高 | 最低 | ||||
AR16-FR01※※-22 | 15.8 | 6.0 | 16 | 1,800 | 600 | 11.8 |
*1. 圧力設定の際は、フルカットオフ圧力が最高使用圧力を越えないようにしてください。
型番 |
1工程あたりの理論吐出量(cm3/rev) |
最小調整流量(cm3/rev) |
圧力調整範囲(MPa) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
15.8
|
6
|
1.2~7
| 1個 | 72,245円(
79,470円
) | 9日目 | |
15.8
|
6
|
2.0~16
| 1個 | 83,375円(
91,713円
) | 7日目 | |
22.2
|
8.5
|
1.2~7
| 1個 | 95,987円(
105,586円
) | 7日目 | |
22.2
|
8.5
|
2.0~16
| 1個 | 95,987円(
105,586円
) | 7日目 |
Loading...
【特長】
・小形・低騒音の可変ピストンポンプです
・取付方法:フランジ取付形