(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロボット周辺機器 メカローター ZRBシリーズ

ロボット周辺機器 メカローター ZRBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,899円
税込単価
27,389円

【特長】・ラック式超小型回転アクチュエーター。・ラック式で、エアーリークをカッ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

※( )内は90°仕様寸法です。

ZRB-16A

ロボット周辺機器 メカローター ZRBシリーズ 外形図1

旋回トルク 0.86N・m

ZRB-20A

ロボット周辺機器 メカローター ZRBシリーズ 外形図2

旋回トルク 1.70N・m

ZRB-25A

ロボット周辺機器 メカローター ZRBシリーズ 外形図3

旋回トルク 3.18N・m

ZRB-30A

ロボット周辺機器 メカローター ZRBシリーズ 外形図4

旋回トルク 5.56N・m

製品仕様

型番ZRB-16AZRB-20AZRB-25AZRB-30A
駆動源エアー 0.15~0.7MPa
潤滑無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)5~60
旋回時間0.1~1.5s/90°
旋回角度90°/180°
シリンダ径(mm)φ16×2φ20×2φ25×2φ30×2
反転トルク(N・m-理論値)1.72×P3.40×P6.36×P11.12×P
許容荷重ラジアル(N)Fr29.25984127
スラスト(N)Fsa14.629.54263.5
スラスト(N)Fsb14.629.54273
モーメント(N・m)M0.7151.682.694.70
許容運動エネルギー(J)標準0.01460.03070.04790.0751
アブソーバ対応0.680.680.680.68
本体質量(kg)R10.2320.3560.5720.840
R20.2660.4440.7261.088

型番リスト

型番
シリンダ径(φ)
オプション
角度
センサ・個数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZRB-20A-R2

20X2
なし
180°
なし
10

1個

24,899( 27,389円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラック式超小型回転アクチュエーター。
・ラック式で、エアーリークをカット。
・ベーン式に対し、40%サイズダウンで、徹底的に省スペース。
・ 同一面に「ストッパ」「配管」「センサ」が集合。
・取付が2方向から可能な通し穴。
・本体取付時の芯出しが容易な位置決め用ピン穴加工

カタログ

ZRB-20A-R2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボット周辺機器 メカローター ZRBシリーズの型番ZRB-20A-R2のページです。
型番ZRB-20A-R2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロボット周辺機器 メカローター ZRBシリーズ

ロボット周辺機器 メカローター ZRBシリーズ

    平行開閉形エアチャック 4爪 MHS4シリーズ

    平行開閉形エアチャック 4爪 MHS4シリーズ

      三方爪ロングストロークチャックCKシリーズ

      三方爪ロングストロークチャックCKシリーズ

        平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ

        平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ

          ロボット周辺機器 精密反転ハンド BHSシリーズ

          ロボット周辺機器 精密反転ハンド BHSシリーズ

            ロボット周辺機器 回転チャック CKRシリーズ

            ロボット周辺機器 回転チャック CKRシリーズ

              平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ

              平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ

                平行開閉形エアチャック 2爪 MHS2シリーズ

                平行開閉形エアチャック 2爪 MHS2シリーズ

                  チャック パワフルチャック CKLシリーズ

                  チャック パワフルチャック CKLシリーズ

                    広角度ハンド支点ハンドHBLシリーズ

                    広角度ハンド支点ハンドHBLシリーズ

                      フェザーハンド(ミニ平行ハンド) FH100シリーズ

                      フェザーハンド(ミニ平行ハンド) FH100シリーズ

                        【近藤製作所】 コンプライアンスユニット 【クイックアジャスタ QRAシリーズ】

                        【近藤製作所】 コンプライアンスユニット 【クイックアジャスタ QRAシリーズ】

                          ハンド 薄型ロングストロークハンド HLFシリーズ

                          ハンド 薄型ロングストロークハンド HLFシリーズ

                            メーカー 近藤製作所 SMC CKD SMC 近藤製作所 近藤製作所 SMC SMC 近藤製作所 CKD CKD 近藤製作所 近藤製作所
                            通常価格 24,899円 33,628円 67,504円 27,447円 96,982円 73,533円 28,784円 22,799円 31,790円 15,200円 17,967円 41,690円 30,863円
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~   3日目~   3日目~   19日目   14日目~  
                            種類 関連部品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 関連部品 本体

                            ロボット周辺機器 メカローター ZRBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました