(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HD-3MS-NC
広角ハンド HDシリーズ KONDO ハンド HD

広角ハンド HDシリーズ HD-3MS-NC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,390円
税込単価
54,329円

リアクションなしのスムーズ移動。【特長】・爪の開き角度が180°。ワークと爪と...

詳細情報を確認する

  • フィンガの数:
    2本
  • 種類:
    本体
  • 本体形状:
    角形
  • 環境・用途:
    標準
  • 付加機能:
    なし
  • ストローク調節機構:
    なし
  • 開き角度(deg):
    0~180

HD-3MS-NC の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

■HD -3MS (最適把持力 20N~40N)

広角ハンド HDシリーズ 外形図1

■HD-4MS (最適把持力 50N~250N)

広角ハンド HDシリーズ 外形図2

製品仕様

■内部構造図、パーツ・パッキンリスト

広角ハンド HDシリーズ 内部構造図_パーツ・パッキンリスト

製品仕様

型番HD-3MSHD-4MS
駆動源エアー 0.3~0.7MPa
潤滑無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度 (℃)5~60
開き角度0℃~180℃
シリンダ径 (mm)φ25φ40
ロッド径 (mm)φ14φ16
内部容積[往復] (cm3/回)7.853.2
繰り返し精度 (mm)±0.2±0.1
本体質量 (kg)0.62.4

製品仕様

広角ハンド HDシリーズ センサ仕様

※耐屈曲センサ

商品特長詳細

■把持力

供給圧力別(MPa)時においてハンドの爪の長さ L における開方向、閉方向に作用する把持力を表します。

広角ハンド HDシリーズ 把持力

型番リスト

型番
把持方法
作動方式
シリンダ径(φ)
ロッド径(φ)
オプション
センサ・個数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD-3MS-NC

開くスイングタイプ
ノーマルクローズ
25
14
ノーマルクローズ
なし
10

1個

49,390( 54,329円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リアクションなしのスムーズ移動。
【特長】
・爪の開き角度が180°。ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。
・取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。
・軽量でコンパクト。ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。
・開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
・ベアリング仕様を標準。

カタログ

HD-3MS-NCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広角ハンド HDシリーズの型番HD-3MS-NCのページです。
型番HD-3MS-NCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

広角ハンド HDシリーズ

広角ハンド HDシリーズ

    センタリングハンド BHEシリーズ

    センタリングハンド BHEシリーズ

      センタリングハンド BHEシリーズ(複動形)

      センタリングハンド BHEシリーズ(複動形)

        ハンド リニアガイドハンド LHAシリーズ

        ハンド リニアガイドハンド LHAシリーズ

          三方爪ロングストロークチャックCKシリーズ

          三方爪ロングストロークチャックCKシリーズ

            ハンド 小型クロスローラ平行ハンド BHGシリーズ

            ハンド 小型クロスローラ平行ハンド BHGシリーズ

              中空チャックCKFシリーズ

              中空チャックCKFシリーズ

                三方爪ベアリングチャックCKGシリーズ

                三方爪ベアリングチャックCKGシリーズ

                  食品製造工程向け 三方爪ベアリングチャック 単動形 CKG-FP1シリーズ

                  食品製造工程向け 三方爪ベアリングチャック 単動形 CKG-FP1シリーズ

                    ロボット周辺機器 精密反転ハンド BHSシリーズ

                    ロボット周辺機器 精密反転ハンド BHSシリーズ

                      食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形 BHG-FP1シリーズ

                      食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形 BHG-FP1シリーズ

                        平行ハンドベアリングHEPシリーズ

                        平行ハンドベアリングHEPシリーズ

                          クリーン・特殊 メカハンド&メカチャック CKL・BHA-FCシリーズ

                          クリーン・特殊 メカハンド&メカチャック CKL・BHA-FCシリーズ

                            メーカー 近藤製作所 近藤製作所 CKD 近藤製作所 CKD 近藤製作所 CKD CKD CKD 近藤製作所 CKD CKD 近藤製作所
                            通常価格 41,690円 28,490円 - 20,790円 67,504円 25,190円 48,131円 52,075円 63,506円 96,982円 38,498円 71,958円 30,690円
                            通常出荷日 19日目   19日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   4日目~   23日目   19日目   22日目   3日目~   19日目  
                            フィンガの数 2本 2本 2本 2本 3本 2本 3本 3本 3本 2本 2本 2本 2本
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            本体形状 角形 角形 角形 角形 円筒形 角形 中空形 円筒形 円筒形 特殊形 角形 角形 角形
                            環境・用途 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 / 食品製造工程向け 標準 - 標準 標準 / クリーンルーム対応
                            付加機能 なし 高精度 ベアリング支持 / 高精度 リニアガイド付 / 高精度 高精度 ベアリング支持 / 高精度 高精度 高精度 高精度 高精度 - なし なし

                            広角ハンド HDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HD-3MS-ET2S1-NO
                            HD-3MS-ET2S2
                            HD-3MS-ET2S2-NC
                            HD-3MS-NO
                            HD-4MS
                            HD-4MS-ET2S1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?把持方法 作動方式 シリンダ径
                            (φ)
                            ロッド径
                            (φ)
                            オプション センサ・個数

                            48,450円

                            ( 53,295円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            10挟むスイングタイプノーマルオープン2514ノーマルオープン無接点2芯ストレート・1個

                            46,336円

                            ( 50,970円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            10挟むスイングタイプ / 開くスイングタイプ複動形2514なし無接点2芯ストレート・2個

                            56,229円

                            ( 61,852円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            10挟むスイングタイプ / 開くスイングタイプノーマルクローズ2514ノーマルクローズ無接点2芯ストレート・2個

                            43,890円

                            ( 48,279円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10挟むスイングタイプノーマルオープン2514ノーマルオープンなし

                            72,812円

                            ( 80,093円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10挟むスイングタイプ / 開くスイングタイプ複動形4016なしなし

                            75,375円

                            ( 82,913円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10挟むスイングタイプ / 開くスイングタイプ複動形4016なし無接点2芯ストレート・1個

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました