(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングバネ L-080・L-140

ロングバネ L-080・L-140

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
898円 ~ 1,005円
税込価格
988円 ~ 1,106円

独自の徹底した品質管理と技術力により生産された引張規格ばね。【特長】・圧縮ばね...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    引張
  • 自由長(mm):
    280
  • 材質:
    バネ用硬鋼線SWC
  • 表面処理:
    クロメート

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ロングバネ Lシリーズ製品仕様

品番 線径(d) 外径(OD) 自由長さ(H)
L080-01 0.60 8.00 280.00
L080-02 0.80 8.00 280.00
L180-03 0.90 8.00 280.00
L080-04 1.00 8.00 280.00
L140-01 0.60 14.00 280.00
L140-02 0.80 14.00 280.00
L140-03 0.90 14.00 280.00
L140-04 1.00 14.00 280.00

バネの基礎知識

巻方向
バネを横方向から見て線の動きが右上がりの時は右巻、左上がりの時は左巻きとみる。
ロングバネ L-080・L-140:関連画像

巻方向の見方

バネ定数
バネを設計したり、使用したりするにあたり最も重要なもの。圧縮コイルバネの時は1mm圧縮させるのに何kgの力が必要かを表すもの。単位はkg/mmで表示。
総巻数と有効巻数・座巻
バネ片端の切り口のところから反対端の切り口までの巻数を総巻数と呼ぶ。入り口より1巻くらいはピッチ角が0から立ち上がるので荷重に対して有効的に働かないのでこの部分を座巻と称する。バネとして有効に働く部分の巻数を有効巻数と呼ぶ。通常は座巻を両端各1巻とするので、総巻数から2巻差引いたものが有効巻数となる。
ロングバネ L-080・L-140:関連画像

総巻数と有効巻数

開発秘話

 

量販店への商品供給の実績とともに、長年培ってきた生産技術で数百種類の規格ばねを生産しています。スプリング量産加工設備も完備し、納期厳守・高品質を実現しています。

型番リスト

型番
外径(φ)
線径(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
0.6

1個

898( 988円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
0.8

1個

928( 1,021円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
0.9

1個

958( 1,054円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
1

1個

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
0.6

1個

898( 988円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
0.8

1個

928( 1,021円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
1

1個

1,005( 1,106円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

独自の徹底した品質管理と技術力により生産された引張規格ばね。
【特長】
・圧縮ばね同様に、精密機械や家電製品や椅子用ばねに良く使われている。
・特に品質を求められる初張力管理は、適切な荷重条件と耐久性を保つ設計及び製造に努めている。
【用途】
・日用品や玩具の修理や工作に適用。
・必要に応じて、加工して使用可能。
・機械部品の試作用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングバネ L-080・L-140

ロングバネ L-080・L-140

    大形ロングバネ BLCシリーズ

    大形ロングバネ BLCシリーズ

      大形ロングバネ (バネ用硬鋼線SWC・ユニクロ)

      大形ロングバネ (バネ用硬鋼線SWC・ユニクロ)

        吊りばね

        吊りばね

          プラスチックばね

          プラスチックばね

            スプリングベルト

            スプリングベルト

              密着コイルばね

              密着コイルばね

                密着長巻コイルばね

                密着長巻コイルばね

                  引張りばね ロング中荷重タイプ

                  引張りばね ロング中荷重タイプ

                    ガーターばね

                    ガーターばね

                      小径密着巻(ばね用ステンレス鋼線)

                      小径密着巻(ばね用ステンレス鋼線)

                        スプリングアンテナ

                        スプリングアンテナ

                          長尺コイルばね

                          長尺コイルばね

                            メーカー 新生発条工業 新生発条工業 新生発条工業 サミニ サミニ サミニ アキュレイト トラスコ中山 ミスミ サミニ サミニ サミニ サミニ
                            通常価格 898円 1,066円 3,597円 728円 727円 1,597円 1,989円 2,633円 1,540円 31円 364円 2,697円 3,055円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 引張 引張 引張 引張 引張 引張 引張 引張 引張 引張 引張 引張 引張
                            自由長(mm) 280 250 - - 1000 - 500 500 500 - - - -
                            材質 バネ用硬鋼線SWC SUS304 バネ用硬鋼線SWC - - - - - - - - - -
                            表面処理 クロメート なし ユニクロ - - - - - - - - - -

                            ロングバネ L-080・L-140のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロング密着ばねカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました