日本市場で10年以上の実績が評価されています。【特長】・取り扱いに便利な識別表...
SAMSOL金型ばね 外観
製品識別表示
SAMSOLの金型ばねは色で8つのタイプにわかれ、容易に製品の項目確認、選択が可能。
Sky
Type | Color | Inside diameter | Diameter | Available Max.Bend | Load *N (kgf) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
SU | Sky | φ10.5 | φ43 | 15 | 300 | 50% (1) | 56.84 (5.8) | 490 (50) |
60% (0.3) | 68.4 (7) | 588 (60) |
Deflection | Working Time | ||||
---|---|---|---|---|---|
1million | 0.5million | 0.3million | Max Description | Color | |
Lightest Load | 40% | 45.00% | 50.00% | Approx. 58.0% | Yellow |
Light Load | 32.00% | 36.00% | 40.00% | Approx. 48.0% | Blue |
Medium Load | 25.60% | 28.80% | 32.00% | Approx. 38.0% | Red |
Heavy Load | 19.20% | 21.60% | 24.00% | Approx. 28.0% | Green |
Ultra Heavy Load | 16.00% | 18.00% | 20.00% | Approx. 24.0% | Brown |
Super High Deflection | 60% | 55% | 50.00% | Approx. 70.0% | Sky |
High Deflection | 50% | 45% | 40.00% | Approx. 60.0% | Gray |
Middle Deflection | 50% | 45% | 40.00% | Approx. 60.0% | Purple |
Outer Dia. | Inner Dir. | Free Length | Load kgf | Coil Direction | |
---|---|---|---|---|---|
below 50mm | over 55mm | ||||
+0mm -0.7mm | -0.7mm -0.1mm | ±0.5mm | ±0.1% | ±10% | right |
・韓国の大手鋼材メーカーから材料を調達していますが、20年前は品質レベルが不十分でした。しかし鋼材メーカーと協力して材料品質の改善を行ない日本の品質レベルまで達したことにより、2005年から日本市場に参入し10年以上の実績をつくることができました。
・韓国の人件費も高騰し日本と遜色ない時代にある中、独自のローコスト製法を開発することにより、他社の類似製品と比べて安い価格で提供できるようになりました。
型番 |
自由長(mm) |
外径(φ) |
最大荷重(範囲指定)(N) |
許容荷重 P(N) |
ばね定数(N/mm) |
内径(φ) |
最大荷重 |
ばね定数(kgf/mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
15
|
10.5
|
50.01~73.00
|
68.65
|
7.644
|
6
|
5.8
|
0.78
| 1個 | 115円(
127円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
20
|
10.5
|
50.01~73.00
|
68.65
|
5.684
|
6
|
5.8
|
0.58
| 1個 | 89円(
98円
) | 2日目 | |
25
|
10.5
|
50.01~73.00
|
68.65
|
4.606
|
6
|
5.8
|
0.47
| 1個 | 133円(
146円
) | 2日目 | |
30
|
10.5
|
50.01~73.00
|
68.65
|
3.822
|
6
|
5.8
|
0.39
| 1個 | 112円(
123円
) | 9日目 | |
35
|
10.5
|
50.01~73.00
|
68.65
|
3.234
|
6
|
5.8
|
0.33
| 1個 | 122円(
134円
) | 2日目 | |
40
|
10.5
|
50.01~73.00
|
68.65
|
2.842
|
6
|
5.8
|
0.29
| 1個 | 131円(
144円
) | 19日目 | |
45
|
10.5
|
50.01~73.00
|
68.65
|
2.548
|
6
|
5.8
|
0.26
| 1個 | 131円(
144円
) | 2日目 | |
50
|
10.5
|
50.01~73.00
|
68.65
|
2.254
|
6
|
5.8
|
0.23
| 1個 | 131円(
144円
) | 2日目 | |
55
|
10.5
|
50.01~73.00
|
68.65
|
2.058
|
6
|
5.8
|
0.21
| 1個 | 141円(
155円
) | 2日目 | |
60
|
10.5
|
50.01~73.00
|
68.65
|
1.862
|
6
|
5.8
|
0.19
| 1個 | 187円(
206円
) | 2日目 | |
65
|
10.5
|
50.01~73.00
|
68.65
|
1.764
|
6
|
5.8
|
0.18
| 1個 | 160円(
176円
) | 2日目 | |
70
|
10.5
|
50.01~73.00
|
68.65
|
1.666
|
6
|
5.8
|
0.17
| 1個 | 160円(
176円
) | 2日目 | |
75
|
10.5
|
50.01~73.00
|
68.65
|
1.568
|
6
|
5.8
|
0.16
| 1個 | 160円(
176円
) | 2日目 | |
80
|
10.5
|
50.01~73.00
|
68.65
|
1.47
|
6
|
5.8
|
0.15
| 1個 | 211円(
232円
) | 2日目 | |
15
|
12.5
|
73.01~107.00
|
78.45
|
8.722
|
7
|
6.7
|
0.89
| 1個 | 134円(
147円
) | 2日目 | |
20
|
12.5
|
73.01~107.00
|
78.45
|
6.566
|
7
|
6.7
|
0.67
| 1個 | 158円(
174円
) | 2日目 | |
25
|
12.5
|
73.01~107.00
|
78.45
|
5.194
|
7
|
6.7
|
0.53
| 1個 | 163円(
179円
) | 2日目 | |
30
|
12.5
|
73.01~107.00
|
78.45
|
4.312
|
7
|
6.7
|
0.44
| 1個 | 131円(
144円
) | 2日目 | |
35
|
12.5
|
73.01~107.00
|
78.45
|
3.724
|
7
|
6.7
|
0.38
| 1個 | 131円(
144円
) | 2日目 | |
40
|
12.5
|
73.01~107.00
|
78.45
|
3.234
|
7
|
6.7
|
0.33
| 1個 | 141円(
155円
) | 2日目 | |
45
|
12.5
|
73.01~107.00
|
78.45
|
2.94
|
7
|
6.7
|
0.30
| 1個 | 150円(
165円
) | 2日目 | |
50
|
12.5
|
73.01~107.00
|
78.45
|
2.646
|
7
|
6.7
|
0.27
| 1個 | 160円(
176円
) | 2日目 | |
55
|
12.5
|
73.01~107.00
|
78.45
|
2.352
|
7
|
6.7
|
0.24
| 1個 | 160円(
176円
) | 2日目 | |
60
|
12.5
|
73.01~107.00
|
78.45
|
2.156
|
7
|
6.7
|
0.22
| 1個 | 169円(
186円
) | 2日目 | |
65
|
12.5
|
73.01~107.00
|
78.45
|
1.96
|
7
|
6.7
|
0.20
| 1個 | 179円(
197円
) | 2日目 | |
70
|
12.5
|
73.01~107.00
|
78.45
|
1.862
|
7
|
6.7
|
0.19
| 1個 | 188円(
207円
) | 2日目 | |
75
|
12.5
|
73.01~107.00
|
78.45
|
1.764
|
7
|
6.7
|
0.18
| 1個 | 198円(
218円
) | 2日目 | |
80
|
12.5
|
73.01~107.00
|
78.45
|
1.666
|
7
|
6.7
|
0.17
| 1個 | 217円(
239円
) | 2日目 | |
90
|
12.5
|
73.01~107.00
|
78.45
|
1.47
|
7
|
6.7
|
0.15
| 1個 | 226円(
249円
) | 2日目 | |
100
|
12.5
|
73.01~107.00
|
78.45
|
1.274
|
7
|
6.7
|
0.13
| 1個 | 236円(
260円
) | 2日目 | |
15
|
14.5
|
73.01~107.00
|
98.07
|
10.878
|
8.5
|
8.3
|
1.11
| 1個 | 140円(
154円
) | 2日目 | |
20
|
14.5
|
73.01~107.00
|
98.07
|
8.134
|
8.5
|
8.3
|
0.83
| 1個 | 122円(
134円
) | 2日目 | |
25
|
14.5
|
73.01~107.00
|
98.07
|
6.566
|
8.5
|
8.3
|
0.67
| 1個 | 170円(
187円
) | 2日目 | |
30
|
14.5
|
73.01~107.00
|
98.07
|
5.488
|
8.5
|
8.3
|
0.56
| 1個 | 141円(
155円
) | 2日目 | |
35
|
14.5
|
73.01~107.00
|
98.07
|
4.704
|
8.5
|
8.3
|
0.48
| 1個 | 150円(
165円
) | 2日目 | |
40
|
14.5
|
73.01~107.00
|
98.07
|
4.116
|
8.5
|
8.3
|
0.42
| 1個 | 160円(
176円
) | 2日目 | |
45
|
14.5
|
73.01~107.00
|
98.07
|
3.626
|
8.5
|
8.3
|
0.37
| 1個 | 169円(
186円
) | 2日目 | |
50
|
14.5
|
73.01~107.00
|
98.07
|
3.234
|
8.5
|
8.3
|
0.33
| 1個 | 179円(
197円
) | 2日目 | |
55
|
14.5
|
73.01~107.00
|
98.07
|
2.94
|
8.5
|
8.3
|
0.30
| 1個 | 188円(
207円
) | 2日目 | |
60
|
14.5
|
73.01~107.00
|
98.07
|
2.744
|
8.5
|
8.3
|
0.28
| 1個 | 188円(
207円
) | 2日目 | |
65
|
14.5
|
73.01~107.00
|
98.07
|
2.548
|
8.5
|
8.3
|
0.26
| 1個 | 207円(
228円
) | 2日目 | |
70
|
14.5
|
73.01~107.00
|
98.07
|
2.352
|
8.5
|
8.3
|
0.24
| 1個 | 271円(
298円
) | 2日目 | |
75
|
14.5
|
73.01~107.00
|
98.07
|
2.156
|
8.5
|
8.3
|
0.22
| 1個 | 226円(
249円
) | 2日目 | |
80
|
14.5
|
73.01~107.00
|
98.07
|
2.058
|
8.5
|
8.3
|
0.21
| 1個 | 295円(
325円
) | 2日目 | |
90
|
14.5
|
73.01~107.00
|
98.07
|
1.862
|
8.5
|
8.3
|
0.19
| 1個 | 306円(
337円
) | 2日目 | |
100
|
14.5
|
73.01~107.00
|
98.07
|
1.666
|
8.5
|
8.3
|
0.17
| 1個 | 255円(
281円
) | 2日目 | |
110
|
14.5
|
73.01~107.00
|
98.07
|
1.47
|
8.5
|
8.3
|
0.15
| 1個 | 264円(
290円
) | 2日目 | |
120
|
14.5
|
73.01~107.00
|
98.07
|
1.372
|
8.5
|
8.3
|
0.14
| 1個 | 274円(
301円
) | 2日目 | |
125
|
14.5
|
73.01~107.00
|
98.07
|
1.274
|
8.5
|
8.3
|
0.13
| 1個 | 274円(
301円
) | 2日目 | |
150
|
14.5
|
73.01~107.00
|
98.07
|
1.078
|
8.5
|
8.3
|
0.11
| 1個 | 293円(
322円
) | 2日目 | |
20
|
17
|
107.01~150.00
|
147.1
|
12.25
|
10.5
|
12.5
|
1.25
| 1個 | 141円(
155円
) | 2日目 | |
25
|
17
|
107.01~150.00
|
147.1
|
9.8
|
10.5
|
12.5
|
1.00
| 1個 | 183円(
201円
) | 2日目 | |
30
|
17
|
107.01~150.00
|
147.1
|
8.134
|
10.5
|
12.5
|
0.83
| 1個 | 165円(
182円
) | 2日目 | |
35
|
17
|
107.01~150.00
|
147.1
|
6.958
|
10.5
|
12.5
|
0.71
| 1個 | 160円(
176円
) | 2日目 | |
40
|
17
|
107.01~150.00
|
147.1
|
6.174
|
10.5
|
12.5
|
0.63
| 1個 | 160円(
176円
) | 2日目 | |
45
|
17
|
107.01~150.00
|
147.1
|
5.488
|
10.5
|
12.5
|
0.56
| 1個 | 179円(
197円
) | 2日目 | |
50
|
17
|
107.01~150.00
|
147.1
|
4.9
|
10.5
|
12.5
|
0.50
| 1個 | 188円(
207円
) | 2日目 | |
55
|
17
|
107.01~150.00
|
147.1
|
4.41
|
10.5
|
12.5
|
0.45
| 1個 | 198円(
218円
) | 2日目 | |
60
|
17
|
107.01~150.00
|
147.1
|
4.116
|
10.5
|
12.5
|
0.42
| 1個 | 207円(
228円
) | 2日目 | |
65
|
17
|
107.01~150.00
|
147.1
|
3.724
|
10.5
|
12.5
|
0.38
| 1個 | 217円(
239円
) | 2日目 |
Loading...
日本市場で10年以上の実績が評価されています。
【特長】
・取り扱いに便利な識別表示。
【用途】
・産業機械用・プレス金型用・プラスチック金型用スプリングに最適。