(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SB08X10
モールドスプリング(金型ばね) SB(極重荷重用) モールドスプリング SB

モールドスプリング(金型ばね) SB(極重荷重用) SB08X10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
89円
税込単価
98円

日本市場で10年以上の実績が評価されています。【特長】・取り扱いに便利な識別表...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 線径の細いものには対応していない場合があります。

型番

SB08X10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SB08X10 の仕様・寸法情報

商品情報

SAMSOLの金型ばね

SAMSOL金型ばね 外観

SAMSOL金型ばね 外観

製品識別表示

製品識別表示

  • SAMSOLスプリングには製品外周に、便利に使える識別表示を実施。
  • 外径(mm)/自由長(mm)/たわみ量(mm/30万回使用基準)/製造ロット番号

色で判別可能な8タイプ

SAMSOLの金型ばねは色で8つのタイプにわかれ、容易に製品の項目確認、選択が可能。

  1. 1.軽少荷重(SF):黄色
  2. 2.軽荷重(SL):青色
  3. 3.中荷重(SM):赤色
  4. 4.重荷重(SH):緑色
  5. 5.超重荷重(SB):茶色
  6. 6.超たわみ(SU):水色
  7. 7.高たわみ(SR):灰色
  8. 8.中たわみ(SY):紫色
Brown

Brown

TypeColorInside
diameter
DiameterAvailable
Max.Bend
Load
*N (kgf)
min.max.min.max.min.max.
SBBrownφ8
(φ4)
φ601035016%
(1)
255.0
(26)
11297.3
(152)
20%
(0.3)
323.6
(33)
14121.6
(1440)

製品仕様

Numbers of bend:1 million bend

Numbers of bend:1 million bend

Numbers of bend:0.5 million bend

Numbers of bend:0.5 million bend

Numbers of bend:0.3 million bend

Numbers of bend:0.3 million bend

SB(super heavy weight load) 10Thousand bend

SB(super heavy weight load)の外形図

SB(super heavy weight load)の外形図

10 Thousand bend
1005030
16%18%20%

Relationship between working times of spring and description rate

DeflectionWorking Time
1million0.5million0.3millionMax DescriptionColor
Lightest Load40%45.00%50.00%Approx. 58.0%Yellow
Light Load32.00%36.00%40.00%Approx. 48.0%Blue
Medium Load25.60%28.80%32.00%Approx. 38.0%Red
Heavy Load19.20%21.60%24.00%Approx. 28.0%Green
Ultra Heavy Load16.00%18.00%20.00%Approx. 24.0%Brown
Super High Deflection60%55%50.00%Approx. 70.0%Sky
High Deflection50%45%40.00%Approx. 60.0%Gray
Middle Deflection50%45%40.00%Approx. 60.0%Purple
Relationship between working times of spring and description rate

Tolerance of Metal Mold Spring

Outer Dia.Inner Dir.Free LengthLoad kgfCoil Direction
below 50mmover 55mm
+0mm
-0.7mm
-0.7mm
-0.1mm
±0.5mm±0.1%±10%right

開発秘話

 

・韓国の大手鋼材メーカーから材料を調達していますが、20年前は品質レベルが不十分でした。
しかし鋼材メーカーと協力して材料品質の改善を行ない日本の品質レベルまで達したことにより、
2005年から日本市場に参入し10年以上の実績をつくることができました。
・韓国の人件費も高騰し日本と遜色ない時代にある中、独自のローコスト製法を開発することにより、
他社の類似製品と比べて安い価格で提供できるようになりました。

型番リスト

型番
自由長(mm)
外径(φ)
最大荷重(範囲指定)(N)
許容荷重 P(N)
ばね定数(N/mm)
内径(φ)
ばね定数(kgf/mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB08X10

10
8
230.01~580.00
343.23
166.01
4
16.94

1個

89( 98円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日本市場で10年以上の実績が評価されています。
【特長】
・取り扱いに便利な識別表示。
【用途】
・産業機械用・プレス金型用・プラスチック金型用スプリングに最適。

(i)ご注意

  • 線径の細いものには対応していない場合があります。

カタログ

SB08X10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モールドスプリング(金型ばね) SB(極重荷重用)の型番SB08X10のページです。
型番SB08X10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モールドスプリング(金型ばね) SB(極重荷重用)

モールドスプリング(金型ばね) SB(極重荷重用)

    モールドスプリング(金型ばね) SG(超重荷重用)

    モールドスプリング(金型ばね) SG(超重荷重用)

      モールドスプリング(金型ばね) SU(極超たわみ用)

      モールドスプリング(金型ばね) SU(極超たわみ用)

        モールドスプリング(金型ばね) SF(軽少荷重用)

        モールドスプリング(金型ばね) SF(軽少荷重用)

          モールドスプリング(金型ばね) SR(高たわみ用)

          モールドスプリング(金型ばね) SR(高たわみ用)

            モールドスプリング(金型ばね) SL(軽荷重用)

            モールドスプリング(金型ばね) SL(軽荷重用)

              モールドスプリング(金型ばね) SM(中荷重用)

              モールドスプリング(金型ばね) SM(中荷重用)

                平角線ばね

                平角線ばね

                  ポリエーテルエーテルケトン/プラばね PEEK/PB

                  ポリエーテルエーテルケトン/プラばね PEEK/PB

                    ポリアセタール/プラばね POM/PB オメガタイプ

                    ポリアセタール/プラばね POM/PB オメガタイプ

                      モールドスプリング SH (重荷重用)

                      モールドスプリング SH (重荷重用)

                        ポリアセタール/プラばね POM/PB 渦巻ばね 四角タイプ

                        ポリアセタール/プラばね POM/PB 渦巻ばね 四角タイプ

                          POM(ポリアセタール) プラばね(PB)

                          POM(ポリアセタール) プラばね(PB)

                            メーカー サムソール サムソール サムソール サムソール サムソール サムソール サムソール サミニ 日本ケミカルスクリュー 日本ケミカルスクリュー サムソール 日本ケミカルスクリュー 日本ケミカルスクリュー
                            通常価格 89円 133円 89円 67円 73円 61円 52円 175円 912円 587円 61円 510円 390円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   2日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線 異形線
                            材質 SAE9254 SAE9254 SAE9254 SAE9254 SAE9254 SAE9254 SAE9254 オイルテンパー線 樹脂 樹脂 SAE9254 樹脂 樹脂
                            グレー - - - - -

                            モールドスプリング(金型ばね) SB(極重荷重用)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            金型
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/09
                            海外製はなるべく購入したくはなかったが価格につられて購入。品質はいいと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品のメンテナンス時補用品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/27
                            自社製品のメンテナンス時補用品として使用しています。モールドスプリング(金型ばね) SB(極重荷重用)にはコスト面、品質面、性能面全てにおいて満足しています。用途に応じ各種使い分けをしております。得意先様との協定で3年間で部品交換としていますが、今まで期間中に問題になった事もなく安心して利用しています。補用品という観点からも余分な在庫を抱えたくありませんが、ミスミでは小ロットでの購入が可能なため大変重宝しています。また、小口購入に対しても送料がかからない点も助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 韓国製品ですが、日本に在庫がありますか?
                            A
                            はい、静岡県浜松市に在庫センターがあり、短納期で対応しています。
                            Q 耐久性は大丈夫ですか?
                            A
                            はい、日本市場に参入してから10年以上が経過していますが、品質全体を含め耐久性による不具合は発生していません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SB08X15
                            SB08X20
                            SB08X25
                            SB08X30
                            SB08X35
                            SB08X40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            自由長
                            (mm)
                            外径
                            (φ)
                            最大荷重(範囲指定)
                            (N)
                            許容荷重 P
                            (N)
                            ばね定数
                            (N/mm)
                            内径
                            (φ)
                            ばね定数
                            (kgf/mm)

                            89円

                            ( 98円 )
                            1個 -

                            2日目

                            158230.01~580.00343.23110.74411.30

                            103円

                            ( 113円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            208230.01~580.00343.2383.0148.47

                            112円

                            ( 123円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            258230.01~580.00343.2366.4446.89

                            122円

                            ( 134円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            308230.01~580.00343.2355.3745.65

                            131円

                            ( 144円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            358230.01~580.00343.2347.4344.84

                            141円

                            ( 155円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            408230.01~580.00343.2341.5544.24

                            圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました