(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BM7S-F1-15A
BM-7S型 ボール式電動弁(液体・空気・気体用) BM-7Sガタボールシキデンドウベン

BM-7S型 ボール式電動弁(液体・空気・気体用) BM7S-F1-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
104,546円
税込単価
115,001円

ボールバルブの優れた特性を生かし、構造のシンプル化と余裕のある回転トルクで1ク...

詳細情報を確認する

型番

BM7S-F1-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BM7S-F1-15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

BM-7S型 ボール式電動弁(液体・空気・気体用) 外形図

製品仕様

種類フルボア
作動オンオフ
製品記号BM7S-F 1BM7S-F 2
※□内には定格電圧の記号が入ります。
呼び径10~50
適用流体液体・空気・気体
流体温度-10~100℃(凍結不可)
適用圧力1.0MPa以下
適用周囲温度-10~50℃
許容漏洩量なし(圧力計目視)
端接続JIS Rcねじ
材質本体(C3771)、ボール(C3604ニッケルクロムメッキ)、カバー(AC4C-T6)
本体耐圧試験水圧にて1.5MPa
定格電圧1:AC100/110V 50/60Hz2:AC200/220V 50/60Hz
許容電圧変動範囲定格電圧±5%
容量・電流
開閉時間
呼び径10~2532~50
定格容量22VA50VA
定格電流AC100V:0.22A
AC200V:0.11A
AC100V:0.50A
AC200V:0.25A
起動電流AC100V:0.30A
AC200V:0.15A
AC100V:0.90A
AC200V:0.45A
開閉時間約3秒約6秒
絶縁種別E種
時間定格30分
耐電圧試験AC1,500V/min
絶縁抵抗50MΩ以上
過負荷保護サーマルプロテクタ内蔵(呼び径32~50)
保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)注1.
開閉確認接点有(有電圧)
接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当)
手動機構

注1.屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。

規格表

BM-7S型 ボール式電動弁(液体・空気・気体用) 規格表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
定格電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM7S-F1-15A

1/2B(15A)
1/2B(15A)
AC100/110V 50/60Hz

1個

104,546( 115,001円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボールバルブの優れた特性を生かし、構造のシンプル化と余裕のある回転トルクで1クラス上の電動式オンオフ弁です。

【特長】
・小型・軽量です。
・操作力が大です。
・外部から弁の開閉状態を確認できます。
・手動で弁を開閉できます。
・流れ方向、取付方向は自由です。
・弁開閉の信号を取出すことができます。
・サーマルプロテクタを内蔵しています(呼び径32以上)。
・防雨形ですので屋外でも使用できます。

カタログ

 

Loading...

BM7S-F1-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BM-7S型 ボール式電動弁(液体・空気・気体用)の型番BM7S-F1-15Aのページです。
型番BM7S-F1-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BM-7S型 ボール式電動弁(液体・空気・気体用)

BM-7S型 ボール式電動弁(液体・空気・気体用)

    逆止弁付ボールバルブ(オス×オス) S2GB

    逆止弁付ボールバルブ(オス×オス) S2GB

      逆止弁付ボールバルブ(コア付) S2GBXK

      逆止弁付ボールバルブ(コア付) S2GBXK

        逆止弁付ボールバルブ(メス×オス) S2GBX

        逆止弁付ボールバルブ(メス×オス) S2GBX

          逆止弁付ボールバルブ アングル型(メス×オス) S2GBLX

          逆止弁付ボールバルブ アングル型(メス×オス) S2GBLX

            ミニボールバルブ EA425BW-111/122/133

            ミニボールバルブ EA425BW-111/122/133

              ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製) レデューストボア型

              ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製) レデューストボア型

                逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBN

                逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBN

                  電動式ボールバルブ(AC100V)

                  電動式ボールバルブ(AC100V)

                    逆止弁付ボールバルブ(メス×メス) S2GBW

                    逆止弁付ボールバルブ(メス×メス) S2GBW

                      逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBNG

                      逆止弁付ボールバルブ 片ナット(オス×メス) S2GBNG

                        メーカー ベン ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ エスコ エスコ ミヤコ エスコ ミヤコ ミヤコ
                        通常価格 99,671円 2,997円 3,697円 3,444円 3,045円 1,672円 4,019円 2,977円 17,501円 3,090円 2,977円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   5日目   5日目  
                        本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                        本体材質 C3771 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅 鋳鉄 黄銅製 青銅 黄銅製 黄銅製
                        使用流体 水 / 空気 水 / 空気 / 油 水 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油
                        ボールバルブ種類 フルボア - - - - - レデューストボア - レデューストボア - -
                        供給側 接続種類 JIS Rcねじ R Rc Rc Rc Rc(R) Rc(R) R Rc(R) Rc G

                        BM-7S型 ボール式電動弁(液体・空気・気体用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        BM7S-F1-10A
                        BM7S-F1-20A
                        BM7S-F1-25A
                        BM7S-F1-32A
                        BM7S-F1-40A
                        BM7S-F2-15A
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 定格電圧

                        99,671円

                        ( 109,638円 )
                        1個 -

                        5日目

                        3/8B(10A)3/8B(10A)AC100/110V 50/60Hz

                        109,770円

                        ( 120,747円 )
                        1個 -

                        5日目

                        3/4B(20A)3/4B(20A)AC100/110V 50/60Hz

                        111,931円

                        ( 123,124円 )
                        1個 -

                        5日目

                        1B(25A)1B(25A)AC100/110V 50/60Hz

                        135,820円

                        ( 149,402円 )
                        1個 -

                        5日目

                        1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)AC100/110V 50/60Hz

                        152,665円

                        ( 167,932円 )
                        1個 -

                        5日目

                        1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)AC100/110V 50/60Hz

                        104,546円

                        ( 115,001円 )
                        1個 -

                        5日目

                        1/2B(15A)1/2B(15A)AC200/220V 50/60Hz

                        ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました